Menu Search

Raíl con guía lineal 15.0 4.4 3720.0 Aluminio

Este riel de guía lineal de 15 mm se utiliza en aplicaciones con cargas pesadas para guiar y apoyar componentes móviles en sentido lineal. Tiene una fuerza de tensión más baja, además de ser ligero y robusto gracias a su fabricación de aluminio.
Referencia de Essentra:

20169916

Número de pieza del fabricante:

20169916

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 378,8229 €
5 - 9 359,8775 €
10 - 19 340,9427 €
20 - 49 321,9974 €
50 + 284,1172 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

378,82 €

1 x 378,8229 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tipo de raíl Referencia
Tamaño del riel 15.0
l1 3720.0
w1 15.0
h1 14.0
d1 4.4
d2 7.5
h2 6.2
l2 60.0
l3 28.0
Raceway Material Stainless Steel
Material Aluminio

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros