La gama de tubos termorretráctiles de propósito general es muy versátil en cuanto a sus posibilidades de aplicación y opciones de estilos y colores. La versión no adhesiva del tubo 3:1 es muy flexible y ampliamente utilizada para aislamientos eléctricos y protecciones de componentes en línea, terminales de conectores, y empalmes con alta resistencia al aislamiento y excelente resistencia. También es apto para heces de cables muy flexibles. Puede usarse para identificar o codificar por colores cables, alambres, terminales y componentes
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro interior (contraído) | Índice de encogimiento | Diámetro interior previamente a la contracción | Color | Forma del tubo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,4701 € - 17,3481 € | 33 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
2:1
|
0.374 in
9.5 mm
|
Rojo
|
Plano
|
||
| 10391853 | 13,212 € - 13,8996 € | 126 En stock |
0.024 in
0.6 mm
|
2:1
|
0.047 in
1.2 mm
|
Blanco
|
Redonda
|
|
| 16,4701 € - 17,3481 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.094 in
2.4 mm
|
2:1
|
0.189 in
4.8 mm
|
Blanco
|
Redonda
|
||
| 37,8061 € - 39,7948 € | 58 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
2:1
|
1 in
25.4 mm
|
Blanco
|
Plano
|
||
| 138,3933 € - 145,671 € | 475 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
2:1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Negro
|
Plano
|
||
| 266,9701 € - 281,0178 € | 4 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
2:1
|
1.5 in
38.1 mm
|
Negro
|
Plano
|
||
| 71,5185 € - 75,2738 € | 40 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
2:1
|
0.252 in
6.4 mm
|
Negro
|
Redonda
|
||
| 13,212 € - 13,8996 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.047 in
1.2 mm
|
2:1
|
0.094 in
2.4 mm
|
Azul
|
Redonda
|
||
| 16,4701 € - 17,3481 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.189 in
4.8 mm
|
2:1
|
0.374 in
9.5 mm
|
Azul
|
Plano
|
||
| 201,8196 € - 212,44 € | 8 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
2:1
|
1.26 in
32.0 mm
|
Negro
|
Plano
|
||
| 106,8705 € - 112,4875 € | 33 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
2:1
|
0.748 in
19.0 mm
|
Negro
|
Plano
|
||
| 37,8061 € - 39,7948 € | 47 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
2:1
|
1 in
25.4 mm
|
Rojo
|
Plano
|
||
| 13,7304 € - 14,4603 € | 79 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
2:1
|
0.126 in
3.2 mm
|
Blanco
|
Redonda
|
||
| 13,212 € - 13,8996 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.031 in
0.8 mm
|
2:1
|
0.063 in
1.6 mm
|
Gris
|
Redonda
|
||
| 14,9363 € - 15,7191 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.126 in
3.2 mm
|
2:1
|
0.252 in
6.4 mm
|
Gris
|
Redonda
|
||
| 13,212 € - 13,8996 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.031 in
0.8 mm
|
2:1
|
0.063 in
1.6 mm
|
Azul
|
Redonda
|
||
| 14,9363 € - 15,7191 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.126 in
3.2 mm
|
2:1
|
0.252 in
6.4 mm
|
Azul
|
Redonda
|
||
| 14,9363 € - 15,7191 € | 34 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
2:1
|
0.252 in
6.4 mm
|
Negro
|
Redonda
|
||
| 37,8061 € - 39,7948 € | 60 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
2:1
|
1 in
25.4 mm
|
Negro
|
Plano
|
||
| 14,9363 € - 15,7191 € | 141 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
2:1
|
0.252 in
6.4 mm
|
Marrón
|
Redonda
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar