Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
La gama de tubos termorretráctiles de propósito general es muy versátil en cuanto a sus posibilidades de aplicación y opciones de estilos y colores. La versión no adhesiva del tubo 3:1 es muy flexible y ampliamente utilizada para aislamientos eléctricos y protecciones de componentes en línea, terminales de conectores, y empalmes con alta resistencia al aislamiento y excelente resistencia. También es apto para heces de cables muy flexibles. Puede usarse para identificar o codificar por colores cables, alambres, terminales y componentes
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro interior (contraído) | Índice de encogimiento | Diámetro interior previamente a la contracción | Color | Forma del tubo | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58,9984 € - 62,109 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.094 in
2.4 mm
|
2:1
|
0.189 in
4.8 mm
|
Azul
|
Redonda
|
||
104,0609 € - 109,5302 € | 10 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
2:1
|
0.748 in
19.0 mm
|
Azul
|
Plano
|
||
10391853 | 12,8647 € - 13,5342 € | 126 En stock |
0.024 in
0.6 mm
|
2:1
|
0.047 in
1.2 mm
|
Blanco
|
Redonda
|
|
16,0371 € - 16,892 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.094 in
2.4 mm
|
2:1
|
0.189 in
4.8 mm
|
Blanco
|
Redonda
|
||
36,8122 € - 38,7486 € | 58 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
2:1
|
1 in
25.4 mm
|
Blanco
|
Plano
|
||
69,6383 € - 73,2948 € | 53 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
2:1
|
0.252 in
6.4 mm
|
Negro
|
Redonda
|
||
104,0609 € - 109,5302 € | 46 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
2:1
|
0.748 in
19.0 mm
|
Negro
|
Plano
|
||
12,8647 € - 13,5342 € | 64 En stock |
0.047 in
1.2 mm
|
2:1
|
0.094 in
2.4 mm
|
Rojo
|
Redonda
|
||
16,0371 € - 16,892 € | 33 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
2:1
|
0.374 in
9.5 mm
|
Rojo
|
Plano
|
||
16,0371 € - 16,892 € | 40 En stock |
0.094 in
2.4 mm
|
2:1
|
0.189 in
4.8 mm
|
Azul
|
Redonda
|
||
29,1696 € - 30,7043 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.374 in
9.5 mm
|
2:1
|
0.748 in
19.0 mm
|
Azul
|
Plano
|
||
16,0371 € - 16,892 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.189 in
4.8 mm
|
2:1
|
0.374 in
9.5 mm
|
Azul
|
Plano
|
||
65,7552 € - 69,2057 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.024 in
0.6 mm
|
2:1
|
0.047 in
1.2 mm
|
Azul
|
Redonda
|
||
134,7549 € - 141,8413 € | 476 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
2:1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Negro
|
Plano
|
||
259,9514 € - 273,6298 € | 2 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
2:1
|
1.5 in
38.1 mm
|
Azul
|
Plano
|
||
77,3633 € - 81,4318 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.063 in
1.6 mm
|
2:1
|
0.126 in
3.2 mm
|
Azul
|
Redonda
|
||
86,7981 € - 91,361 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.252 in
6.4 mm
|
2:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
Azul
|
Plano
|
||
65,7552 € - 69,2057 € | 213 En stock |
0.024 in
0.6 mm
|
2:1
|
0.047 in
1.2 mm
|
Negro
|
Redonda
|
||
58,9984 € - 62,109 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.094 in
2.4 mm
|
2:1
|
0.189 in
4.8 mm
|
Negro
|
Redonda
|
||
259,9514 € - 273,6298 € | 4 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
2:1
|
1.5 in
38.1 mm
|
Negro
|
Plano
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar