La gama de tubos termorretráctiles de propósito general es muy versátil en cuanto a sus posibilidades de aplicación y opciones de estilos y colores. La versión no adhesiva del tubo 3:1 es muy flexible y ampliamente utilizada para aislamientos eléctricos y protecciones de componentes en línea, terminales de conectores, y empalmes con alta resistencia al aislamiento y excelente resistencia. También es apto para heces de cables muy flexibles. Puede usarse para identificar o codificar por colores cables, alambres, terminales y componentes
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro interior (contraído) | Índice de encogimiento | Diámetro interior previamente a la contracción | Color | Forma del tubo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,3694 € - 14,0801 € | 42 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
2:1
|
0.126 in
3.2 mm
|
Negro
|
Redonda
|
||
| 16,9847 € - 17,8808 € | 65 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
2:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
Negro
|
Plano
|
||
| 12,8647 € - 13,5342 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.047 in
1.2 mm
|
2:1
|
0.094 in
2.4 mm
|
Marrón
|
Redonda
|
||
| 16,9847 € - 17,8808 € | 2 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
2:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
Marrón
|
Plano
|
||
| 13,3694 € - 14,0801 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.063 in
1.6 mm
|
2:1
|
0.126 in
3.2 mm
|
Gris
|
Redonda
|
||
| 16,9847 € - 17,8808 € | 119 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
2:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
Gris
|
Plano
|
||
| 12,8647 € - 13,5342 € | 175 En stock |
0.031 in
0.8 mm
|
2:1
|
0.063 in
1.6 mm
|
Rojo
|
Redonda
|
||
| 14,5436 € - 15,3058 € | 1068 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
2:1
|
0.252 in
6.4 mm
|
Rojo
|
Redonda
|
||
| 12,8647 € - 13,5342 € | 29 En stock |
0.031 in
0.8 mm
|
2:1
|
0.063 in
1.6 mm
|
Negro
|
Redonda
|
||
| 29,1696 € - 30,7043 € | 58 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
2:1
|
0.748 in
19.0 mm
|
Gris
|
Plano
|
||
| 12,8647 € - 13,5342 € | 64 En stock |
0.047 in
1.2 mm
|
2:1
|
0.094 in
2.4 mm
|
Rojo
|
Redonda
|
||
| 16,0371 € - 16,892 € | 33 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
2:1
|
0.374 in
9.5 mm
|
Rojo
|
Plano
|
||
| 36,8122 € - 38,7486 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.5 in
12.7 mm
|
2:1
|
1 in
25.4 mm
|
Negro
|
Plano
|
||
| 14,5436 € - 15,3058 € | 141 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
2:1
|
0.252 in
6.4 mm
|
Marrón
|
Redonda
|
||
| 12,8647 € - 13,5342 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.031 in
0.8 mm
|
2:1
|
0.063 in
1.6 mm
|
Gris
|
Redonda
|
||
| 12,8647 € - 13,5342 € | 152 En stock |
0.024 in
0.6 mm
|
2:1
|
0.047 in
1.2 mm
|
Negro
|
Redonda
|
||
| 16,0371 € - 16,892 € | 52 En stock |
0.094 in
2.4 mm
|
2:1
|
0.189 in
4.8 mm
|
Negro
|
Redonda
|
||
| 29,1696 € - 30,7043 € | 2 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
2:1
|
0.748 in
19.0 mm
|
Negro
|
Plano
|
||
| 13,3694 € - 14,0801 € | 86 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
2:1
|
0.126 in
3.2 mm
|
Marrón
|
Redonda
|
||
| 36,8122 € - 38,7486 € | 60 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
2:1
|
1 in
25.4 mm
|
Marrón
|
Plano
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar