20571009
20571009
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 250 - 2499 | 0,0804 € |
| 2500 - 12499 | 0,0574 € |
| 12500 + | 0,0517 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 0.961 in |
|---|---|
| D | 24.4 mm |
| d1 | 18.0 mm |
| d1 | 0.709 in |
| d2 | 14.0 mm |
| d2 | 0.551 in |
| L | 13.8 mm |
| L | 0.543 in |
| L1 | 10.2 mm |
| L1 | 0.402 in |
| DIN | DIN 43650 |
| Estándar de rosca | DIN 43650 |
| Color | Negro |
| Material completo | Polietileno de baja densidad |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar