10186305
110193
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 70 - 699 | 2,3845 € |
| 700 - 3499 | 1,1355 € |
| 3500 + | 1,0788 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 2.126 in |
|---|---|
| D | 54.0 mm |
| d1 | 2.094 in |
| d1 | 53.2 mm |
| d2 | 1.594 in |
| d2 | 40.5 mm |
| L | 27.8 mm |
| L | 1.094 in |
| L1 | 0.579 in |
| L1 | 14.7 mm |
| Medida de la rosca | 1-11/16-12 |
| Estándar de rosca | Rosca UNF |
| Estándar de rosca | Rosca JIC |
| Color | Azul |
| Material completo | Polietileno de baja densidad |
| Código de material | 3923509000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar