Menu Search

Capuchones protectores para terminales con junta tórica 11/16"-16 UNF/JIC UNF/JIC Azul PEBD

Este capuchón protector para terminales con junta tórica está fabricado en PEBD azul. Está especialmente diseñado para la protección de terminales hembra con juntas tóricas.
Referencia de Essentra:

10186251

Número de pieza del fabricante:

110188

1427 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
250 - 2499 0,6013 €
2500 - 12499 0,2863 €
12500 + 0,272 €
Paquete estándar: 2500

Solicitar en múltiplos de 250

Precio total:

150,33 €

250 x 0,6013 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 25.0 mm
d1 22.9 mm
d2 15.1 mm
L 17.1 mm
L1 9.4 mm
Medida de la rosca 11/16-16
Estándar de rosca Rosca JIC
Estándar de rosca Rosca UNF
Color Azul
Material completo Polietileno de baja densidad
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros