10186244
110187
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 350 - 3499 | 0,4667 € |
| 3500 - 17499 | 0,2222 € |
| 17500 + | 0,2111 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 0.874 in |
|---|---|
| D | 22.2 mm |
| d1 | 0.768 in |
| d1 | 19.5 mm |
| d2 | 12.7 mm |
| d2 | 0.5 in |
| L | 0.579 in |
| L | 14.7 mm |
| L1 | 0.327 in |
| L1 | 8.3 mm |
| Medida de la rosca | 9/16-18" |
| Estándar de rosca | Rosca UNF |
| Estándar de rosca | Rosca JIC |
| Color | Azul |
| Material completo | Polietileno de baja densidad |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar