Menu Search

Capuchones protectores para terminales con junta tórica 18.0 mm Verde LDPE - PCR

Referencia de Essentra:

20748005

Número de pieza del fabricante:

20748005

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
250 - 2499 0,0781 €
2500 - 12499 0,0558 €
12500 + 0,0502 €
Paquete estándar: 2500

Solicitar en múltiplos de 250

Precio total:

19,53 €

250 x 0,0781 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 18.0 mm
d2 14.0 mm
D 24.4 mm
L1 10.2 mm
L 13.8 mm
DIN DIN 43650
Color Verde
Material LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros