Menu Search

Capuchones protectores para pernos

En stock

Los capuchones protectores para pernos ocultan y protegen cabezas de pernos y tuercas del desgaste. Ideales para cabezas de pernos, cabezas de tornillos y tuercas. Crean un aspecto acabado mejorado y son una gran opción para aplicaciones en el exterior.

Esta gama se suministra en una amplia selección de tamaños para adaptarse a numerosas aplicaciones. Estos capuchones están disponibles para encajar sobre pernos estándar de variante UNF imperial, ISO 4017 o DIN 933 métrica.

Disponibles en una variedad de colores.

  • Protegen las fijaciones de la manipulación y el desgaste.
  • Crean un aspecto acabado mejorar para su aplicación.
  • Una excelente opción para aplicaciones en el exterior.
Material: LDPE - PIR, PEBD Color: Negro, Blanco, Gris, Verde, Marrón Código De La Serie: , SRF0130, SR1802, SRF0074

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
81 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Rosca de perno D Color Tipo Compra
0,3443 € - 0,5357 € 1500 En stock
M30
55.9 mm
Negro
Cap
0,589 € - 0,9162 € 50 En stock
M39;M40
72.0 mm
Negro
Cap
1,4924 € - 2,3216 € Solicite el plazo de entrega aquí
M52
98.0 mm
Negro
Cap
0,0117 € - 0,0183 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
9.2 mm
Negro
Cap
0,1394 € - 0,3081 € Solicite el plazo de entrega aquí
7/16
Negro
1
0,1185 € - 0,262 € 1160 En stock
M14
Negro
1
0,3993 € - 0,8825 € 710 En stock
39.7 mm
Negro
0,1389 € - 0,3073 € 200 En stock
M12;1/2
23.6 mm
Gris
1
0,2625 € - 0,5804 € 600 En stock
M20
37.7 mm
Gris
1
0,0492 € - 0,1089 € 39800 En stock
M6
12.9 mm
Gris
1
10103975 0,1448 € - 0,3201 € 3389 En stock
M14
27.5 mm
Gris
1
0,1008 € - 0,2228 € 1000 En stock
7/16
Gris
1
0,1394 € - 0,3081 € 3150 En stock
7/16
Blanco
1
0,1185 € - 0,262 € 1824 En stock
M14
Blanco
1
0,2869 € - 0,6342 € 1120 En stock
M22
39.7 mm
Gris
1
10086964 0,0678 € - 0,1498 € 6885 En stock
12.9 mm
Negro
0,1759 € - 0,3889 € Solicite el plazo de entrega aquí
23.6 mm
Blanco
0,0678 € - 0,1498 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.9 mm
Blanco
0,1989 € - 0,4398 € 3993 En stock
27.5 mm
Blanco
10086971 0,062 € - 0,137 € 31080 En stock
16.8 mm
Negro
  • de 5
Capuchón protectores para pernos M30 45.8 mm PEBD Negro

20571580

Rango de precios
0,5357 € - 0,3443 €

Niveles de existencias
1500 En stock
Atributos
  • D
    55.9 mm
  • d
    45.8 mm
  • H3
    25.0 mm
  • H1
    49.0 mm
  • H2
    51.5 mm
Capuchón protectores para pernos M39;M40 59.7 mm PEBD Negro

20571610

Rango de precios
0,9162 € - 0,589 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • D
    72.0 mm
  • d
    59.7 mm
  • H3
    38.0 mm
  • H1
    60.0 mm
  • H2
    62.5 mm
Capuchón protectores para pernos M52 80.0 mm PEBD Negro

20571658

Rango de precios
2,3216 € - 1,4924 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    98.0 mm
  • d
    80.0 mm
  • H3
    43.5 mm
  • H1
    83.4 mm
  • H2
    86.2 mm
Capuchón protectores para pernos M4 6.9 mm PEBD Negro

20571559

Rango de precios
0,0183 € - 0,0117 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    9.2 mm
  • d
    6.9 mm
  • H3
    4.5 mm
  • H1
    6.5 mm
  • H2
    7.6 mm
Capuchón protectores para pernos 7/16 15.8 mm LDPE - PIR Negro

10072608

Rango de precios
0,3081 € - 0,1394 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    15.8 mm
  • Rosca de perno
    7/16
  • Tipo
    1
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón protectores para pernos M14 20.8 mm PEBD Negro

10074619

Rango de precios
0,262 € - 0,1185 €

Niveles de existencias
1160 En stock
Atributos
  • d
    20.8 mm
  • Rosca de perno
    M14
  • Tipo
    1
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón protectores para pernos 31.8 mm PEBD Negro

10083093

Rango de precios
0,8825 € - 0,3993 €

Niveles de existencias
710 En stock
Atributos
  • D
    39.7 mm
  • d
    31.8 mm
  • H3
    19.0 mm
  • H1
    34.0 mm
  • H2
    36.2 mm
Capuchón protectores para pernos M12;1/2 18.8 mm LDPE - PIR Gris

10103968

Rango de precios
0,3073 € - 0,1389 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • D
    23.6 mm
  • d
    18.8 mm
  • H3
    11.0 mm
  • H1
    20.0 mm
  • H2
    21.5 mm
Capuchón protectores para pernos M20 29.8 mm PEBD Gris

10104002

Rango de precios
0,5804 € - 0,2625 €

Niveles de existencias
600 En stock
Atributos
  • D
    37.7 mm
  • d
    29.8 mm
  • H3
    17.0 mm
  • H1
    31.0 mm
  • H2
    33.2 mm
Capuchón protectores para pernos M6 9.8 mm LDPE - PIR Gris

10103937

Rango de precios
0,1089 € - 0,0492 €

Niveles de existencias
39800 En stock
Atributos
  • D
    12.9 mm
  • d
    9.8 mm
  • H3
    6.0 mm
  • H1
    12.0 mm
  • H2
    13.0 mm
Capuchón protectores para pernos M14 21.8 mm PEBD Gris

10103975

Rango de precios
0,3201 € - 0,1448 €

Niveles de existencias
3389 En stock
Atributos
  • D
    27.5 mm
  • d
    21.8 mm
  • H3
    12.0 mm
  • H1
    22.5 mm
  • H2
    24.0 mm
Capuchón protectores para pernos 7/16 15.8 mm LDPE - PIR Gris

10104040

Rango de precios
0,2228 € - 0,1008 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • d
    15.8 mm
  • Rosca de perno
    7/16
  • Tipo
    1
  • Color
    Gris
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón protectores para pernos 7/16 15.8 mm LDPE - PIR Blanco

10072615

Rango de precios
0,3081 € - 0,1394 €

Niveles de existencias
3150 En stock
Atributos
  • d
    15.8 mm
  • Rosca de perno
    7/16
  • Tipo
    1
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón protectores para pernos M14 20.8 mm PEBD Blanco

10074626

Rango de precios
0,262 € - 0,1185 €

Niveles de existencias
1824 En stock
Atributos
  • d
    20.8 mm
  • Rosca de perno
    M14
  • Tipo
    1
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón protectores para pernos M22 31.8 mm PEBD Gris

10104019

Rango de precios
0,6342 € - 0,2869 €

Niveles de existencias
1120 En stock
Atributos
  • D
    39.7 mm
  • d
    31.8 mm
  • H3
    19.0 mm
  • H1
    34.0 mm
  • H2
    36.2 mm
Capuchón protectores para pernos 9.8 mm PEBD Negro

10086964

Rango de precios
0,1498 € - 0,0678 €

Niveles de existencias
6885 En stock
Atributos
  • D
    12.9 mm
  • d
    9.8 mm
  • H3
    6.0 mm
  • H1
    12.0 mm
  • H2
    13.0 mm
Capuchón protectores para pernos 18.8 mm PEBD Blanco

10086469

Rango de precios
0,3889 € - 0,1759 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    23.6 mm
  • d
    18.8 mm
  • H3
    11.0 mm
  • H1
    20.0 mm
  • H2
    21.5 mm
Capuchón protectores para pernos 9.8 mm PEBD Blanco

10086438

Rango de precios
0,1498 € - 0,0678 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    12.9 mm
  • d
    9.8 mm
  • H3
    6.0 mm
  • H1
    12.0 mm
  • H2
    13.0 mm
Capuchón protectores para pernos 21.8 mm PEBD Blanco

10086476

Rango de precios
0,4398 € - 0,1989 €

Niveles de existencias
3993 En stock
Atributos
  • D
    27.5 mm
  • d
    21.8 mm
  • H3
    12.0 mm
  • H1
    22.5 mm
  • H2
    24.0 mm
Capuchón protectores para pernos 12.8 mm PEBD Negro

10086971

Rango de precios
0,137 € - 0,062 €

Niveles de existencias
31080 En stock
Atributos
  • D
    16.8 mm
  • d
    12.8 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H1
    14.0 mm
  • H2
    15.0 mm