Los capuchones protectores para pernos ocultan y protegen cabezas de pernos y tuercas del desgaste. Ideales para cabezas de pernos, cabezas de tornillos y tuercas. Crean un aspecto acabado mejorado y son una gran opción para aplicaciones en el exterior.
Esta gama se suministra en una amplia selección de tamaños para adaptarse a numerosas aplicaciones. Estos capuchones están disponibles para encajar sobre pernos estándar de variante UNF imperial, ISO 4017 o DIN 933 métrica.
Disponibles en una variedad de colores.
Material: LDPE - PIR, PEBD Color: Negro, Blanco, Gris, Verde, Marrón Código De La Serie: , SRF0130, SR1802, SRF0074
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Rosca de perno | D | Color | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10087015 | 0,196 € - 0,2178 € | 24430 En stock |
|
1.173 in
29.8 mm
|
Negro
|
|
|
| 0,1394 € - 0,3081 € | 750 En stock |
7/16
|
|
Blanco
|
1
|
||
| 0,1185 € - 0,262 € | 1824 En stock |
M14
|
|
Blanco
|
1
|
||
| 0,0678 € - 0,1498 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.508 in
12.9 mm
|
Blanco
|
|
||
| 0,1989 € - 0,4398 € | 4593 En stock |
|
1.083 in
27.5 mm
|
Blanco
|
|
||
| 10086971 | 0,062 € - 0,137 € | 27080 En stock |
|
0.661 in
16.8 mm
|
Negro
|
|
|
| 0,4953 € - 0,5214 € | 473 En stock |
|
1.563 in
39.7 mm
|
Blanco
|
|
||
| 10090343 | 0,053 € - 0,1172 € | 21068 En stock |
|
0.429 in
10.9 mm
|
Negro
|
|
|
| 10103951 | 0,1008 € - 0,2228 € | 1500 En stock |
M10
|
0.839 in
21.3 mm
|
Gris
|
1
|
|
| 0,2179 € - 0,4816 € | 200 En stock |
M18
|
1.339 in
34.0 mm
|
Gris
|
1
|
||
| 0,0533 € - 0,1178 € | 3500 En stock |
|
0.429 in
10.9 mm
|
Blanco
|
|
||
| 10086964 | 0,0678 € - 0,1498 € | 10385 En stock |
|
0.508 in
12.9 mm
|
Negro
|
|
|
| 0,1989 € - 0,4398 € | 40 En stock |
|
1.083 in
27.5 mm
|
Negro
|
|
||
| 0,3627 € - 0,8018 € | 1093 En stock |
|
1.484 in
37.7 mm
|
Blanco
|
|
||
| 0,3627 € - 0,8018 € | 5880 En stock |
|
1.484 in
37.7 mm
|
Negro
|
|
||
| 0,1008 € - 0,2228 € | 1000 En stock |
7/16
|
|
Gris
|
1
|
||
| 0,1772 € - 0,3919 € | 1100 En stock |
M16
|
1.173 in
29.8 mm
|
Gris
|
1
|
||
| 0,448 € - 0,9902 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M24
|
1.748 in
44.4 mm
|
Gris
|
1
|
||
| 0,2625 € - 0,5804 € | 600 En stock |
M20
|
1.484 in
37.7 mm
|
Gris
|
1
|
||
| 0,0897 € - 0,1983 € | 112300 En stock |
M8
|
0.661 in
16.8 mm
|
Gris
|
1
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar