Menu Search

Capuchones protectores para pernos

En stock

Los capuchones protectores para pernos ocultan y protegen cabezas de pernos y tuercas del desgaste. Ideales para cabezas de pernos, cabezas de tornillos y tuercas. Crean un aspecto acabado mejorado y son una gran opción para aplicaciones en el exterior.

Esta gama se suministra en una amplia selección de tamaños para adaptarse a numerosas aplicaciones. Estos capuchones están disponibles para encajar sobre pernos estándar de variante UNF imperial, ISO 4017 o DIN 933 métrica.

Disponibles en una variedad de colores.

  • Protegen las fijaciones de la manipulación y el desgaste.
  • Crean un aspecto acabado mejorar para su aplicación.
  • Una excelente opción para aplicaciones en el exterior.
Material: LDPE - PIR, PEBD Color: Negro, Blanco, Gris, Verde, Marrón Código De La Serie: , SRF0130, SR1802, SRF0074

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
81 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Rosca de perno D Color Tipo Compra
0,045 € - 0,0995 € 3000 En stock
M5
10.9 mm
Gris
1
0,1271 € - 0,2811 € 4500 En stock
1/4
Negro
1
0,0391 € - 0,0866 € 9900 En stock
M12
Negro
1
0,1217 € - 0,2691 € 1824 En stock
M14
Blanco
1
0,0696 € - 0,1539 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.9 mm
Blanco
0,1431 € - 0,3164 € Solicite el plazo de entrega aquí
7/16
Negro
1
0,1217 € - 0,2691 € 920 En stock
M14
Negro
1
0,2043 € - 0,4516 € 4593 En stock
27.5 mm
Blanco
0,1271 € - 0,2811 € 5500 En stock
1/4
Blanco
1
0,0391 € - 0,0866 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
Blanco
1
0,1417 € - 0,3134 € 54885 En stock
21.3 mm
Blanco
0,1035 € - 0,2289 € 1000 En stock
7/16
Gris
1
0,182 € - 0,4024 € 1100 En stock
M16
29.8 mm
Gris
1
0,4601 € - 1,0169 € Solicite el plazo de entrega aquí
M24
44.4 mm
Gris
1
10103951 0,1035 € - 0,2289 € 3000 En stock
M10
21.3 mm
Gris
1
0,2238 € - 0,4947 € 200 En stock
M18
34.0 mm
Gris
1
0,3725 € - 0,8235 € 4440 En stock
37.7 mm
Negro
0,0921 € - 0,2037 € 111300 En stock
M8
16.8 mm
Gris
1
0,1431 € - 0,3164 € 750 En stock
7/16
Blanco
1
10086971 0,0636 € - 0,1407 € 31580 En stock
16.8 mm
Negro
  • de 5
Capuchón protectores para pernos M5 9.8 mm LDPE - PIR Gris

10103920

Rango de precios
0,0995 € - 0,045 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • D
    10.9 mm
  • d
    9.8 mm
  • H3
    5.0 mm
  • H1
    8.5 mm
  • H2
    9.5 mm
Capuchón protectores para pernos 1/4 10.9 mm PEBD Negro

10072578

Rango de precios
0,2811 € - 0,1271 €

Niveles de existencias
4500 En stock
Atributos
  • d
    10.9 mm
  • Rosca de perno
    1/4
  • Tipo
    1
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón protectores para pernos M12 17.8 mm LDPE - PIR Negro

10074596

Rango de precios
0,0866 € - 0,0391 €

Niveles de existencias
9900 En stock
Atributos
  • d
    17.8 mm
  • Rosca de perno
    M12
  • Tipo
    1
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón protectores para pernos M14 20.8 mm PEBD Blanco

10074626

Rango de precios
0,2691 € - 0,1217 €

Niveles de existencias
1824 En stock
Atributos
  • d
    20.8 mm
  • Rosca de perno
    M14
  • Tipo
    1
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón protectores para pernos 9.8 mm LDPE - PIR Blanco

10086438

Rango de precios
0,1539 € - 0,0696 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    12.9 mm
  • d
    9.8 mm
  • H3
    6.0 mm
  • H1
    12.0 mm
  • H2
    13.0 mm
Capuchón protectores para pernos 7/16 15.8 mm LDPE - PIR Negro

10072608

Rango de precios
0,3164 € - 0,1431 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    15.8 mm
  • Rosca de perno
    7/16
  • Tipo
    1
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón protectores para pernos M14 20.8 mm PEBD Negro

10074619

Rango de precios
0,2691 € - 0,1217 €

Niveles de existencias
920 En stock
Atributos
  • d
    20.8 mm
  • Rosca de perno
    M14
  • Tipo
    1
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón protectores para pernos 21.8 mm PEBD Blanco

10086476

Rango de precios
0,4516 € - 0,2043 €

Niveles de existencias
4593 En stock
Atributos
  • D
    27.5 mm
  • d
    21.8 mm
  • H3
    12.0 mm
  • H1
    22.5 mm
  • H2
    24.0 mm
Capuchón protectores para pernos 1/4 10.9 mm PEBD Blanco

10072585

Rango de precios
0,2811 € - 0,1271 €

Niveles de existencias
5500 En stock
Atributos
  • d
    10.9 mm
  • Rosca de perno
    1/4
  • Tipo
    1
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón protectores para pernos M12 17.8 mm LDPE - PIR Blanco

10074602

Rango de precios
0,0866 € - 0,0391 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    17.8 mm
  • Rosca de perno
    M12
  • Tipo
    1
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón protectores para pernos 16.8 mm LDPE - PIR Blanco

10086452

Rango de precios
0,3134 € - 0,1417 €

Niveles de existencias
54885 En stock
Atributos
  • D
    21.3 mm
  • d
    16.8 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H1
    18.5 mm
  • H2
    19.5 mm
Capuchón protectores para pernos 7/16 15.8 mm LDPE - PIR Gris

10104040

Rango de precios
0,2289 € - 0,1035 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • d
    15.8 mm
  • Rosca de perno
    7/16
  • Tipo
    1
  • Color
    Gris
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón protectores para pernos M16 23.7 mm LDPE - PIR Gris

10103982

Rango de precios
0,4024 € - 0,182 €

Niveles de existencias
1100 En stock
Atributos
  • D
    29.8 mm
  • d
    23.7 mm
  • H3
    14.0 mm
  • H1
    25.5 mm
  • H2
    27.0 mm
Capuchón protectores para pernos M24 35.8 mm PEBD Gris

10104026

Rango de precios
1,0169 € - 0,4601 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    44.4 mm
  • d
    35.8 mm
  • H3
    36.0 mm
  • H1
    39.2 mm
  • H2
    20.0 mm
Capuchón protectores para pernos M10 16.8 mm LDPE - PIR Gris

10103951

Rango de precios
0,2289 € - 0,1035 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • D
    21.3 mm
  • d
    16.8 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H1
    18.5 mm
  • H2
    19.5 mm
Capuchón protectores para pernos M18 26.8 mm PEBD Gris

10103999

Rango de precios
0,4947 € - 0,2238 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • D
    34.0 mm
  • d
    26.8 mm
  • H3
    15.0 mm
  • H1
    29.0 mm
  • H2
    43.0 mm
Capuchón protectores para pernos 29.8 mm PEBD Negro

10087572

Rango de precios
0,8235 € - 0,3725 €

Niveles de existencias
4440 En stock
Atributos
  • D
    37.7 mm
  • d
    29.8 mm
  • H3
    17.0 mm
  • H1
    31.0 mm
  • H2
    33.2 mm
Capuchón protectores para pernos M8 12.8 mm LDPE - PIR Gris

10103944

Rango de precios
0,2037 € - 0,0921 €

Niveles de existencias
111300 En stock
Atributos
  • D
    16.8 mm
  • d
    12.8 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H1
    14.0 mm
  • H2
    15.0 mm
Capuchón protectores para pernos 7/16 15.8 mm LDPE - PIR Blanco

10072615

Rango de precios
0,3164 € - 0,1431 €

Niveles de existencias
750 En stock
Atributos
  • d
    15.8 mm
  • Rosca de perno
    7/16
  • Tipo
    1
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón protectores para pernos 12.8 mm LDPE - PIR Negro

10086971

Rango de precios
0,1407 € - 0,0636 €

Niveles de existencias
31580 En stock
Atributos
  • D
    16.8 mm
  • d
    12.8 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H1
    14.0 mm
  • H2
    15.0 mm