Menu Search

Capuchones protectores para pernos

En stock

Los capuchones protectores para pernos ocultan y protegen cabezas de pernos y tuercas del desgaste. Ideales para cabezas de pernos, cabezas de tornillos y tuercas. Crean un aspecto acabado mejorado y son una gran opción para aplicaciones en el exterior.

Esta gama se suministra en una amplia selección de tamaños para adaptarse a numerosas aplicaciones. Estos capuchones están disponibles para encajar sobre pernos estándar de variante UNF imperial, ISO 4017 o DIN 933 métrica.

Disponibles en una variedad de colores.

  • Protegen las fijaciones de la manipulación y el desgaste.
  • Crean un aspecto acabado mejorar para su aplicación.
  • Una excelente opción para aplicaciones en el exterior.
Material: LDPE - PIR, PEBD Color: Negro, Blanco, Gris, Verde, Marrón Código De La Serie: , SRF0130, SR1802, SRF0074

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
81 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Rosca de perno D Color Tipo Compra
0,1394 € - 0,3081 € Solicite el plazo de entrega aquí
7/16
Negro
1
0,1185 € - 0,262 € 1160 En stock
M14
Negro
1
0,3993 € - 0,8825 € 710 En stock
39.7 mm
Negro
0,1759 € - 0,3889 € Solicite el plazo de entrega aquí
23.6 mm
Blanco
0,3004 € - 0,6642 € 750 En stock
34.0 mm
Negro
0,0492 € - 0,1089 € 29800 En stock
M6
12.9 mm
Gris
1
10103975 0,1448 € - 0,3201 € 3360 En stock
M14
27.5 mm
Gris
1
0,3627 € - 0,8018 € 5880 En stock
37.7 mm
Negro
0,0897 € - 0,1983 € 112300 En stock
M8
16.8 mm
Gris
1
0,2179 € - 0,4816 € 200 En stock
M18
34.0 mm
Gris
1
0,2625 € - 0,5804 € 600 En stock
M20
37.7 mm
Gris
1
0,2869 € - 0,6342 € 1120 En stock
M22
39.7 mm
Gris
1
0,1008 € - 0,2228 € 1000 En stock
7/16
Gris
1
0,0678 € - 0,1498 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.9 mm
Blanco
0,1989 € - 0,4398 € 4593 En stock
27.5 mm
Blanco
10086971 0,062 € - 0,137 € 32580 En stock
16.8 mm
Negro
10087015 0,196 € - 0,2178 € 19430 En stock
29.8 mm
Negro
0,4953 € - 0,5214 € 473 En stock
39.7 mm
Blanco
10090343 0,053 € - 0,1172 € 25568 En stock
10.9 mm
Negro
10103951 0,1008 € - 0,2228 € 1250 En stock
M10
21.3 mm
Gris
1
  • de 5
Capuchón protectores para pernos 7/16 15.8 mm LDPE - PIR Negro

10072608

Rango de precios
0,3081 € - 0,1394 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    15.8 mm
  • Rosca de perno
    7/16
  • Tipo
    1
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón protectores para pernos M14 20.8 mm PEBD Negro

10074619

Rango de precios
0,262 € - 0,1185 €

Niveles de existencias
1160 En stock
Atributos
  • d
    20.8 mm
  • Rosca de perno
    M14
  • Tipo
    1
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón protectores para pernos 31.8 mm PEBD Negro

10083093

Rango de precios
0,8825 € - 0,3993 €

Niveles de existencias
710 En stock
Atributos
  • D
    39.7 mm
  • d
    31.8 mm
  • H3
    19.0 mm
  • H1
    34.0 mm
  • H2
    36.2 mm
Capuchón protectores para pernos 18.8 mm LDPE - PIR Blanco

10086469

Rango de precios
0,3889 € - 0,1759 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    23.6 mm
  • d
    18.8 mm
  • H3
    11.0 mm
  • H1
    20.0 mm
  • H2
    21.5 mm
Capuchón protectores para pernos 26.8 mm PEBD Negro

10087480

Rango de precios
0,6642 € - 0,3004 €

Niveles de existencias
750 En stock
Atributos
  • D
    34.0 mm
  • d
    26.8 mm
  • H3
    15.0 mm
  • H1
    29.0 mm
  • H2
    43.0 mm
Capuchón protectores para pernos M6 9.8 mm LDPE - PIR Gris

10103937

Rango de precios
0,1089 € - 0,0492 €

Niveles de existencias
29800 En stock
Atributos
  • D
    12.9 mm
  • d
    9.8 mm
  • H3
    6.0 mm
  • H1
    12.0 mm
  • H2
    13.0 mm
Capuchón protectores para pernos M14 21.8 mm PEBD Gris

10103975

Rango de precios
0,3201 € - 0,1448 €

Niveles de existencias
3360 En stock
Atributos
  • D
    27.5 mm
  • d
    21.8 mm
  • H3
    12.0 mm
  • H1
    22.5 mm
  • H2
    24.0 mm
Capuchón protectores para pernos 29.8 mm PEBD Negro

10087572

Rango de precios
0,8018 € - 0,3627 €

Niveles de existencias
5880 En stock
Atributos
  • D
    37.7 mm
  • d
    29.8 mm
  • H3
    17.0 mm
  • H1
    31.0 mm
  • H2
    33.2 mm
Capuchón protectores para pernos M8 12.8 mm LDPE - PIR Gris

10103944

Rango de precios
0,1983 € - 0,0897 €

Niveles de existencias
112300 En stock
Atributos
  • D
    16.8 mm
  • d
    12.8 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H1
    14.0 mm
  • H2
    15.0 mm
Capuchón protectores para pernos M18 26.8 mm PEBD Gris

10103999

Rango de precios
0,4816 € - 0,2179 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • D
    34.0 mm
  • d
    26.8 mm
  • H3
    15.0 mm
  • H1
    29.0 mm
  • H2
    43.0 mm
Capuchón protectores para pernos M20 29.8 mm PEBD Gris

10104002

Rango de precios
0,5804 € - 0,2625 €

Niveles de existencias
600 En stock
Atributos
  • D
    37.7 mm
  • d
    29.8 mm
  • H3
    17.0 mm
  • H1
    31.0 mm
  • H2
    33.2 mm
Capuchón protectores para pernos M22 31.8 mm PEBD Gris

10104019

Rango de precios
0,6342 € - 0,2869 €

Niveles de existencias
1120 En stock
Atributos
  • D
    39.7 mm
  • d
    31.8 mm
  • H3
    19.0 mm
  • H1
    34.0 mm
  • H2
    36.2 mm
Capuchón protectores para pernos 7/16 15.8 mm LDPE - PIR Gris

10104040

Rango de precios
0,2228 € - 0,1008 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • d
    15.8 mm
  • Rosca de perno
    7/16
  • Tipo
    1
  • Color
    Gris
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón protectores para pernos 9.8 mm LDPE - PIR Blanco

10086438

Rango de precios
0,1498 € - 0,0678 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    12.9 mm
  • d
    9.8 mm
  • H3
    6.0 mm
  • H1
    12.0 mm
  • H2
    13.0 mm
Capuchón protectores para pernos 21.8 mm PEBD Blanco

10086476

Rango de precios
0,4398 € - 0,1989 €

Niveles de existencias
4593 En stock
Atributos
  • D
    27.5 mm
  • d
    21.8 mm
  • H3
    12.0 mm
  • H1
    22.5 mm
  • H2
    24.0 mm
Capuchón protectores para pernos 12.8 mm LDPE - PIR Negro

10086971

Rango de precios
0,137 € - 0,062 €

Niveles de existencias
32580 En stock
Atributos
  • D
    16.8 mm
  • d
    12.8 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H1
    14.0 mm
  • H2
    15.0 mm
Capuchón protectores para pernos 23.7 mm LDPE - PIR Negro

10087015

Rango de precios
0,2178 € - 0,196 €

Niveles de existencias
19430 En stock
Atributos
  • D
    29.8 mm
  • d
    23.7 mm
  • H3
    14.0 mm
  • H1
    25.5 mm
  • H2
    27.0 mm
Capuchón protectores para pernos 31.8 mm PEBD Blanco

10087435

Rango de precios
0,5214 € - 0,4953 €

Niveles de existencias
473 En stock
Atributos
  • D
    39.7 mm
  • d
    31.8 mm
  • H3
    19.0 mm
  • H1
    34.0 mm
  • H2
    36.2 mm
Capuchón protectores para pernos 9.8 mm LDPE - PIR Negro

10090343

Rango de precios
0,1172 € - 0,053 €

Niveles de existencias
25568 En stock
Atributos
  • D
    10.9 mm
  • d
    9.8 mm
  • H3
    5.0 mm
  • H1
    8.5 mm
  • H2
    9.5 mm
Capuchón protectores para pernos M10 16.8 mm LDPE - PIR Gris

10103951

Rango de precios
0,2228 € - 0,1008 €

Niveles de existencias
1250 En stock
Atributos
  • D
    21.3 mm
  • d
    16.8 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H1
    18.5 mm
  • H2
    19.5 mm