Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los capuchones protectores para pernos ocultan y protegen cabezas de pernos y tuercas del desgaste. Ideales para cabezas de pernos, cabezas de tornillos y tuercas. Crean un aspecto acabado mejorado y son una gran opción para aplicaciones en el exterior.
Esta gama se suministra en una amplia selección de tamaños para adaptarse a numerosas aplicaciones. Estos capuchones están disponibles para encajar sobre pernos estándar de variante UNF imperial, ISO 4017 o DIN 933 métrica.
Disponibles en una variedad de colores.
Material: LDPE - PIR, PEBD Color: Negro, Blanco, Gris, Verde, Marrón Código De La Serie: , SRF0130, SR1802, SRF0074
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Rosca de perno | D | Color | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1271 € - 0,2811 € | 5500 En stock |
1/4
|
|
Blanco
|
1
|
||
| 0,0391 € - 0,0866 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
|
Blanco
|
1
|
||
| 0,1211 € - 0,2679 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
0.622 in
15.8 mm
|
Blanco
|
1
|
||
| 0,1271 € - 0,2811 € | 4500 En stock |
1/4
|
|
Negro
|
1
|
||
| 0,0391 € - 0,0866 € | 2700 En stock |
M12
|
|
Negro
|
1
|
||
| 0,1211 € - 0,2679 € | 550 En stock |
M10
|
0.622 in
15.8 mm
|
Negro
|
1
|
||
| 0,0868 € - 0,192 € | 159105 En stock |
|
0.839 in
21.3 mm
|
Negro
|
|
||
| 0,5783 € - 0,6086 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
1.748 in
44.4 mm
|
Blanco
|
|
||
| 0,0547 € - 0,121 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.429 in
10.9 mm
|
Blanco
|
|
||
| 0,1417 € - 0,3134 € | 7500 En stock |
|
0.839 in
21.3 mm
|
Blanco
|
|
||
| 0,3099 € - 0,6851 € | 600 En stock |
|
1.339 in
34.0 mm
|
Blanco
|
|
||
| 0,1045 € - 0,231 € | 32910 En stock |
|
0.929 in
23.6 mm
|
Negro
|
|
||
| 0,0826 € - 0,1828 € | 4500 En stock |
|
0.661 in
16.8 mm
|
Blanco
|
|
||
| 0,2501 € - 0,553 € | 290 En stock |
|
1.173 in
29.8 mm
|
Blanco
|
|
||
| 0,4461 € - 0,4695 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
1.748 in
44.4 mm
|
Negro
|
|
||
| 0,2947 € - 0,6513 € | 1120 En stock |
M22
|
1.563 in
39.7 mm
|
Gris
|
1
|
||
| 0,1427 € - 0,3155 € | 3200 En stock |
M12;1/2
|
0.929 in
23.6 mm
|
Gris
|
1
|
||
| 0,045 € - 0,0995 € | 2500 En stock |
M5
|
0.429 in
10.9 mm
|
Gris
|
1
|
||
| 0,3085 € - 0,6821 € | 2250 En stock |
|
1.339 in
34.0 mm
|
Negro
|
|
||
| 0,0506 € - 0,1118 € | 29800 En stock |
M6
|
0.508 in
12.9 mm
|
Gris
|
1
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar