Menu Search

Capuchones protectores para espárragos

En stock

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

Se utilizan para proteger las roscas BSP y UNF.Diseñados con un grosor pequeño.Aumentan la protección contra los contaminantes y limitan la pérdida de tiempo durante las operaciones repetitivas. Material: PEBD, LDPE - PIR, PVC Color: Natural, Rojo, Negro Código De La Serie: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
55 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d Color h Tamaños de rosca compatibles (todos) Material completo H Tipo de rosca compatible Compra
0,0831 € - 0,1837 € 5050 En stock
20.3 mm
Natural
14.5 mm
13/16
Polietileno de baja densidad
0,1138 € - 0,1198 € 14800 En stock
12.5 mm
Natural
11.7 mm
1/2"
Polietileno de baja densidad
0,1654 € - 0,3656 € 10400 En stock
29.8 mm
Natural
19.3 mm
13/16"
Polietileno de baja densidad
1,0744 € - 2,3749 € 840 En stock
63.3 mm
Natural
30.7 mm
2 1/2"
Polietileno de baja densidad
0,1529 € - 0,338 € 44150 En stock
18.5 mm
Natural
15.9 mm
3/4"
Polietileno de baja densidad
0,1307 € - 0,2891 € 9760 En stock
14.0 mm
Natural
12.5 mm
9/16"
Polietileno de baja densidad
0,1038 € - 0,1092 € 450 En stock
9.6 mm
Natural
21.3 mm
3/8"
Polietileno de baja densidad
0,1459 € - 0,3226 € 2600 En stock
25.0 mm
Natural
16.8 mm
1"
Polietileno de baja densidad
0,1973 € - 0,4363 € 700 En stock
22.0 mm
Natural
21.1 mm
7/8"
Polietileno de baja densidad
0,0635 € - 0,1404 € 26000 En stock
6.0 mm
Natural
10.0 mm
Polietileno de baja densidad
0,1351 € - 0,2986 € 20000 En stock
14.0 mm
Natural
20.0 mm
Polietileno de baja densidad
0,1681 € - 0,3718 € 183 En stock
20.0 mm
Natural
20.0 mm
Polietileno de baja densidad
0,0941 € - 0,208 € 23186 En stock
7.9 mm
Rojo
19.1 mm
5/16"
Polietileno de baja densidad
0,4807 € - 1,0631 € 31 En stock
38.1 mm
Rojo
44.5 mm
1 1/12"
Polietileno de baja densidad
0,1031 € - 0,228 € 500 En stock
11.9 mm
Rojo
22.2 mm
Polietileno de baja densidad
10105306 0,2904 € - 0,6421 € 1040 En stock
15.9 mm
Rojo
71.8 mm
5/8"
Polietileno de baja densidad
0,1073 € - 0,2372 € 34400 En stock
12.8 mm
Natural
20.2 mm
Polietileno de baja densidad
0,0843 € - 0,1865 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.4 mm
Negro
12.7 mm
Cloruro de polivinilo
0,1062 € - 0,2347 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.4 mm
Negro
41.3 mm
1/4"
Cloruro de polivinilo
0,4405 € - 0,9742 € 8 En stock
28.6 mm
Rojo
62.8 mm
1 1/8"
Polietileno de baja densidad
  • de 3
Capuchones con reborde 20.3 mm 14.5 mm PEBD Natural

10153994

Rango de precios
0,1837 € - 0,0831 €

Niveles de existencias
5050 En stock
Atributos
  • d
    20.3 mm
  • h
    14.5 mm
  • D
    26.9 mm
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    13/16
  • Tipo
    1
Capuchones con reborde 12.5 mm 11.7 mm PEBD Natural

10153987

Rango de precios
0,1198 € - 0,1138 €

Niveles de existencias
14800 En stock
Atributos
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • D
    18.2 mm
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    1/2"
  • Tipo
    1
Capuchones con reborde 29.8 mm 19.3 mm PEBD Natural

10153970

Rango de precios
0,3656 € - 0,1654 €

Niveles de existencias
10400 En stock
Atributos
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.3 mm
  • D
    36.3 mm
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    13/16"
  • Tipo
    1
Capuchones con reborde 63.3 mm 30.7 mm PEBD Natural

10154007

Rango de precios
2,3749 € - 1,0744 €

Niveles de existencias
840 En stock
Atributos
  • d
    63.3 mm
  • h
    30.7 mm
  • D
    70.0 mm
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    2 1/2"
  • Tipo
    1
Capuchones con reborde 18.5 mm 15.9 mm PEBD Natural

10154014

Rango de precios
0,338 € - 0,1529 €

Niveles de existencias
44150 En stock
Atributos
  • d
    18.5 mm
  • h
    15.9 mm
  • D
    25.5 mm
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    3/4"
  • Tipo
    1
Capuchones con reborde 14.0 mm 12.5 mm PEBD Natural

10154045

Rango de precios
0,2891 € - 0,1307 €

Niveles de existencias
9760 En stock
Atributos
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.5 mm
  • D
    20.5 mm
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    9/16"
  • Tipo
    1
Capuchones con reborde 9.6 mm 21.3 mm PEBD Natural

10154021

Rango de precios
0,1092 € - 0,1038 €

Niveles de existencias
450 En stock
Atributos
  • d
    9.6 mm
  • h
    21.3 mm
  • D
    14.7 mm
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    3/8"
  • Tipo
    1
Capuchones con reborde 25.0 mm 16.8 mm PEBD Natural

10153963

Rango de precios
0,3226 € - 0,1459 €

Niveles de existencias
2600 En stock
Atributos
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.8 mm
  • D
    31.6 mm
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    1"
  • Tipo
    1
Capuchones con reborde 22.0 mm 21.1 mm PEBD Natural

10154038

Rango de precios
0,4363 € - 0,1973 €

Niveles de existencias
700 En stock
Atributos
  • d
    22.0 mm
  • h
    21.1 mm
  • D
    27.8 mm
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    7/8"
  • Tipo
    1
Capuchones con reborde 6.0 mm 10.0 mm LDPE - PIR Natural

10086520

Rango de precios
0,1404 € - 0,0635 €

Niveles de existencias
26000 En stock
Atributos
  • d
    6.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3926909790
Capuchones con reborde 14.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR Natural

10086568

Rango de precios
0,2986 € - 0,1351 €

Niveles de existencias
20000 En stock
Atributos
  • d
    14.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3926909790
Capuchones con reborde 20.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR Natural

10086605

Rango de precios
0,3718 € - 0,1681 €

Niveles de existencias
183 En stock
Atributos
  • d
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3926909790
Capuchones con reborde 7.9 mm 19.1 mm LDPE - PIR Rojo

10104231

Rango de precios
0,208 € - 0,0941 €

Niveles de existencias
23186 En stock
Atributos
  • d
    7.9 mm
  • h
    19.1 mm
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    5/16"
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchones con reborde 38.1 mm 44.5 mm LDPE - PIR Rojo

10105290

Rango de precios
1,0631 € - 0,4807 €

Niveles de existencias
31 En stock
Atributos
  • d
    38.1 mm
  • h
    44.5 mm
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    1 1/12"
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchones con reborde 11.9 mm 22.2 mm LDPE - PIR Rojo

10104385

Rango de precios
0,228 € - 0,1031 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • d
    11.9 mm
  • h
    22.2 mm
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3926909790
Capuchones con reborde 15.9 mm 71.8 mm LDPE - PIR Rojo

10105306

Rango de precios
0,6421 € - 0,2904 €

Niveles de existencias
1040 En stock
Atributos
  • d
    15.9 mm
  • h
    71.8 mm
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    5/8"
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchones con reborde 12.8 mm 20.2 mm LDPE - PIR Natural

10071878

Rango de precios
0,2372 € - 0,1073 €

Niveles de existencias
34400 En stock
Atributos
  • d
    12.8 mm
  • h
    20.2 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3926909790
Capuchones con reborde 4.4 mm 12.7 mm PVC Negro

10075104

Rango de precios
0,1865 € - 0,0843 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    4.4 mm
  • h
    12.7 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Código de material
    3926909790
Capuchones con reborde 6.4 mm 41.3 mm PVC Negro

10104521

Rango de precios
0,2347 € - 0,1062 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    6.4 mm
  • h
    41.3 mm
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    1/4"
  • Tipo
    1
  • Color
    Negro
Capuchones con reborde 28.6 mm 62.8 mm LDPE - PIR Rojo

10082058

Rango de precios
0,9742 € - 0,4405 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • d
    28.6 mm
  • h
    62.8 mm
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    1 1/8"
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad