Los tapones para tuercas Snap-on se utilizan para cubrir tornillos, tuercas, arandelas y pernos. Presenta un diseño a presión y protege contra los daños y la exposición prolongada a los elementos. Hay cuatro variedades disponibles, según el uso y el tamaño.Los capuchones para tuercas con un diseño a presión sencillo y práctico son una opción rentable que puede usarse para cubrir tornillos, tuercas, arandelas y pernos expuestos.Mejoran el aspecto acabado.Protección contra la suciedad, los daños y la exposición durante un largo periodo de tiempo al entorno. Material: PEBD Color: Negro, Blanco, Gris Código De La Serie: SR1113, SR1812
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | h | d | Tamaño de la tuerca | h1 | h2 | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1584 € - 0,1666 € | 44 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
|
M6
|
|
|
1
|
||
| 0,3454 € - 0,3637 € | 8956 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
|
M10
|
|
|
1
|
||
| 0,1584 € - 0,1666 € | 6500 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
|
M6
|
|
|
1
|
||
| 0,2286 € - 0,2406 € | 5803 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
| 0,2286 € - 0,2406 € | 28740 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
| 0,3454 € - 0,3637 € | 215 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
|
M10
|
|
|
1
|
||
| 2125 En stock |
0.972 in
24.7 mm
|
1.547 in
39.3 mm
|
M20
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
2
|
|||
| 0,1528 € - 0,161 € | 13964 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
|
M6
|
|
|
1
|
||
| 0,1666 € - 0,1752 € | 13000 En stock |
0.354 in
9.0 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
| 0,2423 € - 0,2548 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.433 in
11.0 mm
|
|
M10
|
|
|
1
|
||
| 0,9731 € - 1,0243 € | 6472 En stock |
0.213 in
5.4 mm
|
|
M6
|
|
|
1
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.748 in
19.0 mm
|
|
M14
|
|
|
1
|
|||
| 0,7985 € - 1,7652 € | 3800 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
M6
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
2
|
||
| 1150 En stock |
0.657 in
16.7 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
M16
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
2
|
|||
| 0,1528 € - 0,161 € | 170 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
|
M6
|
|
|
1
|
||
| 0,1666 € - 0,1752 € | 733 En stock |
0.354 in
9.0 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
| 0,2423 € - 0,2548 € | 79 En stock |
0.433 in
11.0 mm
|
|
M10
|
|
|
1
|
||
| 0,5253 € - 0,5532 € | 1519 En stock |
0.512 in
13.0 mm
|
|
M12
|
|
|
1
|
||
| 0,9731 € - 2,1511 € | 10000 En stock |
0.311 in
7.9 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
| 2,4633 € - 5,4454 € | 2707 En stock |
0.681 in
17.3 mm
|
|
M16
|
|
|
1
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar