Menu Search

Capuchones para tuercas a presión

En stock

Los tapones para tuercas Snap-on se utilizan para cubrir tornillos, tuercas, arandelas y pernos. Presenta un diseño a presión y protege contra los daños y la exposición prolongada a los elementos. Hay cuatro variedades disponibles, según el uso y el tamaño.Los capuchones para tuercas con un diseño a presión sencillo y práctico son una opción rentable que puede usarse para cubrir tornillos, tuercas, arandelas y pernos expuestos.Mejoran el aspecto acabado.Protección contra la suciedad, los daños y la exposición durante un largo periodo de tiempo al entorno. Material: PEBD Color: Negro, Blanco, Gris Código De La Serie: SR1113, SR1812

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
114 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad h d Tamaño de la tuerca h1 h2 Tipo Compra
0,1584 € - 0,1666 € 44 En stock
12.0 mm
M6
1
0,3454 € - 0,3637 € 8956 En stock
19.0 mm
M10
1
0,1584 € - 0,1666 € 6500 En stock
12.0 mm
M6
1
0,2286 € - 0,2406 € 5803 En stock
16.0 mm
M8
1
0,2286 € - 0,2406 € 28740 En stock
16.0 mm
M8
1
0,3454 € - 0,3637 € 215 En stock
19.0 mm
M10
1
2125 En stock
24.7 mm
39.3 mm
M20
3.0 mm
2
0,1528 € - 0,161 € 13964 En stock
7.0 mm
M6
1
0,1666 € - 0,1752 € 13000 En stock
9.0 mm
M8
1
0,2423 € - 0,2548 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.0 mm
M10
1
0,9731 € - 1,0243 € 6472 En stock
5.4 mm
M6
1
Solicite el plazo de entrega aquí
19.0 mm
M14
1
0,7985 € - 1,7652 € 3800 En stock
7.0 mm
13.5 mm
M6
1.6 mm
2
1150 En stock
16.7 mm
30.5 mm
M16
3.0 mm
2
0,1528 € - 0,161 € 170 En stock
7.0 mm
M6
1
0,1666 € - 0,1752 € 733 En stock
9.0 mm
M8
1
0,2423 € - 0,2548 € 79 En stock
11.0 mm
M10
1
0,5253 € - 0,5532 € 1519 En stock
13.0 mm
M12
1
0,9731 € - 2,1511 € 10000 En stock
7.9 mm
M8
1
2,4633 € - 5,4454 € 2707 En stock
17.3 mm
M16
1
  • de 6
Capuchón de protección de tuercas M6 10.0 mm 10, mm PEBD Negro

10056363

Rango de precios
0,1666 € - 0,1584 €

Niveles de existencias
44 En stock
Atributos
  • h
    12.0 mm
  • W
    10.0 mm
  • Tamaño de la tuerca
    M6
  • Tipo
    1
  • Color
    Negro
Capuchón de protección de tuercas M10 17.0 mm 17,0 mm PEBD Blanco

10056479

Rango de precios
0,3637 € - 0,3454 €

Niveles de existencias
8956 En stock
Atributos
  • h
    19.0 mm
  • W
    17.0 mm
  • Tamaño de la tuerca
    M10
  • Tipo
    1
  • Color
    Blanco
Capuchón de protección de tuercas M6 10.0 mm 10, mm PEBD Blanco

10056356

Rango de precios
0,1666 € - 0,1584 €

Niveles de existencias
6500 En stock
Atributos
  • h
    12.0 mm
  • W
    10.0 mm
  • Tamaño de la tuerca
    M6
  • Tipo
    1
  • Color
    Blanco
Capuchón de protección de tuercas M8 13.0 mm 13,0 mm PEBD Blanco

10056417

Rango de precios
0,2406 € - 0,2286 €

Niveles de existencias
5803 En stock
Atributos
  • h
    16.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Tamaño de la tuerca
    M8
  • Tipo
    1
  • Color
    Blanco
Capuchón de protección de tuercas M8 13.0 mm 13,0 mm PEBD Negro

10056424

Rango de precios
0,2406 € - 0,2286 €

Niveles de existencias
28740 En stock
Atributos
  • h
    16.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Tamaño de la tuerca
    M8
  • Tipo
    1
  • Color
    Negro
Capuchón de protección de tuercas M10 17.0 mm 17,0 mm PEBD Negro

10056486

Rango de precios
0,3637 € - 0,3454 €

Niveles de existencias
215 En stock
Atributos
  • h
    19.0 mm
  • W
    17.0 mm
  • Tamaño de la tuerca
    M10
  • Tipo
    1
  • Color
    Negro
Capuchón de protección de tuercas M20 41.0 mm PEBD Negro

10254691


Niveles de existencias
2125 En stock
Atributos
  • h
    24.7 mm
  • h1
    3.0 mm
  • d
    39.3 mm
  • Tamaño de la tuerca
    M20
  • Tipo
    2
Capuchón de protección de tuercas M6 10.0 mm 10, mm PEBD Negro

10056349

Rango de precios
0,161 € - 0,1528 €

Niveles de existencias
13964 En stock
Atributos
  • h
    7.0 mm
  • W
    10.0 mm
  • Tamaño de la tuerca
    M6
  • Tipo
    1
  • Color
    Negro
Capuchón de protección de tuercas M8 13.0 mm 13,0 mm PEBD Negro

10056394

Rango de precios
0,1752 € - 0,1666 €

Niveles de existencias
13000 En stock
Atributos
  • h
    9.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Tamaño de la tuerca
    M8
  • Tipo
    1
  • Color
    Negro
Capuchón de protección de tuercas M10 17.0 mm 17,0 mm PEBD Negro

10056455

Rango de precios
0,2548 € - 0,2423 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • h
    11.0 mm
  • W
    17.0 mm
  • Tamaño de la tuerca
    M10
  • Tipo
    1
  • Color
    Negro
Capuchón de protección de tuercas M6 13.9 mm PEBD Negro

10254561

Rango de precios
1,0243 € - 0,9731 €

Niveles de existencias
6472 En stock
Atributos
  • h
    5.4 mm
  • Tamaño de la tuerca
    M6
  • Tipo
    1
  • Tipo de capuchón
    Protege perno y tuerca
  • Color
    Negro
Capuchón de protección de tuercas M14 30.0 mm PEBD Negro

10254608


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • h
    19.0 mm
  • Tamaño de la tuerca
    M14
  • Tipo
    1
  • Tipo de capuchón
    Protege perno y tuerca
  • Color
    Negro
Capuchón de protección de tuercas M6 14.5 mm PEBD Negro

10254646

Rango de precios
1,7652 € - 0,7985 €

Niveles de existencias
3800 En stock
Atributos
  • h
    7.0 mm
  • h1
    1.6 mm
  • d
    13.5 mm
  • Tamaño de la tuerca
    M6
  • Tipo
    2
Capuchón para pernos a presión M16 Negro PEBD

10254684


Niveles de existencias
1150 En stock
Atributos
  • h
    16.7 mm
  • h1
    3.0 mm
  • d
    30.5 mm
  • Tamaño de la tuerca
    M16
  • Tipo
    2
Capuchón de protección de tuercas M6 10.0 mm 10, mm PEBD Blanco

10056332

Rango de precios
0,161 € - 0,1528 €

Niveles de existencias
170 En stock
Atributos
  • h
    7.0 mm
  • W
    10.0 mm
  • Tamaño de la tuerca
    M6
  • Tipo
    1
  • Color
    Blanco
Capuchón de protección de tuercas M8 13.0 mm 13,0 mm PEBD Blanco

10056387

Rango de precios
0,1752 € - 0,1666 €

Niveles de existencias
733 En stock
Atributos
  • h
    9.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Tamaño de la tuerca
    M8
  • Tipo
    1
  • Color
    Blanco
Capuchón de protección de tuercas M10 17.0 mm 17,0 mm PEBD Blanco

10056448

Rango de precios
0,2548 € - 0,2423 €

Niveles de existencias
79 En stock
Atributos
  • h
    11.0 mm
  • W
    17.0 mm
  • Tamaño de la tuerca
    M10
  • Tipo
    1
  • Color
    Blanco
Capuchón de protección de tuercas M12 19.0 mm 19,0 mm PEBD Blanco

10056509

Rango de precios
0,5532 € - 0,5253 €

Niveles de existencias
1519 En stock
Atributos
  • h
    13.0 mm
  • W
    19.0 mm
  • Tamaño de la tuerca
    M12
  • Tipo
    1
  • Color
    Blanco
Capuchón para pernos a presión M8 Negro PEBD

10254578

Rango de precios
2,1511 € - 0,9731 €

Niveles de existencias
10000 En stock
Atributos
  • h
    7.9 mm
  • Tamaño de la tuerca
    M8
  • Tipo
    1
  • Tipo de capuchón
    Protege perno y tuerca
  • Color
    Negro
Capuchón de protección de tuercas M16 34.5 mm PEBD Negro

10254615

Rango de precios
5,4454 € - 2,4633 €

Niveles de existencias
2707 En stock
Atributos
  • h
    17.3 mm
  • Tamaño de la tuerca
    M16
  • Tipo
    1
  • Tipo de capuchón
    Protege perno y tuerca
  • Color
    Negro