Los tapones para tuercas Snap-on se utilizan para cubrir tornillos, tuercas, arandelas y pernos. Presenta un diseño a presión y protege contra los daños y la exposición prolongada a los elementos. Hay cuatro variedades disponibles, según el uso y el tamaño.Los capuchones para tuercas con un diseño a presión sencillo y práctico son una opción rentable que puede usarse para cubrir tornillos, tuercas, arandelas y pernos expuestos.Mejoran el aspecto acabado.Protección contra la suciedad, los daños y la exposición durante un largo periodo de tiempo al entorno. Material: PEBD Color: Negro, Blanco, Gris Código De La Serie: SR1113, SR1812
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | h | d | Tamaño de la tuerca | h1 | h2 | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5394 € - 0,5681 € | 489 En stock |
0.512 in
13.0 mm
|
|
M12
|
|
|
1
|
||
| 0,1711 € - 0,1799 € | 733 En stock |
0.354 in
9.0 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
| 0,2489 € - 0,2617 € | 79 En stock |
0.433 in
11.0 mm
|
|
M10
|
|
|
1
|
||
| 0,8533 € - 0,8987 € | 3095 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
|
M14
|
|
|
1
|
||
| 1,0876 € - 1,1451 € | 8300 En stock |
1.22 in
31.0 mm
|
|
M16
|
|
|
1
|
||
| 1,30 € - 1,3685 € | 7650 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
||
| 0,7129 € - 0,7506 € | 246 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
|
M12
|
|
|
1
|
||
| 1,0876 € - 1,1451 € | 131 En stock |
1.22 in
31.0 mm
|
|
M16
|
|
|
1
|
||
| 0,8533 € - 0,8987 € | 25 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
|
M14
|
|
|
1
|
||
| 0,2489 € - 0,2617 € | 24465 En stock |
0.433 in
11.0 mm
|
|
M10
|
|
|
1
|
||
| 0,5394 € - 0,5681 € | 1519 En stock |
0.512 in
13.0 mm
|
|
M12
|
|
|
1
|
||
| 1,5845 € - 3,5029 € | 405 En stock |
0.602 in
15.3 mm
|
|
M10
|
|
|
1
|
||
| 1,7792 € - 3,933 € | 2800 En stock |
1.48 in
37.6 mm
|
|
M24
|
|
|
1
|
||
| 0,6964 € - 1,5394 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.795 in
20.2 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
M12
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
2
|
||
| 1,0383 € - 2,2952 € | 1600 En stock |
0.512 in
13.0 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
| 1,2176 € - 2,6917 € | 3375 En stock |
1.327 in
33.7 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
||
| 1,9321 € - 4,2711 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.614 in
41.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
M24
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
2
|
||
| 8,6554 € - 9,1195 € | 500 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
|
M20
|
|
|
3
|
||
| 10254943 | 10,9436 € - 11,5182 € | 827 En stock |
2.874 in
73.0 mm
|
1.831 in
46.5 mm
|
M24
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
4
|
|
| 1,6819 € - 1,7704 € | 61 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
M10
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
2
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar