Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los tapones para tuercas Snap-on se utilizan para cubrir tornillos, tuercas, arandelas y pernos. Presenta un diseño a presión y protege contra los daños y la exposición prolongada a los elementos. Hay cuatro variedades disponibles, según el uso y el tamaño.Los capuchones para tuercas con un diseño a presión sencillo y práctico son una opción rentable que puede usarse para cubrir tornillos, tuercas, arandelas y pernos expuestos.Mejoran el aspecto acabado.Protección contra la suciedad, los daños y la exposición durante un largo periodo de tiempo al entorno. Material: PEBD Color: Negro, Blanco, Gris Código De La Serie: SR1113, SR1812
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | h | d | Tamaño de la tuerca | h1 | h2 | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3547 € - 0,3736 € | 15 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
|
M10
|
|
|
1
|
||
| 0,2347 € - 0,2471 € | 490 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
| 0,1627 € - 0,1711 € | 44 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
|
M6
|
|
|
1
|
||
| 0,8533 € - 0,8987 € | 25 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
|
M14
|
|
|
1
|
||
| 1,0876 € - 1,1451 € | 131 En stock |
1.22 in
31.0 mm
|
|
M16
|
|
|
1
|
||
| 1,30 € - 1,3685 € | 344 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
||
| 0,1529 € - 0,1609 € | 1840 En stock |
0.354 in
9.0 mm
|
|
M6
|
|
|
2
|
||
| 0,2421 € - 0,2542 € | 33613 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
|
M8
|
|
|
2
|
||
| 0,3636 € - 0,3835 € | 20296 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
|
M10
|
|
|
2
|
||
| 0,7815 € - 0,8224 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.063 in
27.0 mm
|
|
M12
|
|
|
2
|
||
| 1,2247 € - 1,2888 € | 498 En stock |
1.417 in
36.0 mm
|
|
M16
|
|
|
2
|
||
| 1,2425 € - 1,3087 € | 100 En stock |
1.772 in
45.0 mm
|
|
M20
|
|
|
2
|
||
| 0,2489 € - 0,2617 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.433 in
11.0 mm
|
|
M10
|
|
|
1
|
||
| 0,8533 € - 0,8987 € | 1200 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
|
M14
|
|
|
1
|
||
| 1,30 € - 1,3685 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.575 in
40.0 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
||
| 0,3271 € - 0,3437 € | 185 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
|
M8
|
|
|
2
|
||
| 0,7815 € - 0,8224 € | 20500 En stock |
1.063 in
27.0 mm
|
|
M12
|
|
|
2
|
||
| 0,4068 € - 0,4289 € | 151 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
|
M10
|
|
|
2
|
||
| 1,4177 € - 3,1341 € | 1300 En stock |
0.445 in
11.3 mm
|
|
M10
|
|
|
1
|
||
| 2500 En stock |
0.933 in
23.7 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
|||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar