Menu Search

Capuchones para tornillos de cabeza transversal M4 18.0 mm LDPE - PIR Blanco

This screw cap fits securely into the top of cross head screws, covering the screw head neatly and providing protection from dust and dirt ingress. Made from white LDPE.
Referencia de Essentra:

10091586

Número de pieza del fabricante:

16714

40000 En stock Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 10000

Solicitar en múltiplos de 1000

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 18.0 mm
h 1.8 mm
Medidas del tornillo M4
Color Blanco
Material completo Polietileno de baja densidad
Código de material 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros