Los capuchones para extremos sin rosca son ideales para proteger de forma segura tubos, tuberías o varillas con o sin rosca. Evitan la entrada de polvo, suciedad y otros contaminantes. Presentan cierta resistencia a la abrasión, lo que mantiene a la pieza de acoplamiento segura durante el almacenamiento y el envío. También pueden usarse para el enmascaramiento en aplicaciones de pintura, chapado y granallado.
Instalación y extracción rápida y sencilla.
Pueden utilizarse en aplicaciones de fontanería, sistemas de aire acondicionado y calefacción (HVAC) e industriales.
Material: PEBD, LDPE - PIR, PE, PP Color: Negro, Azul, Amarillo, Gris, Natural, Blanco Código De La Serie: SR1062, SRF0023
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Color | Material | D | H | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2421 € - 0,2549 € | 5000 En stock |
Amarillo
|
PE
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 0,2664 € - 0,5892 € | 1000 En stock |
Negro
|
PE
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
PE
|
1.476 in
37.5 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
|||
| 0,6913 € - 1,5281 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Amarillo
|
PE
|
1.752 in
44.5 mm
|
2.315 in
58.8 mm
|
||
| 5500 En stock |
Amarillo
|
PE
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
|||
| 2000 En stock |
Amarillo
|
PE
|
0.906 in
23.0 mm
|
1.087 in
27.6 mm
|
|||
| 0,3653 € - 0,8075 € | 50800 En stock |
Natural
|
PE
|
0.693 in
17.6 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 0,5764 € - 1,274 € | 715 En stock |
Amarillo
|
PE
|
1.378 in
35.0 mm
|
2.248 in
57.1 mm
|
||
| 0,34 € - 0,7518 € | 1080 En stock |
Amarillo
|
PE
|
1.508 in
38.3 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
||
| 0,6331 € - 1,3996 € | 700 En stock |
Amarillo
|
PE
|
1.988 in
50.5 mm
|
2.236 in
56.8 mm
|
||
| 1,0095 € - 2,2311 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
PE
|
2.205 in
56.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
||
| 1,1678 € - 2,581 € | 825 En stock |
Amarillo
|
PE
|
3.524 in
89.5 mm
|
2.295 in
58.3 mm
|
||
| 1,0829 € - 2,3939 € | 7500 En stock |
Amarillo
|
PE
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
||
| 0,3571 € - 0,7895 € | 3500 En stock |
Blanco
|
PE
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,6171 € - 1,3639 € | 1650 En stock |
Gris
|
PP
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,5587 € - 1,2352 € | 900 En stock |
Gris
|
PP
|
1.484 in
37.7 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
||
| 1,2164 € - 2,6886 € | 600 En stock |
Negro
|
PE
|
1.87 in
47.5 mm
|
2.894 in
73.5 mm
|
||
| 0,9753 € - 2,1561 € | 210 En stock |
Amarillo
|
PE
|
2.126 in
54.0 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
||
| 0,2462 € - 0,5443 € | 4400 En stock |
Negro
|
PE
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,8954 € - 1,9796 € | 120 En stock |
Amarillo
|
PE
|
3.012 in
76.5 mm
|
1.791 in
45.5 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar