Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los capuchones para extremos sin rosca son ideales para proteger de forma segura tubos, tuberías o varillas con o sin rosca. Evitan la entrada de polvo, suciedad y otros contaminantes. Presentan cierta resistencia a la abrasión, lo que mantiene a la pieza de acoplamiento segura durante el almacenamiento y el envío. También pueden usarse para el enmascaramiento en aplicaciones de pintura, chapado y granallado.
Instalación y extracción rápida y sencilla.
Pueden utilizarse en aplicaciones de fontanería, sistemas de aire acondicionado y calefacción (HVAC) e industriales.
Material: PEBD, PE, PP Color: Negro, Azul, Amarillo, Gris, Natural Código De La Serie: SR1062, , SRF0023
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Color | Material | D | H | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1826 € - 0,4039 € | 1710 En stock |
Azul
|
PEBD
|
2.252 in
57.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,195 € - 0,4307 € | 270 En stock |
Azul
|
PEBD
|
2.724 in
69.2 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
||
| 0,0589 € - 0,1304 € | 481 En stock |
Azul
|
PEBD
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,623 € - 0,6855 € | 495 En stock |
Azul
|
PEBD
|
3.74 in
95.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0611 € - 0,1352 € | 10200 En stock |
Azul
|
PEBD
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,0737 € - 0,163 € | 707 En stock |
Azul
|
PEBD
|
0.98 in
24.9 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
| 0,0765 € - 0,1693 € | 3250 En stock |
Azul
|
PEBD
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0422 € - 0,0933 € | 10000 En stock |
Azul
|
PEBD
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
PEBD
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
|||
| 0,0431 € - 0,0671 € | 1100 En stock |
Negro
|
PEBD
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 98 En stock |
Negro
|
PEBD
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
PEBD
|
1.87 in
47.5 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
|||
| 0,0285 € - 0,0444 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
PEBD
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,0292 € - 0,0455 € | 7600 En stock |
Negro
|
PEBD
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,0512 € - 0,0797 € | 3000 En stock |
Negro
|
PEBD
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 79 En stock |
Negro
|
PEBD
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
|||
| 49 En stock |
Negro
|
PEBD
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
PEBD
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 0,0766 € - 0,1192 € | 900 En stock |
Negro
|
PEBD
|
0.846 in
21.5 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
PEBD
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar