Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los capuchones para extremos sin rosca son ideales para proteger de forma segura tubos, tuberías o varillas con o sin rosca. Evitan la entrada de polvo, suciedad y otros contaminantes. Presentan cierta resistencia a la abrasión, lo que mantiene a la pieza de acoplamiento segura durante el almacenamiento y el envío. También pueden usarse para el enmascaramiento en aplicaciones de pintura, chapado y granallado.
Instalación y extracción rápida y sencilla.
Pueden utilizarse en aplicaciones de fontanería, sistemas de aire acondicionado y calefacción (HVAC) e industriales.
Material: PEBD, PE, PP Color: Negro, Azul, Amarillo, Gris, Natural Código De La Serie: SR1062, , SRF0023
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Color | Material | D | H | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3641 € - 0,8048 € | 360 En stock |
Azul
|
PEBD
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,2599 € - 0,5744 € | 1500 En stock |
Azul
|
PEBD
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,2057 € - 0,4547 € | 8600 En stock |
Azul
|
PEBD
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,6064 € - 1,3403 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Azul
|
PEBD
|
2 in
50.8 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,6468 € - 1,4301 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Azul
|
PEBD
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1251 € - 0,2767 € | 10500 En stock |
Azul
|
PEBD
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1475 € - 0,3261 € | 1600 En stock |
Azul
|
PEBD
|
1 in
25.4 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,1949 € - 0,4308 € | 86000 En stock |
Azul
|
PEBD
|
1.189 in
30.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,1407 € - 0,3111 € | 5248 En stock |
Azul
|
PEBD
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,3532 € - 0,7809 € | 2040 En stock |
Azul
|
PEBD
|
1.689 in
42.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,2571 € - 0,5684 € | 7987 En stock |
Azul
|
PEBD
|
1.437 in
36.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,6084 € - 1,3449 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Azul
|
PEBD
|
1.626 in
41.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0902 € - 0,1995 € | 2400 En stock |
Azul
|
PEBD
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,099 € - 0,219 € | 38000 En stock |
Azul
|
PEBD
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,2759 € - 0,5505 € | 1260 En stock |
Azul
|
PEBD
|
1 in
25.4 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,1596 € - 0,353 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Azul
|
PEBD
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1227 € - 0,2713 € | 1200 En stock |
Azul
|
PEBD
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0461 € - 0,0746 € | 13000 En stock |
Azul
|
PEBD
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1366 € - 0,3022 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Azul
|
PEBD
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,2057 € - 0,4547 € | 21800 En stock |
Azul
|
PEBD
|
1.315 in
33.4 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar