Menu Search

Capuchones para extremos sin rosca

En stock

Los capuchones para extremos sin rosca son ideales para proteger de forma segura tubos, tuberías o varillas con o sin rosca. Evitan la entrada de polvo, suciedad y otros contaminantes. Presentan cierta resistencia a la abrasión, lo que mantiene a la pieza de acoplamiento segura durante el almacenamiento y el envío. También pueden usarse para el enmascaramiento en aplicaciones de pintura, chapado y granallado.

Instalación y extracción rápida y sencilla.

Pueden utilizarse en aplicaciones de fontanería, sistemas de aire acondicionado y calefacción (HVAC) e industriales.

  • Protegen de forma segura tubos, tuberías y varillas con o sin rosca.
  • Instalación y extracción rápida y sencilla.
  • Se utiliza en aplicaciones de fontanería, sistemas de aire acondicionado y calefacción (HVAC) e industriales.
Material: PEBD, PE, PP Color: Negro, Azul, Amarillo, Gris, Natural Código De La Serie: SR1062, , SRF0023

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
113 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Color Material D H Compra
0,0292 € - 0,0455 € 7600 En stock
Negro
PEBD
18.0 mm
38.0 mm
0,0512 € - 0,0797 € 3000 En stock
Negro
PEBD
22.0 mm
45.0 mm
0,0697 € - 0,1084 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
PEBD
19.0 mm
37.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
PEBD
34.0 mm
30.0 mm
79 En stock
Negro
PEBD
30.0 mm
54.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
PEBD
28.0 mm
30.0 mm
0,0766 € - 0,1192 € 900 En stock
Negro
PEBD
21.5 mm
47.0 mm
98 En stock
Negro
PEBD
24.0 mm
30.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
PEBD
47.5 mm
64.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
PEBD
15.0 mm
47.0 mm
0,0431 € - 0,0671 € 1100 En stock
Negro
PEBD
20.0 mm
42.0 mm
0,0285 € - 0,0444 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
PEBD
16.0 mm
40.0 mm
49 En stock
Negro
PEBD
40.0 mm
58.0 mm
0,2358 € - 0,2482 € 5000 En stock
Amarillo
PE
8.0 mm
28.6 mm
0,7115 € - 1,5726 € 1150 En stock
Amarillo
PE
50.0 mm
42.6 mm
0,8484 € - 1,8753 € 280 En stock
Amarillo
PE
57.0 mm
34.0 mm
3,4994 € - 7,7347 € 340 En stock
Negro
PE
91.0 mm
30.0 mm
5500 En stock
Amarillo
PE
21.6 mm
24.8 mm
0,5467 € - 1,2085 € 480 En stock
Amarillo
PE
37.0 mm
57.4 mm
0,633 € - 1,3995 € 2750 En stock
Amarillo
PE
42.1 mm
56.8 mm
  • de 6
Capuchones para extremos sin rosca 18.0 mm 38.0 mm PEBD Negro

20595890

Rango de precios
0,0455 € - 0,0292 €

Niveles de existencias
7600 En stock
Atributos
  • D
    18.0 mm
  • H
    38.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3923509000
Capuchones para extremos sin rosca 22.0 mm 45.0 mm PEBD Negro

20595937

Rango de precios
0,0797 € - 0,0512 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • D
    22.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3923509000
Capuchones para extremos sin rosca 19.0 mm 37.0 mm PEBD Negro

20595906

Rango de precios
0,1084 € - 0,0697 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    19.0 mm
  • H
    37.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3923509000
Capuchones para extremos sin rosca 34.0 mm 30.0 mm PEBD Negro

20595975


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    34.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3923509000
Capuchones para extremos sin rosca 30.0 mm 54.0 mm PEBD Negro

20595968


Niveles de existencias
79 En stock
Atributos
  • D
    30.0 mm
  • H
    54.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3923509000
Capuchones para extremos sin rosca 28.0 mm 30.0 mm PEBD Negro

20595951


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    28.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3923509000
Capuchones para extremos sin rosca 21.5 mm 47.0 mm PEBD Negro

20595920

Rango de precios
0,1192 € - 0,0766 €

Niveles de existencias
900 En stock
Atributos
  • D
    21.5 mm
  • H
    47.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3923509000
Capuchones para extremos sin rosca 24.0 mm 30.0 mm PEBD Negro

20595944


Niveles de existencias
98 En stock
Atributos
  • D
    24.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3923509000
Capuchones para extremos sin rosca 47.5 mm 64.0 mm PEBD Negro

20595999


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    47.5 mm
  • H
    64.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3923509000
Capuchones para extremos sin rosca 15.0 mm 47.0 mm PEBD Negro

20595876


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    15.0 mm
  • H
    47.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3923509000
Capuchones para extremos sin rosca 20.0 mm 42.0 mm PEBD Negro

20595913

Rango de precios
0,0671 € - 0,0431 €

Niveles de existencias
1100 En stock
Atributos
  • D
    20.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3923509000
Capuchones para extremos sin rosca 16.0 mm 40.0 mm PEBD Negro

20595883

Rango de precios
0,0444 € - 0,0285 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    16.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3923509000
Capuchones para extremos sin rosca 40.0 mm 58.0 mm PEBD Negro

20595982


Niveles de existencias
49 En stock
Atributos
  • D
    40.0 mm
  • H
    58.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3923509000
Capuchones para extremos sin rosca 8.0 mm (DI) 28.6 mm (H) PE Amarillo

10136997

Rango de precios
0,2482 € - 0,2358 €

Niveles de existencias
5000 En stock
Atributos
  • D
    8.0 mm
  • H
    28.6 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3926909790
Capuchones para extremos sin rosca 50.0 mm (DI) 42.6 mm (H) PE Amarillo

10137758

Rango de precios
1,5726 € - 0,7115 €

Niveles de existencias
1150 En stock
Atributos
  • D
    50.0 mm
  • H
    42.6 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3926909790
Capuchones para extremos sin rosca 57.0 mm 34.0 mm PE Amarillo

10137802

Rango de precios
1,8753 € - 0,8484 €

Niveles de existencias
280 En stock
Atributos
  • D
    57.0 mm
  • H
    34.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3926909790
Capuchones para extremos sin rosca 91.0 mm (DI) 30.0 mm (H) PE Negro

10138120

Rango de precios
7,7347 € - 3,4994 €

Niveles de existencias
340 En stock
Atributos
  • D
    91.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Elastómero termoplástico
  • Código de material
    3926909790
Capuchones para extremos sin rosca 21.6 mm (DI) 24.8 mm (H) PE Amarillo

10137321


Niveles de existencias
5500 En stock
Atributos
  • D
    21.6 mm
  • H
    24.8 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3926909790
Capuchones para extremos sin rosca 37.0 mm (DI) 57.4 mm (H) PE Amarillo

10137611

Rango de precios
1,2085 € - 0,5467 €

Niveles de existencias
480 En stock
Atributos
  • D
    37.0 mm
  • H
    57.4 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3926909790
Capuchones para extremos sin rosca 42.1 mm (DI) 56.8 mm (H) PE Amarillo

10137703

Rango de precios
1,3995 € - 0,633 €

Niveles de existencias
2750 En stock
Atributos
  • D
    42.1 mm
  • H
    56.8 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3926909790