Menu Search

Capuchones para extremos redondos

En stock

Los tapones redondos estándar mantienen la suciedad y otros contaminantes fuera de tubos roscados y no roscados, tuberías y varillas. Disponible en forma estándar, corta o larga, según el uso previsto. Puede resistir temperaturas de hasta 70 C.Se utilizan para proteger de forma segura tubos roscados o no roscados, tuberías y varillas.Evitan que la suciedad, los residuos, el polvo y otros contaminantes dañen los tubos.Se utilizan en aplicaciones industriales, sistemas de aire acondicionado y calefacción (HVAC), y fontanería. Material: PEBD Color: Natural Código De La Serie: SRF0068

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
36 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d D h Compra
0,2885 € - 0,3035 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.7 mm
27.7 mm
17.5 mm
0,4952 € - 0,5209 € 769 En stock
32.8 mm
35.2 mm
45.0 mm
0,8674 € - 0,9127 € Solicite el plazo de entrega aquí
59.5 mm
62.0 mm
30 mm
0,1989 € - 0,2095 € Solicite el plazo de entrega aquí
17.7 mm
19.8 mm
14.5 mm
0,5382 € - 0,566 € Solicite el plazo de entrega aquí
35.0 mm
37.4 mm
14.0 mm
0,8073 € - 0,8503 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.8 mm
53.0 mm
30.5 mm
0,7813 € - 0,8223 € Solicite el plazo de entrega aquí
47.6 mm
50.5 mm
29.5 mm
1,7588 € - 1,8513 € 180 En stock
79.5 mm
84.0 mm
25.5 mm
0,577 € - 0,607 € 499 En stock
40.8 mm
43.5 mm
28.0 mm
0,8223 € - 0,8654 € 117 En stock
52.5 mm
55.7 mm
29.5 mm
0,2885 € - 0,3035 € Solicite el plazo de entrega aquí
26.3 mm
28.5 mm
18.5 mm
0,4412 € - 0,4645 € 1195 En stock
34.0 mm
36.0 mm
26.0 mm
0,0891 € - 0,0938 € 8943 En stock
7.8 mm
9.4 mm
14.0 mm
0,7275 € - 0,7642 € 50 En stock
56.3 mm
59.7 mm
19.0 mm
1,2658 € - 1,3326 € 2450 En stock
75.5 mm
79.0 mm
36.0 mm
1,1797 € - 1,2399 € 2550 En stock
76.0 mm
78.5 mm
18.0 mm
1,4207 € - 1,4961 € 349 En stock
101.8 mm
104.0 mm
24.0 mm
0,2454 € - 0,2583 € 29200 En stock
21.2 mm
23.8 mm
16.0 mm
0,1011 € - 0,1063 € 8444 En stock
10.3 mm
12.0 mm
8.0 mm
0,1222 € - 0,1287 € 82 En stock
16.7 mm
18.8 mm
14.5 mm
  • de 2
Capuchón para extremos redondos 25.7 mm 17.5 mm PEBD Natural

10327814

Rango de precios
0,3035 € - 0,2885 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    25.7 mm
  • h
    17.5 mm
  • D
    27.7 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón para extremos redondos 32.8 mm 45.0 mm PEBD Natural

10327852

Rango de precios
0,5209 € - 0,4952 €

Niveles de existencias
769 En stock
Atributos
  • d
    32.8 mm
  • h
    45.0 mm
  • D
    35.2 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón para extremos redondos 59.5 mm 30 mm PEBD Natural

10327951

Rango de precios
0,9127 € - 0,8674 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    59.5 mm
  • h
    30 mm
  • D
    62.0 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón para extremos redondos 17.7 mm 14.5 mm PEBD Natural

10327777

Rango de precios
0,2095 € - 0,1989 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    17.7 mm
  • h
    14.5 mm
  • D
    19.8 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón para extremos redondos 35.0 mm 14.0 mm PEBD Natural

10327876

Rango de precios
0,566 € - 0,5382 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    35.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • D
    37.4 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón para extremos redondos 50.8 mm 30.5 mm PEBD Natural

10327913

Rango de precios
0,8503 € - 0,8073 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    50.8 mm
  • h
    30.5 mm
  • D
    53.0 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón para extremos redondos 47.6 mm 29.5 mm PEBD Natural

10327906

Rango de precios
0,8223 € - 0,7813 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    47.6 mm
  • h
    29.5 mm
  • D
    50.5 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón para extremos redondos 79.5 mm 25.5 mm PEBD Natural

10327999

Rango de precios
1,8513 € - 1,7588 €

Niveles de existencias
180 En stock
Atributos
  • d
    79.5 mm
  • h
    25.5 mm
  • D
    84.0 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón para extremos redondos 40.8 mm 28.0 mm PEBD Natural

10327890

Rango de precios
0,607 € - 0,577 €

Niveles de existencias
499 En stock
Atributos
  • d
    40.8 mm
  • h
    28.0 mm
  • D
    43.5 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón para extremos redondos 52.5 mm 29.5 mm PEBD Natural

10327937

Rango de precios
0,8654 € - 0,8223 €

Niveles de existencias
117 En stock
Atributos
  • d
    52.5 mm
  • h
    29.5 mm
  • D
    55.7 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón para extremos redondos 26.3 mm 18.5 mm PEBD Natural

10327821

Rango de precios
0,3035 € - 0,2885 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    26.3 mm
  • h
    18.5 mm
  • D
    28.5 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón para extremos redondos 34.0 mm 26.0 mm PEBD Natural

10327869

Rango de precios
0,4645 € - 0,4412 €

Niveles de existencias
1195 En stock
Atributos
  • d
    34.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • D
    36.0 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón para extremos redondos 7.8 mm 14.0 mm PEBD Natural

10327708

Rango de precios
0,0938 € - 0,0891 €

Niveles de existencias
8943 En stock
Atributos
  • d
    7.8 mm
  • h
    14.0 mm
  • D
    9.4 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón para extremos redondos 56.3 mm 19.0 mm PEBD Natural

10327944

Rango de precios
0,7642 € - 0,7275 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • d
    56.3 mm
  • h
    19.0 mm
  • D
    59.7 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón para extremos redondos 75.5 mm 36.0 mm PEBD Natural

10327975

Rango de precios
1,3326 € - 1,2658 €

Niveles de existencias
2450 En stock
Atributos
  • d
    75.5 mm
  • h
    36.0 mm
  • D
    79.0 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón para extremos redondos 76.0 mm 18.0 mm PEBD Natural

10327982

Rango de precios
1,2399 € - 1,1797 €

Niveles de existencias
2550 En stock
Atributos
  • d
    76.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • D
    78.5 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón para extremos redondos 101.8 mm 24.0 mm PEBD Natural

10328019

Rango de precios
1,4961 € - 1,4207 €

Niveles de existencias
349 En stock
Atributos
  • d
    101.8 mm
  • h
    24.0 mm
  • D
    104.0 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón para extremos redondos 21.2 mm 16.0 mm LDPE - PIR Natural

10118719

Rango de precios
0,2583 € - 0,2454 €

Niveles de existencias
29200 En stock
Atributos
  • d
    21.2 mm
  • h
    16.0 mm
  • D
    23.8 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón para extremos redondos 10.3 mm 8.0 mm PEBD Natural

10327722

Rango de precios
0,1063 € - 0,1011 €

Niveles de existencias
8444 En stock
Atributos
  • d
    10.3 mm
  • h
    8.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón para extremos redondos 16.7 mm 14.5 mm PEBD Natural

10327760

Rango de precios
0,1287 € - 0,1222 €

Niveles de existencias
82 En stock
Atributos
  • d
    16.7 mm
  • h
    14.5 mm
  • D
    18.8 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad