Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los tapones redondos de vinilo sellan y protegen de la contaminación los extremos de tuberías, tubos y elementos cilíndricos. Crea un acabado limpio. Resistente al impacto, a la intemperie y a la abrasión.La tapa redonda de vinilo proporciona un aspecto limpio y acabado a los extremos de diversos objetos cilíndricos.Diseñados para ajustarse con firmeza a los extremos de tubos cilíndricos redondos, varillas o tuberías.Actúan como barrera protectora frente a la humedad, el polvo, la suciedad y otros contaminantes. Material: PVC Color: Negro, Rojo, Amarillo Código De La Serie: SR1044
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d | Thread Sizes (All) | Color | h | Estándar de rosca | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0526 € - 0,1164 € | 29500 En stock |
0.205 in
5.2 mm
|
Non Threaded
|
Negro
|
0.512 in
13.0 mm
|
Sin rosca
|
||
| 0,0582 € - 0,1287 € | 500 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
Non Threaded
|
Negro
|
0.512 in
13.0 mm
|
Sin rosca
|
||
| 0,3363 € - 0,7436 € | 14500 En stock |
1.126 in
28.6 mm
|
|
Rojo
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,7228 € - 1,5977 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.5 in
38.1 mm
|
|
Rojo
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,4296 € - 0,9499 € | 200 En stock |
0.937 in
23.8 mm
|
|
Rojo
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,26 € - 0,5747 € | 400 En stock |
0.783 in
19.9 mm
|
|
Rojo
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,6429 € - 1,4212 € | 750 En stock |
1.252 in
31.8 mm
|
|
Rojo
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,9932 € - 2,1955 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.752 in
44.5 mm
|
|
Rojo
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,0465 € - 0,1029 € | 28500 En stock |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
Negro
|
0.512 in
13.0 mm
|
Métrica
|
||
| 1,4872 € - 3,288 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.374 in
60.3 mm
|
|
Rojo
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,4437 € - 0,9808 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.626 in
15.9 mm
|
|
Rojo
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,6283 € - 1,3887 € | 2300 En stock |
1.374 in
34.9 mm
|
|
Rojo
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 1,1355 € - 2,5104 € | 322 En stock |
1.874 in
47.6 mm
|
|
Rojo
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,1487 € - 0,3287 € | 2500 En stock |
0.598 in
15.2 mm
|
Non Threaded
|
Rojo
|
0.512 in
13.0 mm
|
Sin rosca
|
||
| 1,4178 € - 3,134 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.252 in
57.2 mm
|
|
Rojo
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,3947 € - 0,8726 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.937 in
23.8 mm
|
|
Rojo
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,0497 € - 0,11 € | 2500 En stock |
0.154 in
3.9 mm
|
Non Threaded
|
Negro
|
0.748 in
19.0 mm
|
Sin rosca
|
||
| 0,0886 € - 0,196 € | 3000 En stock |
0.311 in
7.9 mm
|
Non Threaded
|
Rojo
|
0.512 in
13.0 mm
|
Sin rosca
|
||
| 0,0988 € - 0,2184 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.343 in
8.7 mm
|
Non Threaded
|
Rojo
|
0.512 in
13.0 mm
|
Sin rosca
|
||
| 0,1344 € - 0,2971 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.469 in
11.9 mm
|
|
Rojo
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar