Los tapones redondos de vinilo sellan y protegen de la contaminación los extremos de tuberías, tubos y elementos cilíndricos. Crea un acabado limpio. Resistente al impacto, a la intemperie y a la abrasión.La tapa redonda de vinilo proporciona un aspecto limpio y acabado a los extremos de diversos objetos cilíndricos.Diseñados para ajustarse con firmeza a los extremos de tubos cilíndricos redondos, varillas o tuberías.Actúan como barrera protectora frente a la humedad, el polvo, la suciedad y otros contaminantes. Material: PVC Color: Negro, Rojo, Amarillo Código De La Serie: SR1044
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d | Thread Sizes (All) | Color | h | Estándar de rosca | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3829 € - 0,4031 € | 381 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
7/16;M12
|
Negro
|
0.512 in
13.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
| 0,467 € - 0,4915 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
Negro
|
0.748 in
19.0 mm
|
Rosca métrica
|
||
| 0,5166 € - 0,5423 € | 1380 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8;M16
|
Negro
|
0.512 in
13.0 mm
|
Rosca métrica
|
||
| 0,5576 € - 0,5877 € | 1309 En stock |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
Negro
|
0.748 in
19.0 mm
|
Rosca métrica
|
||
| 0,6027 € - 0,635 € | 2290 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
3/4;M20
|
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
| 0,6931 € - 0,7298 € | 40 En stock |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
Negro
|
0.512 in
13.0 mm
|
Rosca métrica
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4;M27
|
Negro
|
1.496 in
38.0 mm
|
Rosca métrica
|
|||
| 0,6394 € - 0,6738 € | 2030 En stock |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
Negro
|
1.496 in
38.0 mm
|
Rosca métrica
|
||
| 0,4385 € - 0,4614 € | 1131 En stock |
0.531 in
13.5 mm
|
M14
|
Negro
|
0.748 in
19.0 mm
|
Rosca métrica
|
||
| 0,406 € - 0,4274 € | 2330 En stock |
0.469 in
11.9 mm
|
1/2;M12
|
Negro
|
0.512 in
13.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
| 0,4142 € - 0,4358 € | 1490 En stock |
0.469 in
11.9 mm
|
1/2;M12
|
Negro
|
0.748 in
19.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
| 0,4756 € - 0,5016 € | 492 En stock |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rosca métrica
|
||
| 0,6285 € - 0,6608 € | 1150 En stock |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rosca métrica
|
||
| 0,6651 € - 0,7018 € | 250 En stock |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rosca métrica
|
||
| 0,8437 € - 0,889 € | 38 En stock |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8;1-1/8;M30
|
Negro
|
1.496 in
38.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
| 1,5155 € - 1,595 € | 398 En stock |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8;M45
|
Negro
|
1.496 in
38.0 mm
|
Rosca métrica
|
||
| 0,9966 € - 1,0506 € | 188 En stock |
1.374 in
34.9 mm
|
1-3/8;M35
|
Negro
|
1.969 in
50.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
| 1,2141 € - 1,2786 € | 444 En stock |
1.626 in
41.3 mm
|
1-1/4;M42
|
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rosca métrica
|
||
| 1,4337 € - 1,5112 € | 448 En stock |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8;M45
|
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rosca métrica
|
||
| 0,7212 € - 0,7599 € | 639 En stock |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
Negro
|
1.496 in
38.0 mm
|
Rosca métrica
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar