Los tapones redondos de vinilo sellan y protegen de la contaminación los extremos de tuberías, tubos y elementos cilíndricos. Crea un acabado limpio. Resistente al impacto, a la intemperie y a la abrasión.La tapa redonda de vinilo proporciona un aspecto limpio y acabado a los extremos de diversos objetos cilíndricos.Diseñados para ajustarse con firmeza a los extremos de tubos cilíndricos redondos, varillas o tuberías.Actúan como barrera protectora frente a la humedad, el polvo, la suciedad y otros contaminantes. Material: PVC Color: Negro, Rojo, Amarillo Código De La Serie: SR1044
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d | Thread Sizes (All) | Color | h | Estándar de rosca | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5973 € - 1,6811 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8;M45
|
Negro
|
1.969 in
50.0 mm
|
Rosca métrica
|
||
| 1,10 € - 1,1581 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.5 in
38.1 mm
|
1-1/2;M39
|
Negro
|
1.496 in
38.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
| 1,0483 € - 1,1021 € | 591 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
1-1/2;M39
|
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
| 0,5467 € - 0,5747 € | 2495 En stock |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
Negro
|
0.512 in
13.0 mm
|
Rosca métrica
|
||
| 0,3479 € - 0,3662 € | 4340 En stock |
0.311 in
7.9 mm
|
5/16;M8
|
Negro
|
0.748 in
19.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
| 0,5059 € - 0,5316 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.563 in
14.3 mm
|
M15
|
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rosca métrica
|
||
| 0,3195 € - 0,3361 € | 4723 En stock |
0.232 in
5.9 mm
|
1/4;M6
|
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
| 0,4303 € - 0,4532 € | 665 En stock |
0.531 in
13.5 mm
|
M14
|
Negro
|
0.512 in
13.0 mm
|
Rosca métrica
|
||
| 0,467 € - 0,4915 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
Negro
|
0.748 in
19.0 mm
|
Rosca métrica
|
||
| 0,3979 € - 0,419 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.437 in
11.1 mm
|
7/16;M12
|
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
| 0,3331 € - 0,3504 € | 398 En stock |
0.303 in
7.7 mm
|
5/16;M8
|
Negro
|
0.748 in
19.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
| 0,2951 € - 0,3106 € | 3982 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
3/16;M5
|
Negro
|
0.748 in
19.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
| 0,3017 € - 0,3176 € | 1692 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
3/16;M5
|
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
| 0,268 € - 0,282 € | 3650 En stock |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rosca métrica
|
||
| 0,4575 € - 0,4816 € | 1639 En stock |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
Negro
|
0.512 in
13.0 mm
|
Rosca métrica
|
||
| 4100 En stock |
0.173 in
4.4 mm
|
3/16;M5
|
Negro
|
0.748 in
19.0 mm
|
Rosca UNF
|
|||
| 0,3668 € - 0,3862 € | 548 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
1/8;3/8;M10
|
Negro
|
0.748 in
19.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
| 0,6521 € - 0,6868 € | 2450 En stock |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
Negro
|
0.512 in
13.0 mm
|
Rosca métrica
|
||
| 0,8287 € - 0,8717 € | 4497 En stock |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8;1-1/8;M30
|
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
| 0,7082 € - 0,7448 € | 593 En stock |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rosca métrica
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar