Los tapones redondos de vinilo sellan y protegen de la contaminación los extremos de tuberías, tubos y elementos cilíndricos. Crea un acabado limpio. Resistente al impacto, a la intemperie y a la abrasión.La tapa redonda de vinilo proporciona un aspecto limpio y acabado a los extremos de diversos objetos cilíndricos.Diseñados para ajustarse con firmeza a los extremos de tubos cilíndricos redondos, varillas o tuberías.Actúan como barrera protectora frente a la humedad, el polvo, la suciedad y otros contaminantes. Material: PVC Color: Negro, Rojo, Amarillo Código De La Serie: SR1044
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d | Thread Sizes (All) | Color | h | Estándar de rosca | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0699 € - 0,1546 € | 3500 En stock |
0.303 in
7.7 mm
|
M8; 5/16 in
|
Negro
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,4562 € - 1,0085 € | 35850 En stock |
1.126 in
28.6 mm
|
|
Rojo
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,8186 € - 1,8095 € | 200 En stock |
1.626 in
41.3 mm
|
|
Rojo
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,0477 € - 0,1056 € | 14800 En stock |
0.154 in
3.9 mm
|
Non Threaded
|
Negro
|
0.512 in
13.0 mm
|
Sin rosca
|
||
| 0,0821 € - 0,1816 € | 5000 En stock |
0.311 in
7.9 mm
|
M8; 5/16 in
|
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,0656 € - 0,1451 € | 2982 En stock |
0.232 in
5.9 mm
|
M6; 1/4 in
|
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,432 € - 0,955 € | 74 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
|
Rojo
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 1,5973 € - 3,5304 € | 2096 En stock |
2.374 in
60.3 mm
|
2-3/8 in
|
Negro
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
| 1,0098 € - 2,2318 € | 3675 En stock |
2.252 in
57.2 mm
|
2-1/4 in; M58
|
Negro
|
1.496 in
38.0 mm
|
Métrica
|
||
| 2,2057 € - 4,877 € | 2814 En stock |
2.748 in
69.8 mm
|
Non Threaded
|
Negro
|
1.969 in
50.0 mm
|
Sin rosca
|
||
| 1,2842 € - 2,8395 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.374 in
60.3 mm
|
2-3/8 in
|
Negro
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP
|
||
| 1,5293 € - 3,3808 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.5 in
63.5 mm
|
2-1/2 in
|
Negro
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP
|
||
| 4,2094 € - 9,305 € | 75 En stock |
2.598 in
66.0 mm
|
2-1/4
|
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rosca BSP
|
||
| 3,4786 € - 7,6892 € | 200 En stock |
3 in
76.2 mm
|
4 in
|
Negro
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
| 1,7046 € - 1,7952 € | 220 En stock |
1.874 in
47.6 mm
|
1-1/2;M48
|
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rosca métrica
|
||
| 0,3763 € - 0,3961 € | 1162 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
1/8;3/8;M10
|
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
| 0,406 € - 0,4274 € | 2330 En stock |
0.469 in
11.9 mm
|
1/2;M12
|
Negro
|
0.512 in
13.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
| 0,3897 € - 0,4103 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.437 in
11.1 mm
|
7/16;M12
|
Negro
|
0.748 in
19.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
| 0,4223 € - 0,4445 € | 887 En stock |
0.469 in
11.9 mm
|
1/2;M12
|
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
| 0,3396 € - 0,3576 € | 3983 En stock |
0.303 in
7.7 mm
|
|
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar