Menu Search

Capuchones para extremos redondos de vinilo

En stock

Los tapones redondos de vinilo sellan y protegen de la contaminación los extremos de tuberías, tubos y elementos cilíndricos. Crea un acabado limpio. Resistente al impacto, a la intemperie y a la abrasión.La tapa redonda de vinilo proporciona un aspecto limpio y acabado a los extremos de diversos objetos cilíndricos.Diseñados para ajustarse con firmeza a los extremos de tubos cilíndricos redondos, varillas o tuberías.Actúan como barrera protectora frente a la humedad, el polvo, la suciedad y otros contaminantes. Material: PVC Color: Negro, Rojo, Amarillo Código De La Serie: SR1044

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
272 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d Thread Sizes (All) Color h Estándar de rosca Compra
0,0863 € - 0,1908 € 13500 En stock
7.7 mm
M8;5/16"
Rojo
13.0 mm
Rosca UNF
0,077 € - 0,1702 € 5500 En stock
3.2 mm
Negro
13.0 mm
0,4033 € - 0,8916 € 13300 En stock
34.9 mm
1-3/8;M35
Negro
25.0 mm
Rosca UNF
0,6618 € - 1,463 € 19100 En stock
34.9 mm
1-3/8;M35
Negro
50.0 mm
Rosca UNF
0,5495 € - 1,2147 € Solicite el plazo de entrega aquí
41.3 mm
1-1/4;M42
Negro
25.0 mm
Rosca métrica
1,3088 € - 2,8932 € 80 En stock
44.5 mm
1-3/8;M45
Negro
50.0 mm
Rosca métrica
0,8407 € - 1,8581 € 1643 En stock
53.9 mm
1-3/4
Negro
38.0 mm
Rosca BSP
0,6793 € - 1,5019 € 4350 En stock
44.5 mm
1-3/8;M45
Negro
25.0 mm
Rosca métrica
0,4547 € - 1,0052 € 400 En stock
38.1 mm
1-1/2;M39
Negro
25.0 mm
Rosca UNF
0,7349 € - 1,6248 € 590 En stock
47.6 mm
1-1/2;M48
Negro
38.0 mm
Rosca métrica
0,502 € - 1,11 € 14300 En stock
34.9 mm
1-3/8;M35
Negro
38.0 mm
Rosca UNF
0,5156 € - 1,1398 € 1970 En stock
38.1 mm
1-1/2;M39
Negro
38.0 mm
Rosca UNF
0,7308 € - 1,6158 € Solicite el plazo de entrega aquí
38.1 mm
1-1/2;M42
Negro
50.0 mm
Rosca UNF
0,8107 € - 1,7922 € 13153 En stock
50.8 mm
2
Negro
25.0 mm
Rosca UNF
2,2057 € - 4,877 € 3014 En stock
69.8 mm
Non Threaded
Negro
50.0 mm
Sin rosca
1,2983 € - 2,869 € Solicite el plazo de entrega aquí
53.9 mm
1-3/4
Negro
50.0 mm
Rosca BSP
1,5973 € - 3,5304 € 2471 En stock
60.3 mm
2-3/8
Negro
50.0 mm
Rosca BSP
4,2094 € - 9,305 € 325 En stock
66.0 mm
2-1/4
Negro
25.0 mm
Rosca BSP
1,2842 € - 2,8395 € Solicite el plazo de entrega aquí
60.3 mm
2-3/8
Negro
38.0 mm
Rosca BSP
1,0757 € - 2,3788 € 6075 En stock
66.0 mm
Negro
38.0 mm
  • de 14
Capuchón para extremos redondos 7.7 mm 13.0 mm 200 °C PVC Rojo

10008676

Rango de precios
0,1908 € - 0,0863 €

Niveles de existencias
13500 En stock
Atributos
  • d
    7.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M8;5/16"
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
Capuchón para extremos redondos 3.2 mm 13.0 mm PVC Negro

10006108

Rango de precios
0,1702 € - 0,077 €

Niveles de existencias
5500 En stock
Atributos
  • d
    3.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Código de material
    3923509000
Capuchón para extremos redondos 34.9 mm 25.0 mm PVC Negro

10007242

Rango de precios
0,8916 € - 0,4033 €

Niveles de existencias
13300 En stock
Atributos
  • d
    34.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-3/8;M35
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
Capuchón para extremos redondos 34.9 mm 50.0 mm PVC Negro

10007266

Rango de precios
1,463 € - 0,6618 €

Niveles de existencias
19100 En stock
Atributos
  • d
    34.9 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-3/8;M35
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Capuchón para extremos redondos 41.3 mm 25.0 mm PVC Negro

10007303

Rango de precios
1,2147 € - 0,5495 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    41.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/4;M42
  • Estándar de rosca
    Rosca BSP
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Capuchón para extremos redondos 44.5 mm 50.0 mm PVC Negro

10007358

Rango de precios
2,8932 € - 1,3088 €

Niveles de existencias
80 En stock
Atributos
  • d
    44.5 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-3/8;M45
  • Estándar de rosca
    Rosca BSP
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Capuchón para extremos redondos 53.9 mm 38.0 mm PVC Negro

10007426

Rango de precios
1,8581 € - 0,8407 €

Niveles de existencias
1643 En stock
Atributos
  • d
    53.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-3/4
  • Estándar de rosca
    Rosca BSP
  • Color
    Negro
Capuchón para extremos redondos 44.5 mm 25.0 mm PVC Negro

10007334

Rango de precios
1,5019 € - 0,6793 €

Niveles de existencias
4350 En stock
Atributos
  • d
    44.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-3/8;M45
  • Estándar de rosca
    Rosca BSP
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Capuchón para extremos redondos 38.1 mm 25.0 mm PVC Negro

10007273

Rango de precios
1,0052 € - 0,4547 €

Niveles de existencias
400 En stock
Atributos
  • d
    38.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/2;M39
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
Capuchón para extremos redondos 47.6 mm 38.0 mm PVC Negro

10007372

Rango de precios
1,6248 € - 0,7349 €

Niveles de existencias
590 En stock
Atributos
  • d
    47.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/2;M48
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Estándar de rosca
    Rosca BSP
Capuchón para extremos redondos 34.9 mm 38.0 mm PVC Negro

10007259

Rango de precios
1,11 € - 0,502 €

Niveles de existencias
14300 En stock
Atributos
  • d
    34.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-3/8;M35
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Capuchón para extremos redondos 38.1 mm 38.0 mm PVC Negro

10007280

Rango de precios
1,1398 € - 0,5156 €

Niveles de existencias
1970 En stock
Atributos
  • d
    38.1 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/2;M39
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
Capuchón para extremos redondos 38.1 mm 50.0 mm PVC Negro

10007297

Rango de precios
1,6158 € - 0,7308 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    38.1 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/2;M42
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Capuchón para extremos redondos 50.8 mm 25.0 mm PVC Negro

10007396

Rango de precios
1,7922 € - 0,8107 €

Niveles de existencias
13153 En stock
Atributos
  • d
    50.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Color
    Negro
Capuchón para extremos redondos 69.8 mm 50.0 mm PVC Negro

10007532

Rango de precios
4,877 € - 2,2057 €

Niveles de existencias
3014 En stock
Atributos
  • d
    69.8 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Estándar de rosca
    Sin rosca
  • Color
    Negro
Capuchón para extremos redondos 53.9 mm 50.0 mm PVC Negro

10007433

Rango de precios
2,869 € - 1,2983 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    53.9 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-3/4
  • Estándar de rosca
    Rosca BSP
  • Color
    Negro
Capuchón para extremos redondos 60.3 mm 50.0 mm PVC Negro

10007471

Rango de precios
3,5304 € - 1,5973 €

Niveles de existencias
2471 En stock
Atributos
  • d
    60.3 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2-3/8
  • Estándar de rosca
    Rosca BSP
  • Color
    Negro
Capuchón para extremos redondos 66.0 mm 25.0 mm PVC Negro

10007501

Rango de precios
9,305 € - 4,2094 €

Niveles de existencias
325 En stock
Atributos
  • d
    66.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2-1/4
  • Estándar de rosca
    Rosca BSP
  • Color
    Negro
Capuchón para extremos redondos 60.3 mm 38.0 mm PVC Negro

10007464

Rango de precios
2,8395 € - 1,2842 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    60.3 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2-3/8
  • Estándar de rosca
    Rosca BSP
  • Color
    Negro
Capuchón para extremos redondos 66.0 mm 38.0 mm PVC Negro

10007518

Rango de precios
2,3788 € - 1,0757 €

Niveles de existencias
6075 En stock
Atributos
  • d
    66.0 mm
  • h
    38.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Código de material
    3926909790