Menu Search

Capuchones para extremos redondos de vinilo

En stock

Los tapones redondos de vinilo sellan y protegen de la contaminación los extremos de tuberías, tubos y elementos cilíndricos. Crea un acabado limpio. Resistente al impacto, a la intemperie y a la abrasión.La tapa redonda de vinilo proporciona un aspecto limpio y acabado a los extremos de diversos objetos cilíndricos.Diseñados para ajustarse con firmeza a los extremos de tubos cilíndricos redondos, varillas o tuberías.Actúan como barrera protectora frente a la humedad, el polvo, la suciedad y otros contaminantes. Material: PVC Color: Negro, Rojo, Amarillo Código De La Serie: SR1044

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
272 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d Thread Sizes (All) Color h Estándar de rosca Compra
0,3843 € - 0,8496 € 13300 En stock
25.4 mm
Rojo
25.0 mm
0,1243 € - 0,2749 € 1405 En stock
12.7 mm
Rojo
13.0 mm
2,2201 € - 4,9064 € 20 En stock
69.8 mm
Non Threaded
Rojo
50.0 mm
Sin rosca
0,5035 € - 1,113 € 1900 En stock
31.8 mm
Rojo
25.0 mm
0,0778 € - 0,172 € 10000 En stock
10.3 mm
Non Threaded
Rojo
13.0 mm
Sin rosca
0,138 € - 0,3051 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.8 mm
Rojo
13.0 mm
0,2084 € - 0,4607 € 1000 En stock
17.4 mm
Rojo
13.0 mm
0,2531 € - 0,5595 € 1400 En stock
19.9 mm
Rojo
38.0 mm
0,3099 € - 0,6851 € 3381 En stock
22.2 mm
Rojo
25.0 mm
1,3806 € - 3,0516 € 21 En stock
57.2 mm
Rojo
38.0 mm
0,3843 € - 0,8497 € 7500 En stock
23.8 mm
Rojo
25.0 mm
0,9671 € - 2,1378 € Solicite el plazo de entrega aquí
44.5 mm
Rojo
38.0 mm
0,6118 € - 1,3522 € 1300 En stock
34.9 mm
Rojo
25.0 mm
0,6929 € - 1,5318 € 3250 En stock
44.5 mm
Rojo
25.0 mm
0,626 € - 1,3839 € 750 En stock
31.8 mm
Rojo
38.0 mm
1,1057 € - 2,4444 € 322 En stock
47.6 mm
Rojo
38.0 mm
0,3275 € - 0,724 € 15297 En stock
28.6 mm
Rojo
25.0 mm
0,1448 € - 0,3201 € 4000 En stock
15.2 mm
Non Threaded
Rojo
13.0 mm
Sin rosca
0,4344 € - 0,9604 € 2060 En stock
26.3 mm
Rojo
25.0 mm
0,3059 € - 0,6761 € 3250 En stock
19.1 mm
Rojo
25.0 mm
  • de 14
Capuchón para extremos redondos 25.4 mm 25.0 mm PVC Rojo

10008867

Rango de precios
0,8496 € - 0,3843 €

Niveles de existencias
13300 En stock
Atributos
  • d
    25.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para extremos redondos 12.7 mm 13.0 mm PVC Rojo

10008744

Rango de precios
0,2749 € - 0,1243 €

Niveles de existencias
1405 En stock
Atributos
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para extremos redondos 69.8 mm 50.0 mm PVC Rojo

10009017

Rango de precios
4,9064 € - 2,2201 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • d
    69.8 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Estándar de rosca
    Sin rosca
  • Color
    Rojo
Capuchón para extremos redondos 31.8 mm 25.0 mm PVC Rojo

10008904

Rango de precios
1,113 € - 0,5035 €

Niveles de existencias
1900 En stock
Atributos
  • d
    31.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Código de material
    3923509000
Capuchón para extremos redondos 10.3 mm 13.0 mm PVC Rojo

10008713

Rango de precios
0,172 € - 0,0778 €

Niveles de existencias
10000 En stock
Atributos
  • d
    10.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Estándar de rosca
    Sin rosca
  • Color
    Rojo
Capuchón para extremos redondos 13.8 mm 13.0 mm PVC Rojo

10008751

Rango de precios
0,3051 € - 0,138 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    13.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para extremos redondos 17.4 mm 13.0 mm PVC Rojo

10008799

Rango de precios
0,4607 € - 0,2084 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • d
    17.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para extremos redondos 19.9 mm 38.0 mm 70 °C PVC Rojo

10108802

Rango de precios
0,5595 € - 0,2531 €

Niveles de existencias
1400 En stock
Atributos
  • d
    19.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para extremos redondos 22.2 mm 25.0 mm PVC Rojo

10008836

Rango de precios
0,6851 € - 0,3099 €

Niveles de existencias
3381 En stock
Atributos
  • d
    22.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para extremos redondos 57.2 mm 38.0 mm PVC Rojo

10008980

Rango de precios
3,0516 € - 1,3806 €

Niveles de existencias
21 En stock
Atributos
  • d
    57.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para extremos redondos 23.8 mm 25.0 mm PVC Rojo

10008843

Rango de precios
0,8497 € - 0,3843 €

Niveles de existencias
7500 En stock
Atributos
  • d
    23.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para extremos redondos 44.5 mm 38.0 mm 70 °C PVC Rojo

10108888

Rango de precios
2,1378 € - 0,9671 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    44.5 mm
  • h
    38.0 mm
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para extremos redondos 34.9 mm 25.0 mm PVC Rojo

10008911

Rango de precios
1,3522 € - 0,6118 €

Niveles de existencias
1300 En stock
Atributos
  • d
    34.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para extremos redondos 44.5 mm 25.0 mm PVC Rojo

10008942

Rango de precios
1,5318 € - 0,6929 €

Niveles de existencias
3250 En stock
Atributos
  • d
    44.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para extremos redondos 31.8 mm 38.0 mm 70 °C PVC Rojo

10108840

Rango de precios
1,3839 € - 0,626 €

Niveles de existencias
750 En stock
Atributos
  • d
    31.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para extremos redondos 47.6 mm 38.0 mm PVC Rojo

10008959

Rango de precios
2,4444 € - 1,1057 €

Niveles de existencias
322 En stock
Atributos
  • d
    47.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para extremos redondos 28.6 mm 25.0 mm PVC Rojo

10008881

Rango de precios
0,724 € - 0,3275 €

Niveles de existencias
15297 En stock
Atributos
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para extremos redondos 15.2 mm 13.0 mm PVC Rojo

10008775

Rango de precios
0,3201 € - 0,1448 €

Niveles de existencias
4000 En stock
Atributos
  • d
    15.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Estándar de rosca
    Sin rosca
  • Color
    Rojo
Capuchón para extremos redondos 26.3 mm 25.0 mm PVC Rojo

10008874

Rango de precios
0,9604 € - 0,4344 €

Niveles de existencias
2060 En stock
Atributos
  • d
    26.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para extremos redondos 19.1 mm 25.0 mm PVC Rojo

10008805

Rango de precios
0,6761 € - 0,3059 €

Niveles de existencias
3250 En stock
Atributos
  • d
    19.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Código de material
    3926909790