Menu Search

Capuchones para extremos redondos de vinilo

En stock

Los tapones redondos de vinilo sellan y protegen de la contaminación los extremos de tuberías, tubos y elementos cilíndricos. Crea un acabado limpio. Resistente al impacto, a la intemperie y a la abrasión.La tapa redonda de vinilo proporciona un aspecto limpio y acabado a los extremos de diversos objetos cilíndricos.Diseñados para ajustarse con firmeza a los extremos de tubos cilíndricos redondos, varillas o tuberías.Actúan como barrera protectora frente a la humedad, el polvo, la suciedad y otros contaminantes. Material: PVC Color: Negro, Rojo, Amarillo Código De La Serie: SR1044

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
272 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d Thread Sizes (All) Color h Estándar de rosca Compra
2,2201 € - 4,9064 € 20 En stock
69.8 mm
Non Threaded
Rojo
50.0 mm
Sin rosca
0,0778 € - 0,172 € 10000 En stock
10.3 mm
Non Threaded
Rojo
13.0 mm
Sin rosca
1,3235 € - 2,9259 € 70 En stock
53.9 mm
Rojo
38.0 mm
0,2976 € - 0,6581 € 1392 En stock
24.6 mm
Rojo
25.0 mm
0,3248 € - 0,718 € 249 En stock
20.6 mm
Rojo
25.0 mm
0,8161 € - 1,8041 € 1800 En stock
41.3 mm
Rojo
25.0 mm
0,517 € - 1,1428 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.2 mm
Rojo
25.0 mm
0,1252 € - 0,2767 € 6755 En stock
11.1 mm
Rojo
13.0 mm
0,1316 € - 0,2911 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.3 mm
Rojo
13.0 mm
0,0863 € - 0,1908 € 8000 En stock
7.9 mm
Non Threaded
Rojo
13.0 mm
Sin rosca
0,138 € - 0,3051 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.8 mm
Rojo
13.0 mm
0,097 € - 0,2145 € 11900 En stock
9.5 mm
Non Threaded
Rojo
13.0 mm
Sin rosca
0,3059 € - 0,6761 € 3250 En stock
19.1 mm
Rojo
25.0 mm
0,626 € - 1,3839 € 750 En stock
31.8 mm
Rojo
38.0 mm
0,1243 € - 0,2749 € 288 En stock
12.7 mm
Rojo
13.0 mm
0,0962 € - 0,2127 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.7 mm
Non Threaded
Rojo
13.0 mm
Sin rosca
0,3843 € - 0,8497 € Solicite el plazo de entrega aquí
23.8 mm
Rojo
25.0 mm
0,2531 € - 0,5595 € 1400 En stock
19.9 mm
Rojo
38.0 mm
0,9671 € - 2,1378 € Solicite el plazo de entrega aquí
44.5 mm
Rojo
38.0 mm
0,3275 € - 0,724 € 15200 En stock
28.6 mm
Rojo
25.0 mm
  • de 14
Capuchón para extremos redondos 69.8 mm 50.0 mm PVC Rojo

10009017

Rango de precios
4,9064 € - 2,2201 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • d
    69.8 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Estándar de rosca
    Sin rosca
  • Color
    Rojo
Capuchón para extremos redondos 10.3 mm 13.0 mm PVC Rojo

10008713

Rango de precios
0,172 € - 0,0778 €

Niveles de existencias
10000 En stock
Atributos
  • d
    10.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Estándar de rosca
    Sin rosca
  • Color
    Rojo
Capuchón para extremos redondos 53.9 mm 38.0 mm PVC Rojo

10008973

Rango de precios
2,9259 € - 1,3235 €

Niveles de existencias
70 En stock
Atributos
  • d
    53.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para extremos redondos 24.6 mm 25.0 mm PVC Rojo

10008850

Rango de precios
0,6581 € - 0,2976 €

Niveles de existencias
1392 En stock
Atributos
  • d
    24.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para extremos redondos 20.6 mm 25.0 mm PVC Rojo

10008812

Rango de precios
0,718 € - 0,3248 €

Niveles de existencias
249 En stock
Atributos
  • d
    20.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para extremos redondos 41.3 mm 25.0 mm PVC Rojo

10008935

Rango de precios
1,8041 € - 0,8161 €

Niveles de existencias
1800 En stock
Atributos
  • d
    41.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Código de material
    3923509000
Capuchón para extremos redondos 30.2 mm 25.0 mm PVC Rojo

10008898

Rango de precios
1,1428 € - 0,517 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    30.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para extremos redondos 11.1 mm 13.0 mm PVC Rojo

10008720

Rango de precios
0,2767 € - 0,1252 €

Niveles de existencias
6755 En stock
Atributos
  • d
    11.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para extremos redondos 14.3 mm 13.0 mm PVC Rojo

10008768

Rango de precios
0,2911 € - 0,1316 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    14.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para extremos redondos 7.9 mm 13.0 mm PVC Rojo

10008683

Rango de precios
0,1908 € - 0,0863 €

Niveles de existencias
8000 En stock
Atributos
  • d
    7.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Estándar de rosca
    Sin rosca
  • Color
    Rojo
Capuchón para extremos redondos 13.8 mm 13.0 mm PVC Rojo

10008751

Rango de precios
0,3051 € - 0,138 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    13.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para extremos redondos 9.5 mm 13.0 mm PVC Rojo

10008706

Rango de precios
0,2145 € - 0,097 €

Niveles de existencias
11900 En stock
Atributos
  • d
    9.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Estándar de rosca
    Sin rosca
  • Color
    Rojo
Capuchón para extremos redondos 19.1 mm 25.0 mm PVC Rojo

10008805

Rango de precios
0,6761 € - 0,3059 €

Niveles de existencias
3250 En stock
Atributos
  • d
    19.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para extremos redondos 31.8 mm 38.0 mm 70 °C PVC Rojo

10108840

Rango de precios
1,3839 € - 0,626 €

Niveles de existencias
750 En stock
Atributos
  • d
    31.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para extremos redondos 12.7 mm 13.0 mm PVC Rojo

10008744

Rango de precios
0,2749 € - 0,1243 €

Niveles de existencias
288 En stock
Atributos
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para extremos redondos 8.7 mm 13.0 mm PVC Rojo

10008690

Rango de precios
0,2127 € - 0,0962 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    8.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Estándar de rosca
    Sin rosca
  • Color
    Rojo
Capuchón para extremos redondos 23.8 mm 25.0 mm PVC Rojo

10008843

Rango de precios
0,8497 € - 0,3843 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    23.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para extremos redondos 19.9 mm 38.0 mm 70 °C PVC Rojo

10108802

Rango de precios
0,5595 € - 0,2531 €

Niveles de existencias
1400 En stock
Atributos
  • d
    19.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para extremos redondos 44.5 mm 38.0 mm 70 °C PVC Rojo

10108888

Rango de precios
2,1378 € - 0,9671 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    44.5 mm
  • h
    38.0 mm
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para extremos redondos 28.6 mm 25.0 mm PVC Rojo

10008881

Rango de precios
0,724 € - 0,3275 €

Niveles de existencias
15200 En stock
Atributos
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Código de material
    3926909790