Los tapones redondos de vinilo sellan y protegen de la contaminación los extremos de tuberías, tubos y elementos cilíndricos. Crea un acabado limpio. Resistente al impacto, a la intemperie y a la abrasión.La tapa redonda de vinilo proporciona un aspecto limpio y acabado a los extremos de diversos objetos cilíndricos.Diseñados para ajustarse con firmeza a los extremos de tubos cilíndricos redondos, varillas o tuberías.Actúan como barrera protectora frente a la humedad, el polvo, la suciedad y otros contaminantes. Material: PVC Color: Negro, Rojo, Amarillo Código De La Serie: SR1044
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d | Thread Sizes (All) | Color | h | Estándar de rosca | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0863 € - 0,1908 € | 13500 En stock |
0.303 in
7.7 mm
|
M8; 5/16 in
|
Rojo
|
0.512 in
13.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
| 0,0649 € - 0,1436 € | 5000 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Non Threaded
|
Negro
|
0.748 in
19.0 mm
|
Sin rosca
|
||
| 0,1146 € - 0,2534 € | 2063 En stock |
0.598 in
15.2 mm
|
Non Threaded
|
Negro
|
0.748 in
19.0 mm
|
Sin rosca
|
||
| 0,0531 € - 0,1175 € | 11200 En stock |
0.205 in
5.2 mm
|
Non Threaded
|
Negro
|
0.748 in
19.0 mm
|
Sin rosca
|
||
| 0,0606 € - 0,134 € | 371 En stock |
0.217 in
5.5 mm
|
|
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,0536 € - 0,1184 € | 8700 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Non Threaded
|
Negro
|
0.512 in
13.0 mm
|
Sin rosca
|
||
| 0,0973 € - 0,2151 € | 2000 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
Non Threaded
|
Negro
|
0.748 in
19.0 mm
|
Sin rosca
|
||
| 0,0786 € - 0,1738 € | 14000 En stock |
0.303 in
7.7 mm
|
M8; 5/16 in
|
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,0634 € - 0,1403 € | 9690 En stock |
0.205 in
5.2 mm
|
Non Threaded
|
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
Sin rosca
|
||
| 0,0526 € - 0,1163 € | 15370 En stock |
0.232 in
5.9 mm
|
M6; 1/4 in
|
Negro
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,0875 € - 0,1935 € | 21500 En stock |
0.469 in
11.9 mm
|
M12; 1/2 in
|
Negro
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,1079 € - 0,2384 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.5 in
12.7 mm
|
1/4 in; 1/2 in
|
Negro
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,0779 € - 0,1723 € | 500 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Non Threaded
|
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
Sin rosca
|
||
| 0,1133 € - 0,2504 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.563 in
14.3 mm
|
M15
|
Negro
|
0.512 in
13.0 mm
|
Métrica
|
||
| 0,0634 € - 0,1403 € | 3985 En stock |
0.303 in
7.7 mm
|
M8; 5/16 in
|
Negro
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,0522 € - 0,1154 € | 17100 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
M5; 3/16 in
|
Negro
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,161 € - 0,356 € | 4250 En stock |
0.531 in
13.5 mm
|
M14
|
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
Métrica
|
||
| 0,1035 € - 0,2288 € | 1000 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
Non Threaded
|
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
Sin rosca
|
||
| 0,1407 € - 0,3111 € | 5750 En stock |
0.598 in
15.2 mm
|
Non Threaded
|
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
Sin rosca
|
||
| 0,2213 € - 0,4892 € | 69 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
M18
|
Negro
|
1.575 in
40.0 mm
|
Rosca métrica
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar