Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los tapones redondos de vinilo sellan y protegen de la contaminación los extremos de tuberías, tubos y elementos cilíndricos. Crea un acabado limpio. Resistente al impacto, a la intemperie y a la abrasión.La tapa redonda de vinilo proporciona un aspecto limpio y acabado a los extremos de diversos objetos cilíndricos.Diseñados para ajustarse con firmeza a los extremos de tubos cilíndricos redondos, varillas o tuberías.Actúan como barrera protectora frente a la humedad, el polvo, la suciedad y otros contaminantes. Material: PVC Color: Negro, Rojo, Amarillo Código De La Serie: SR1044
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d | Thread Sizes (All) | Color | h | Estándar de rosca | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0886 € - 0,196 € | 13500 En stock |
0.303 in
7.7 mm
|
M8; 5/16 in
|
Rojo
|
0.512 in
13.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
| 0,059 € - 0,0621 € | 5000 En stock |
0.094 in
2.4 mm
|
Non Threaded
|
Negro
|
0.5 in
12.7 mm
|
Sin rosca
|
||
| 0,3171 € - 0,3336 € | 6653 En stock |
0.232 in
5.9 mm
|
1/4; M6
|
Negro
|
0.512 in
13.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
| 0,342 € - 0,3598 € | 398 En stock |
0.303 in
7.7 mm
|
5/16 in; M8
|
Negro
|
0.748 in
19.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
| 0,3712 € - 0,3907 € | 1750 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
1/8; 3/8; M10
|
Negro
|
0.512 in
13.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
| 0,3932 € - 0,414 € | 381 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
7/16 in; M12
|
Negro
|
0.512 in
13.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
| 0,3031 € - 0,319 € | 3982 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
3/16; M5
|
Negro
|
0.748 in
19.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
| 0,3281 € - 0,3452 € | 4523 En stock |
0.232 in
5.9 mm
|
1/4; M6
|
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
| 0,8665 € - 0,9131 € | 38 En stock |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8; 1-1/8; M30
|
Negro
|
1.496 in
38.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
| 1,0235 € - 1,0789 € | 188 En stock |
1.374 in
34.9 mm
|
1-3/8 in; M35
|
Negro
|
1.969 in
50.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
| 1,2469 € - 1,3131 € | 294 En stock |
1.626 in
41.3 mm
|
1-1/4; M42
|
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rosca métrica
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
Negro
|
0.512 in
13.0 mm
|
Rosca métrica
|
|||
| 1,8765 € - 1,9749 € | 6 En stock |
1.874 in
47.6 mm
|
1-1/2; M48
|
Negro
|
1.496 in
38.0 mm
|
Rosca métrica
|
||
| 1,5564 € - 1,6381 € | 398 En stock |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8 in; M35
|
Negro
|
1.496 in
38.0 mm
|
Rosca métrica
|
||
| 1,7506 € - 1,8437 € | 220 En stock |
1.874 in
47.6 mm
|
1-1/2; M48
|
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rosca métrica
|
||
| 0,2697 € - 0,2839 € | 1313 En stock |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
Negro
|
0.748 in
19.0 mm
|
Rosca métrica
|
||
| 4100 En stock |
0.173 in
4.4 mm
|
3/16;M5
|
Negro
|
0.748 in
19.0 mm
|
Rosca UNF
|
|||
| 0,2655 € - 0,2794 € | 856 En stock |
0.142 in
3.6 mm
|
|
Negro
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,2917 € - 0,3074 € | 28 En stock |
0.173 in
4.4 mm
|
3/16; M5
|
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
| 0,5614 € - 0,5902 € | 2495 En stock |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
Negro
|
0.512 in
13.0 mm
|
Rosca métrica
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar