Menu Search

Capuchones para extremos redondos de vinilo

En stock

Los tapones redondos de vinilo sellan y protegen de la contaminación los extremos de tuberías, tubos y elementos cilíndricos. Crea un acabado limpio. Resistente al impacto, a la intemperie y a la abrasión.La tapa redonda de vinilo proporciona un aspecto limpio y acabado a los extremos de diversos objetos cilíndricos.Diseñados para ajustarse con firmeza a los extremos de tubos cilíndricos redondos, varillas o tuberías.Actúan como barrera protectora frente a la humedad, el polvo, la suciedad y otros contaminantes. Material: PVC Color: Negro, Rojo, Amarillo Código De La Serie: SR1044

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
273 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d Thread Sizes (All) Color h Estándar de rosca Compra
0,0886 € - 0,196 € 13500 En stock
7.7 mm
M8; 5/16 in
Rojo
13.0 mm
Rosca UNF
140 En stock
57.2 mm
2-1/4;M58
Negro
38.0 mm
Rosca métrica
1,7506 € - 1,8437 € 220 En stock
47.6 mm
1-1/2; M48
Negro
25.0 mm
Rosca métrica
0,2697 € - 0,2839 € 1313 En stock
3.6 mm
M4
Negro
19.0 mm
Rosca métrica
0,5614 € - 0,5902 € 2495 En stock
17.4 mm
M18
Negro
13.0 mm
Rosca métrica
0,4419 € - 0,4654 € 665 En stock
13.5 mm
M14
Negro
13.0 mm
Rosca métrica
0,4796 € - 0,5047 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.8 mm
M14
Negro
19.0 mm
Rosca métrica
0,5305 € - 0,557 € 1230 En stock
15.9 mm
3/8 in; M16
Negro
13.0 mm
Rosca métrica
0,4884 € - 0,5151 € 492 En stock
13.8 mm
M14
Negro
25.0 mm
Rosca métrica
0,5394 € - 0,5682 € 1781 En stock
15.9 mm
3/8 in; M17
Negro
19.0 mm
Rosca métrica
0,619 € - 0,6522 € 6890 En stock
19.1 mm
3/4; M20
Negro
25.0 mm
Rosca UNF
0,6698 € - 0,7053 € 2450 En stock
23.8 mm
M24
Negro
13.0 mm
Rosca métrica
0,6566 € - 0,692 € 1530 En stock
21.4 mm
M22
Negro
38.0 mm
Rosca métrica
0,5726 € - 0,6035 € 1209 En stock
17.4 mm
M18
Negro
19.0 mm
Rosca métrica
0,6454 € - 0,6786 € 50 En stock
21.4 mm
M22
Negro
25.0 mm
Rosca métrica
0,6985 € - 0,7339 € 100 En stock
23.8 mm
M24
Negro
38.0 mm
Rosca métrica
0,608 € - 0,6389 € 1834 En stock
19.1 mm
3/4; M20
Negro
19.0 mm
Rosca UNF
0,5837 € - 0,6145 € 92 En stock
17.4 mm
M18
Negro
25.0 mm
Rosca métrica
0,7119 € - 0,7495 € 40 En stock
24.6 mm
M25
Negro
13.0 mm
Rosca métrica
0,7694 € - 0,8113 € Solicite el plazo de entrega aquí
26.3 mm
3/4; M27
Negro
25.0 mm
Rosca métrica
  • de 14
Capuchón para extremos redondos 7.7 mm 13.0 mm PVC Rojo

10008676

Rango de precios
0,196 € - 0,0886 €

Niveles de existencias
13500 En stock
Atributos
  • d
    7.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M8; 5/16 in
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Capuchón para extremos redondos 57.2 mm 38.0 mm PVC Negro

10354087


Niveles de existencias
140 En stock
Atributos
  • d
    57.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2-1/4;M58
  • Estándar de rosca
    Rosca BSP
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Capuchón para extremos redondos 47.6 mm 25.0 mm PVC Negro

10354063

Rango de precios
1,8437 € - 1,7506 €

Niveles de existencias
220 En stock
Atributos
  • d
    47.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/2; M48
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Estándar de rosca
    Rosca BSP
Capuchón para extremos redondos 3.6 mm 19.0 mm PVC Negro

10353356

Rango de precios
0,2839 € - 0,2697 €

Niveles de existencias
1313 En stock
Atributos
  • d
    3.6 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M4
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Color
    Negro
Capuchón para extremos redondos 17.4 mm 13.0 mm PVC Negro

10353714

Rango de precios
0,5902 € - 0,5614 €

Niveles de existencias
2495 En stock
Atributos
  • d
    17.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M18
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Color
    Negro
Capuchón para extremos redondos 13.5 mm 13.0 mm PVC Negro

10353608

Rango de precios
0,4654 € - 0,4419 €

Niveles de existencias
665 En stock
Atributos
  • d
    13.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M14
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Color
    Negro
Capuchón para extremos redondos 13.8 mm 19.0 mm PVC Negro

10353646

Rango de precios
0,5047 € - 0,4796 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    13.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M14
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Color
    Negro
Capuchón para extremos redondos 15.9 mm 13.0 mm PVC Negro

10353684

Rango de precios
0,557 € - 0,5305 €

Niveles de existencias
1230 En stock
Atributos
  • d
    15.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/8 in; M16
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Estándar de rosca
    Rosca BSP
Capuchón para extremos redondos 13.8 mm 25.0 mm PVC Negro

10353653

Rango de precios
0,5151 € - 0,4884 €

Niveles de existencias
492 En stock
Atributos
  • d
    13.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M14
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Color
    Negro
Capuchón para extremos redondos 15.9 mm 19.0 mm PVC Negro

10353691

Rango de precios
0,5682 € - 0,5394 €

Niveles de existencias
1781 En stock
Atributos
  • d
    15.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/8 in; M17
  • Estándar de rosca
    Rosca BSP
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Capuchón para extremos redondos 19.1 mm 25.0 mm PVC Negro

10353769

Rango de precios
0,6522 € - 0,619 €

Niveles de existencias
6890 En stock
Atributos
  • d
    19.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4; M20
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
Capuchón para extremos redondos 23.8 mm 13.0 mm PVC Negro

10353806

Rango de precios
0,7053 € - 0,6698 €

Niveles de existencias
2450 En stock
Atributos
  • d
    23.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M24
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Color
    Negro
Capuchón para extremos redondos 21.4 mm 38.0 mm PVC Negro

10353790

Rango de precios
0,692 € - 0,6566 €

Niveles de existencias
1530 En stock
Atributos
  • d
    21.4 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M22
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Color
    Negro
Capuchón para extremos redondos 17.4 mm 19.0 mm PVC Negro

10353721

Rango de precios
0,6035 € - 0,5726 €

Niveles de existencias
1209 En stock
Atributos
  • d
    17.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M18
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Color
    Negro
Capuchón para extremos redondos 21.4 mm 25.0 mm PVC Negro

10353783

Rango de precios
0,6786 € - 0,6454 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • d
    21.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M22
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Color
    Negro
Capuchón para extremos redondos 23.8 mm 38.0 mm PVC Negro

10353820

Rango de precios
0,7339 € - 0,6985 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • d
    23.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M24
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Color
    Negro
Capuchón para extremos redondos 19.1 mm 19.0 mm PVC Negro

10353752

Rango de precios
0,6389 € - 0,608 €

Niveles de existencias
1834 En stock
Atributos
  • d
    19.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4; M20
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
Capuchón para extremos redondos 17.4 mm 25.0 mm PVC Negro

10353738

Rango de precios
0,6145 € - 0,5837 €

Niveles de existencias
92 En stock
Atributos
  • d
    17.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M18
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Color
    Negro
Capuchón para extremos redondos 24.6 mm 13.0 mm PVC Negro

10353837

Rango de precios
0,7495 € - 0,7119 €

Niveles de existencias
40 En stock
Atributos
  • d
    24.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M25
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Color
    Negro
Capuchón para extremos redondos 26.3 mm 25.0 mm PVC Negro

10353868

Rango de precios
0,8113 € - 0,7694 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    26.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4; M27
  • Estándar de rosca
    Rosca BSP
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica