Menu Search

Capuchones para extremos redondos de vinilo

En stock

Los tapones redondos de vinilo sellan y protegen de la contaminación los extremos de tuberías, tubos y elementos cilíndricos. Crea un acabado limpio. Resistente al impacto, a la intemperie y a la abrasión.La tapa redonda de vinilo proporciona un aspecto limpio y acabado a los extremos de diversos objetos cilíndricos.Diseñados para ajustarse con firmeza a los extremos de tubos cilíndricos redondos, varillas o tuberías.Actúan como barrera protectora frente a la humedad, el polvo, la suciedad y otros contaminantes. Material: PVC Color: Negro, Rojo, Amarillo Código De La Serie: SR1044

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
273 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d Thread Sizes (All) Color h Estándar de rosca Compra
0,7547 € - 1,6686 € 110 En stock
47.6 mm
1-1/2 in; M48
Negro
38.0 mm
Métrica
0,5644 € - 1,2475 € 450 En stock
41.3 mm
1-1/4 in; M42
Negro
25.0 mm
Métrica
0,8437 € - 1,8651 € 550 En stock
44.5 mm
1-3/8 in; M45
Negro
38.0 mm
Métrica
1,0717 € - 2,3691 € 4382 En stock
47.6 mm
1-1/2 in
Negro
50.0 mm
BSP
0,5686 € - 1,2568 € Solicite el plazo de entrega aquí
28.6 mm
7/8 in; M30; 1-1/8 in
Negro
50.0 mm
UNF
0,674 € - 1,4902 € 7250 En stock
41.3 mm
1-1/4 in; M42
Negro
38.0 mm
Métrica
1,3442 € - 2,9713 € 1900 En stock
44.5 mm
1-3/8 in; M45
Negro
50.0 mm
Métrica
0,4142 € - 0,9157 € Solicite el plazo de entrega aquí
34.9 mm
M35; 1-3/8 in
Negro
25.0 mm
UNF
0,2362 € - 0,5223 € 2000 En stock
26.3 mm
3/4 in; M27
Negro
13.0 mm
Métrica
0,2779 € - 0,6145 € 46318 En stock
26.3 mm
3/4 in; M27
Negro
25.0 mm
Métrica
0,3906 € - 0,8634 € 3000 En stock
26.9 mm
M27
Negro
38.0 mm
Métrica
0,3127 € - 0,6913 € 1241 En stock
26.9 mm
M27
Negro
25.0 mm
Métrica
0,7841 € - 1,7329 € 491 En stock
50.8 mm
2 in
Negro
38.0 mm
UNF
0,5296 € - 1,1706 € 410 En stock
38.1 mm
M39; 1-1/2 in
Negro
38.0 mm
UNF
0,6783 € - 1,4994 € 3121 En stock
47.6 mm
1-1/2 in; M48
Negro
25.0 mm
Métrica
0,467 € - 1,0324 € 8700 En stock
38.1 mm
M39; 1-1/2 in
Negro
25.0 mm
UNF
1,1688 € - 2,5837 € 26321 En stock
50.8 mm
2 in
Negro
50.0 mm
UNF
0,8634 € - 1,9082 € 1900 En stock
53.9 mm
1-3/4 in
Negro
38.0 mm
BSP
0,7949 € - 1,7575 € Solicite el plazo de entrega aquí
41.3 mm
1-1/4 in; M42
Negro
50.0 mm
Métrica
1,5706 € - 3,4721 € 9200 En stock
63.5 mm
2-1/2 in
Negro
38.0 mm
BSP
  • de 14
Capuchón para extremos redondos 47.6 mm 38.0 mm PVC Negro

10007372

Rango de precios
1,6686 € - 0,7547 €

Niveles de existencias
110 En stock
Atributos
  • d
    47.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/2 in; M48
  • Estándar de rosca
    BSP
  • Estándar de rosca
    Métrica
Capuchón para extremos redondos 41.3 mm 25.0 mm PVC Negro

10007303

Rango de precios
1,2475 € - 0,5644 €

Niveles de existencias
450 En stock
Atributos
  • d
    41.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/4 in; M42
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Estándar de rosca
    BSP
Capuchón para extremos redondos 44.5 mm 38.0 mm PVC Negro

10007341

Rango de precios
1,8651 € - 0,8437 €

Niveles de existencias
550 En stock
Atributos
  • d
    44.5 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-3/8 in; M45
  • Estándar de rosca
    BSP
  • Estándar de rosca
    Métrica
Capuchón para extremos redondos 47.6 mm 50.0 mm PVC Negro

10007389

Rango de precios
2,3691 € - 1,0717 €

Niveles de existencias
4382 En stock
Atributos
  • d
    47.6 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/2 in
  • Estándar de rosca
    BSP
  • Color
    Negro
Capuchón para extremos redondos 28.6 mm 50.0 mm PVC Negro

10007174

Rango de precios
1,2568 € - 0,5686 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    28.6 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8 in; M30; 1-1/8 in
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Estándar de rosca
    UNF
Capuchón para extremos redondos 41.3 mm 38.0 mm PVC Negro

10007310

Rango de precios
1,4902 € - 0,674 €

Niveles de existencias
7250 En stock
Atributos
  • d
    41.3 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/4 in; M42
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Estándar de rosca
    BSP
Capuchón para extremos redondos 44.5 mm 50.0 mm PVC Negro

10007358

Rango de precios
2,9713 € - 1,3442 €

Niveles de existencias
1900 En stock
Atributos
  • d
    44.5 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-3/8 in; M45
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Estándar de rosca
    BSP
Capuchón para extremos redondos 34.9 mm 25.0 mm PVC Negro

10007242

Rango de precios
0,9157 € - 0,4142 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    34.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M35; 1-3/8 in
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Estándar de rosca
    UNF
Capuchón para extremos redondos 26.3 mm 13.0 mm PVC Negro

10007099

Rango de precios
0,5223 € - 0,2362 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • d
    26.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4 in; M27
  • Estándar de rosca
    BSP
  • Estándar de rosca
    Métrica
Capuchón para extremos redondos 26.3 mm 25.0 mm PVC Negro

10007105

Rango de precios
0,6145 € - 0,2779 €

Niveles de existencias
46318 En stock
Atributos
  • d
    26.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4 in; M27
  • Estándar de rosca
    BSP
  • Estándar de rosca
    Métrica
Capuchón para extremos redondos 26.9 mm 38.0 mm PVC Negro

10007143

Rango de precios
0,8634 € - 0,3906 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • d
    26.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M27
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Color
    Negro
Capuchón para extremos redondos 26.9 mm 25.0 mm PVC Negro

10007136

Rango de precios
0,6913 € - 0,3127 €

Niveles de existencias
1241 En stock
Atributos
  • d
    26.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M27
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Color
    Negro
Capuchón para extremos redondos 50.8 mm 38.0 mm PVC Negro

10007402

Rango de precios
1,7329 € - 0,7841 €

Niveles de existencias
491 En stock
Atributos
  • d
    50.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2 in
  • Estándar de rosca
    UNF
  • Color
    Negro
Capuchón para extremos redondos 38.1 mm 38.0 mm PVC Negro

10007280

Rango de precios
1,1706 € - 0,5296 €

Niveles de existencias
410 En stock
Atributos
  • d
    38.1 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M39; 1-1/2 in
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Estándar de rosca
    UNF
Capuchón para extremos redondos 47.6 mm 25.0 mm PVC Negro

10007365

Rango de precios
1,4994 € - 0,6783 €

Niveles de existencias
3121 En stock
Atributos
  • d
    47.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/2 in; M48
  • Estándar de rosca
    BSP
  • Estándar de rosca
    Métrica
Capuchón para extremos redondos 38.1 mm 25.0 mm PVC Negro

10007273

Rango de precios
1,0324 € - 0,467 €

Niveles de existencias
8700 En stock
Atributos
  • d
    38.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M39; 1-1/2 in
  • Estándar de rosca
    UNF
  • Estándar de rosca
    Métrica
Capuchón para extremos redondos 50.8 mm 50.0 mm PVC Negro

10007419

Rango de precios
2,5837 € - 1,1688 €

Niveles de existencias
26321 En stock
Atributos
  • d
    50.8 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2 in
  • Estándar de rosca
    UNF
  • Color
    Negro
Capuchón para extremos redondos 53.9 mm 38.0 mm PVC Negro

10007426

Rango de precios
1,9082 € - 0,8634 €

Niveles de existencias
1900 En stock
Atributos
  • d
    53.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-3/4 in
  • Estándar de rosca
    BSP
  • Color
    Negro
Capuchón para extremos redondos 41.3 mm 50.0 mm PVC Negro

10007327

Rango de precios
1,7575 € - 0,7949 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    41.3 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/4 in; M42
  • Estándar de rosca
    BSP
  • Estándar de rosca
    Métrica
Capuchón para extremos redondos 63.5 mm 38.0 mm PVC Negro

10007488

Rango de precios
3,4721 € - 1,5706 €

Niveles de existencias
9200 En stock
Atributos
  • d
    63.5 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2-1/2 in
  • Estándar de rosca
    BSP
  • Color
    Negro