Menu Search

Capuchones para extremos redondos de vinilo

En stock

Los tapones redondos de vinilo sellan y protegen de la contaminación los extremos de tuberías, tubos y elementos cilíndricos. Crea un acabado limpio. Resistente al impacto, a la intemperie y a la abrasión.La tapa redonda de vinilo proporciona un aspecto limpio y acabado a los extremos de diversos objetos cilíndricos.Diseñados para ajustarse con firmeza a los extremos de tubos cilíndricos redondos, varillas o tuberías.Actúan como barrera protectora frente a la humedad, el polvo, la suciedad y otros contaminantes. Material: PVC Color: Negro, Rojo, Amarillo Código De La Serie: SR1044

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
273 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d Thread Sizes (All) Color h Estándar de rosca Compra
0,1063 € - 0,235 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.0 mm
Non Threaded
Negro
25.0 mm
Sin rosca
0,1108 € - 0,2449 € 3500 En stock
12.7 mm
1/4 in; 1/2 in
Negro
19.0 mm
UNF
0,0604 € - 0,1336 € 36895 En stock
7.9 mm
Negro
13.0 mm
0,0992 € - 0,2194 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.3 mm
Non Threaded
Negro
19.0 mm
Sin rosca
0,0725 € - 0,1603 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.3 mm
Non Threaded
Negro
19.0 mm
Sin rosca
0,123 € - 0,2719 € 2088 En stock
11.1 mm
M12; 7/16 in
Negro
25.0 mm
UNF
0,055 € - 0,1216 € 3700 En stock
6.4 mm
Non Threaded
Negro
13.0 mm
Sin rosca
0,0999 € - 0,2209 € 2000 En stock
7.0 mm
Non Threaded
Negro
19.0 mm
Sin rosca
0,0824 € - 0,1822 € 21000 En stock
9.5 mm
1/8 in; M10; 3/8 in
Negro
19.0 mm
UNF
0,054 € - 0,1195 € 21870 En stock
5.9 mm
M6; 1/4 in
Negro
13.0 mm
UNF
0,0651 € - 0,1441 € 5385 En stock
7.7 mm
M8; 5/16 in
Negro
13.0 mm
UNF
0,0536 € - 0,1186 € 20100 En stock
4.8 mm
M5; 3/16 in
Negro
19.0 mm
UNF
0,0652 € - 0,144 € 9190 En stock
5.2 mm
Non Threaded
Negro
25.0 mm
Sin rosca
0,0957 € - 0,2116 € 500 En stock
9.5 mm
1/8 in; M10; 3/8 in
Negro
25.0 mm
UNF
10006474 0,0821 € - 0,1816 € 20500 En stock
9.5 mm
1/8 in; M10; 3/8 in
Negro
13.0 mm
UNF
0,08 € - 0,1769 € 140 En stock
7.9 mm
M8; 5/16 in
Negro
19.0 mm
UNF
0,1653 € - 0,3656 € 4250 En stock
13.5 mm
M14
Negro
25.0 mm
Métrica
0,08 € - 0,1769 € 500 En stock
6.4 mm
Non Threaded
Negro
25.0 mm
Sin rosca
0,3099 € - 0,6852 € 7500 En stock
22.2 mm
5/8 in; 7/8 in
Negro
13.0 mm
UNF
0,3016 € - 0,6667 € Solicite el plazo de entrega aquí
23.8 mm
M24
Negro
25.0 mm
Métrica
  • de 14
Capuchón para extremos redondos 7.0 mm 25.0 mm PVC Negro

10006344

Rango de precios
0,235 € - 0,1063 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    7.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Estándar de rosca
    Sin rosca
  • Color
    Negro
Capuchón para extremos redondos 12.7 mm 19.0 mm PVC Negro

10006603

Rango de precios
0,2449 € - 0,1108 €

Niveles de existencias
3500 En stock
Atributos
  • d
    12.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/4 in; 1/2 in
  • Estándar de rosca
    BSP
  • Estándar de rosca
    UNF
Capuchón para extremos redondos 7.9 mm 13.0 mm PVC Negro

10006382

Rango de precios
0,1336 € - 0,0604 €

Niveles de existencias
36895 En stock
Atributos
  • d
    7.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Código de material
    39235
Capuchón para extremos redondos 10.3 mm 19.0 mm PVC Negro

10006511

Rango de precios
0,2194 € - 0,0992 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    10.3 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Estándar de rosca
    Sin rosca
  • Color
    Negro
Capuchón para extremos redondos 8.3 mm 19.0 mm PVC Negro

10006429

Rango de precios
0,1603 € - 0,0725 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    8.3 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Estándar de rosca
    Sin rosca
  • Color
    Negro
Capuchón para extremos redondos 11.1 mm 25.0 mm PVC Negro

10006559

Rango de precios
0,2719 € - 0,123 €

Niveles de existencias
2088 En stock
Atributos
  • d
    11.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M12; 7/16 in
  • Estándar de rosca
    UNF
  • Estándar de rosca
    Métrica
Capuchón para extremos redondos 6.4 mm 13.0 mm PVC Negro

10006306

Rango de precios
0,1216 € - 0,055 €

Niveles de existencias
3700 En stock
Atributos
  • d
    6.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Estándar de rosca
    Sin rosca
  • Color
    Negro
Capuchón para extremos redondos 7.0 mm 19.0 mm PVC Negro

10006337

Rango de precios
0,2209 € - 0,0999 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • d
    7.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Estándar de rosca
    Sin rosca
  • Color
    Negro
Capuchón para extremos redondos 9.5 mm 19.0 mm PVC Negro

10006481

Rango de precios
0,1822 € - 0,0824 €

Niveles de existencias
21000 En stock
Atributos
  • d
    9.5 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/8 in; M10; 3/8 in
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Estándar de rosca
    BSP
Capuchón para extremos redondos 5.9 mm 13.0 mm PVC Negro

10006276

Rango de precios
0,1195 € - 0,054 €

Niveles de existencias
21870 En stock
Atributos
  • d
    5.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M6; 1/4 in
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Estándar de rosca
    UNF
Capuchón para extremos redondos 7.7 mm 13.0 mm PVC Negro

10006351

Rango de precios
0,1441 € - 0,0651 €

Niveles de existencias
5385 En stock
Atributos
  • d
    7.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M8; 5/16 in
  • Estándar de rosca
    UNF
  • Estándar de rosca
    Métrica
Capuchón para extremos redondos 4.8 mm 19.0 mm PVC Negro

10006207

Rango de precios
0,1186 € - 0,0536 €

Niveles de existencias
20100 En stock
Atributos
  • d
    4.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M5; 3/16 in
  • Estándar de rosca
    UNF
  • Estándar de rosca
    Métrica
Capuchón para extremos redondos 5.2 mm 25.0 mm PVC Negro

10006245

Rango de precios
0,144 € - 0,0652 €

Niveles de existencias
9190 En stock
Atributos
  • d
    5.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Estándar de rosca
    Sin rosca
  • Color
    Negro
Capuchón para extremos redondos 9.5 mm 25.0 mm PVC Negro

10006498

Rango de precios
0,2116 € - 0,0957 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • d
    9.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/8 in; M10; 3/8 in
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Estándar de rosca
    UNF
Capuchón para extremos redondos 9.5 mm 13.0 mm PVC Negro

10006474

Rango de precios
0,1816 € - 0,0821 €

Niveles de existencias
20500 En stock
Atributos
  • d
    9.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/8 in; M10; 3/8 in
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Estándar de rosca
    BSP
Capuchón para extremos redondos 7.9 mm 19.0 mm PVC Negro

10006399

Rango de precios
0,1769 € - 0,08 €

Niveles de existencias
140 En stock
Atributos
  • d
    7.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M8; 5/16 in
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Estándar de rosca
    UNF
Capuchón para extremos redondos 13.5 mm 25.0 mm PVC Negro

10006658

Rango de precios
0,3656 € - 0,1653 €

Niveles de existencias
4250 En stock
Atributos
  • d
    13.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M14
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Color
    Negro
Capuchón para extremos redondos 6.4 mm 25.0 mm PVC Negro

10006313

Rango de precios
0,1769 € - 0,08 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • d
    6.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Estándar de rosca
    Sin rosca
  • Color
    Negro
Capuchón para extremos redondos 22.2 mm 13.0 mm PVC Negro

10006955

Rango de precios
0,6852 € - 0,3099 €

Niveles de existencias
7500 En stock
Atributos
  • d
    22.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/8 in; 7/8 in
  • Estándar de rosca
    BSP
  • Estándar de rosca
    UNF
Capuchón para extremos redondos 23.8 mm 25.0 mm PVC Negro

10007006

Rango de precios
0,6667 € - 0,3016 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    23.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M24
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Color
    Negro