Menu Search

Capuchones para extremos redondos de vinilo

En stock

Los tapones redondos de vinilo sellan y protegen de la contaminación los extremos de tuberías, tubos y elementos cilíndricos. Crea un acabado limpio. Resistente al impacto, a la intemperie y a la abrasión.La tapa redonda de vinilo proporciona un aspecto limpio y acabado a los extremos de diversos objetos cilíndricos.Diseñados para ajustarse con firmeza a los extremos de tubos cilíndricos redondos, varillas o tuberías.Actúan como barrera protectora frente a la humedad, el polvo, la suciedad y otros contaminantes. Material: PVC Color: Negro, Rojo, Amarillo Código De La Serie: SR1044

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
273 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d Thread Sizes (All) Color h Estándar de rosca Compra
0,0608 € - 0,1345 € 3500 En stock
5.9 mm
M6; 1/4 in
Negro
19.0 mm
UNF
0,061 € - 0,1348 € 3500 En stock
4.8 mm
M5; 3/16 in
Negro
25.0 mm
UNF
0,0536 € - 0,1186 € 20100 En stock
4.8 mm
M5; 3/16 in
Negro
19.0 mm
UNF
10006160 0,0665 € - 0,147 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.4 mm
M5; 3/16 in
Negro
13.0 mm
UNF
0,1163 € - 0,2571 € 14500 En stock
14.3 mm
M15
Negro
13.0 mm
Métrica
0,1653 € - 0,3656 € 1750 En stock
13.5 mm
M14
Negro
25.0 mm
Métrica
1,0717 € - 2,3691 € 3182 En stock
47.6 mm
1-1/2 in
Negro
50.0 mm
BSP
0,8634 € - 1,9082 € 1500 En stock
53.9 mm
1-3/4 in
Negro
38.0 mm
BSP
0,8325 € - 1,8405 € 10788 En stock
50.8 mm
2 in
Negro
25.0 mm
UNF
1,3442 € - 2,9713 € 3020 En stock
44.5 mm
1-3/8 in; M45
Negro
50.0 mm
Métrica
0,0592 € - 0,1308 € 4500 En stock
8.3 mm
Non Threaded
Negro
13.0 mm
Sin rosca
0,0739 € - 0,1634 € 2000 En stock
8.7 mm
Non Threaded
Negro
19.0 mm
Sin rosca
0,0957 € - 0,2116 € 16500 En stock
9.5 mm
1/8 in; M10; 3/8 in
Negro
25.0 mm
UNF
0,08 € - 0,1769 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.4 mm
Non Threaded
Negro
25.0 mm
Sin rosca
0,0651 € - 0,1441 € 27885 En stock
7.7 mm
M8; 5/16 in
Negro
13.0 mm
UNF
0,0652 € - 0,144 € 9190 En stock
5.2 mm
Non Threaded
Negro
25.0 mm
Sin rosca
0,054 € - 0,1195 € 31370 En stock
5.9 mm
M6; 1/4 in
Negro
13.0 mm
UNF
0,1709 € - 0,3779 € Solicite el plazo de entrega aquí
17.4 mm
M18
Negro
25.0 mm
Métrica
0,1296 € - 0,2867 € 245 En stock
19.9 mm
Non Threaded
Negro
13.0 mm
Sin rosca
0,0986 € - 0,2181 € 18760 En stock
11.1 mm
M12; 7/16 in
Negro
13.0 mm
UNF
  • de 14
Capuchón para extremos redondos 5.9 mm 19.0 mm PVC Negro

10006283

Rango de precios
0,1345 € - 0,0608 €

Niveles de existencias
3500 En stock
Atributos
  • d
    5.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M6; 1/4 in
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Estándar de rosca
    UNF
Capuchón para extremos redondos 4.8 mm 25.0 mm PVC Negro

10006214

Rango de precios
0,1348 € - 0,061 €

Niveles de existencias
3500 En stock
Atributos
  • d
    4.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M5; 3/16 in
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Estándar de rosca
    UNF
Capuchón para extremos redondos 4.8 mm 19.0 mm PVC Negro

10006207

Rango de precios
0,1186 € - 0,0536 €

Niveles de existencias
20100 En stock
Atributos
  • d
    4.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M5; 3/16 in
  • Estándar de rosca
    UNF
  • Estándar de rosca
    Métrica
Capuchón para extremos redondos 4.4 mm 13.0 mm PVC Negro

10006160

Rango de precios
0,147 € - 0,0665 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    4.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M5; 3/16 in
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Estándar de rosca
    UNF
Capuchón para extremos redondos 14.3 mm 13.0 mm PVC Negro

10006696

Rango de precios
0,2571 € - 0,1163 €

Niveles de existencias
14500 En stock
Atributos
  • d
    14.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M15
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Color
    Negro
Capuchón para extremos redondos 13.5 mm 25.0 mm PVC Negro

10006658

Rango de precios
0,3656 € - 0,1653 €

Niveles de existencias
1750 En stock
Atributos
  • d
    13.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M14
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Color
    Negro
Capuchón para extremos redondos 47.6 mm 50.0 mm PVC Negro

10007389

Rango de precios
2,3691 € - 1,0717 €

Niveles de existencias
3182 En stock
Atributos
  • d
    47.6 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/2 in
  • Estándar de rosca
    BSP
  • Color
    Negro
Capuchón para extremos redondos 53.9 mm 38.0 mm PVC Negro

10007426

Rango de precios
1,9082 € - 0,8634 €

Niveles de existencias
1500 En stock
Atributos
  • d
    53.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-3/4 in
  • Estándar de rosca
    BSP
  • Color
    Negro
Capuchón para extremos redondos 50.8 mm 25.0 mm PVC Negro

10007396

Rango de precios
1,8405 € - 0,8325 €

Niveles de existencias
10788 En stock
Atributos
  • d
    50.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2 in
  • Estándar de rosca
    UNF
  • Color
    Negro
Capuchón para extremos redondos 44.5 mm 50.0 mm PVC Negro

10007358

Rango de precios
2,9713 € - 1,3442 €

Niveles de existencias
3020 En stock
Atributos
  • d
    44.5 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-3/8 in; M45
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Estándar de rosca
    BSP
Capuchón para extremos redondos 8.3 mm 13.0 mm PVC Negro

10006412

Rango de precios
0,1308 € - 0,0592 €

Niveles de existencias
4500 En stock
Atributos
  • d
    8.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Estándar de rosca
    Sin rosca
  • Color
    Negro
Capuchón para extremos redondos 8.7 mm 19.0 mm PVC Negro

10006450

Rango de precios
0,1634 € - 0,0739 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • d
    8.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Estándar de rosca
    Sin rosca
  • Color
    Negro
Capuchón para extremos redondos 9.5 mm 25.0 mm PVC Negro

10006498

Rango de precios
0,2116 € - 0,0957 €

Niveles de existencias
16500 En stock
Atributos
  • d
    9.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/8 in; M10; 3/8 in
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Estándar de rosca
    UNF
Capuchón para extremos redondos 6.4 mm 25.0 mm PVC Negro

10006313

Rango de precios
0,1769 € - 0,08 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    6.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Estándar de rosca
    Sin rosca
  • Color
    Negro
Capuchón para extremos redondos 7.7 mm 13.0 mm PVC Negro

10006351

Rango de precios
0,1441 € - 0,0651 €

Niveles de existencias
27885 En stock
Atributos
  • d
    7.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M8; 5/16 in
  • Estándar de rosca
    UNF
  • Estándar de rosca
    Métrica
Capuchón para extremos redondos 5.2 mm 25.0 mm PVC Negro

10006245

Rango de precios
0,144 € - 0,0652 €

Niveles de existencias
9190 En stock
Atributos
  • d
    5.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Estándar de rosca
    Sin rosca
  • Color
    Negro
Capuchón para extremos redondos 5.9 mm 13.0 mm PVC Negro

10006276

Rango de precios
0,1195 € - 0,054 €

Niveles de existencias
31370 En stock
Atributos
  • d
    5.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M6; 1/4 in
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Estándar de rosca
    UNF
Capuchón para extremos redondos 17.4 mm 25.0 mm PVC Negro

10006818

Rango de precios
0,3779 € - 0,1709 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    17.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M18
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Color
    Negro
Capuchón para extremos redondos 19.9 mm 13.0 mm PVC Negro

10006863

Rango de precios
0,2867 € - 0,1296 €

Niveles de existencias
245 En stock
Atributos
  • d
    19.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Estándar de rosca
    Sin rosca
  • Color
    Negro
Capuchón para extremos redondos 11.1 mm 13.0 mm PVC Negro

10006535

Rango de precios
0,2181 € - 0,0986 €

Niveles de existencias
18760 En stock
Atributos
  • d
    11.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M12; 7/16 in
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Estándar de rosca
    UNF