Los tapones redondos de vinilo sellan y protegen de la contaminación los extremos de tuberías, tubos y elementos cilíndricos. Crea un acabado limpio. Resistente al impacto, a la intemperie y a la abrasión.La tapa redonda de vinilo proporciona un aspecto limpio y acabado a los extremos de diversos objetos cilíndricos.Diseñados para ajustarse con firmeza a los extremos de tubos cilíndricos redondos, varillas o tuberías.Actúan como barrera protectora frente a la humedad, el polvo, la suciedad y otros contaminantes. Material: PVC Color: Negro, Rojo, Amarillo Código De La Serie: SR1044
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d | Thread Sizes (All) | Color | h | Estándar de rosca | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1417 € - 0,3134 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.543 in
13.8 mm
|
|
Rojo
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,1344 € - 0,2971 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.469 in
11.9 mm
|
|
Rojo
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,1277 € - 0,2823 € | 288 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
|
Rojo
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,3363 € - 0,7436 € | 14500 En stock |
1.126 in
28.6 mm
|
|
Rojo
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,08 € - 0,1769 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.173 in
4.4 mm
|
M5; 3/16 in
|
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,3947 € - 0,8725 € | 11300 En stock |
1 in
25.4 mm
|
|
Rojo
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,214 € - 0,4732 € | 1000 En stock |
0.685 in
17.4 mm
|
|
Rojo
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0526 € - 0,1164 € | 29500 En stock |
0.205 in
5.2 mm
|
Non Threaded
|
Negro
|
0.512 in
13.0 mm
|
Sin rosca
|
||
| 0,3947 € - 0,8726 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.937 in
23.8 mm
|
|
Rojo
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,0497 € - 0,11 € | 2500 En stock |
0.154 in
3.9 mm
|
Non Threaded
|
Negro
|
0.748 in
19.0 mm
|
Sin rosca
|
||
| 0,3794 € - 0,8388 € | 1000 En stock |
0.843 in
21.4 mm
|
|
Rojo
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,0465 € - 0,1029 € | 28500 En stock |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
Negro
|
0.512 in
13.0 mm
|
Métrica
|
||
| 0,189 € - 0,4178 € | 5000 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
|
Rojo
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,3141 € - 0,6944 € | 3250 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
|
Rojo
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,0996 € - 0,2202 € | 5400 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
Non Threaded
|
Rojo
|
0.512 in
13.0 mm
|
Sin rosca
|
||
| 0,0988 € - 0,2184 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.343 in
8.7 mm
|
Non Threaded
|
Rojo
|
0.512 in
13.0 mm
|
Sin rosca
|
||
| 0,7228 € - 1,5977 € | 59 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
|
Rojo
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,7506 € - 1,6594 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.5 in
38.1 mm
|
M39; 1-1/2 in
|
Negro
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,6977 € - 1,5424 € | 5800 En stock |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8 in; M45
|
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
Métrica
|
||
| 0,7547 € - 1,6686 € | 110 En stock |
1.874 in
47.6 mm
|
1-1/2 in; M48
|
Negro
|
1.496 in
38.0 mm
|
Métrica
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar