Menu Search

Capuchones para extremos redondos de vinilo

En stock

Los tapones redondos de vinilo sellan y protegen de la contaminación los extremos de tuberías, tubos y elementos cilíndricos. Crea un acabado limpio. Resistente al impacto, a la intemperie y a la abrasión.La tapa redonda de vinilo proporciona un aspecto limpio y acabado a los extremos de diversos objetos cilíndricos.Diseñados para ajustarse con firmeza a los extremos de tubos cilíndricos redondos, varillas o tuberías.Actúan como barrera protectora frente a la humedad, el polvo, la suciedad y otros contaminantes. Material: PVC Color: Negro, Rojo, Amarillo Código De La Serie: SR1044

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
273 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d Thread Sizes (All) Color h Estándar de rosca Compra
0,0718 € - 0,1588 € 3000 En stock
7.7 mm
M8; 5/16 in
Negro
19.0 mm
UNF
0,0674 € - 0,149 € 4000 En stock
5.9 mm
M6; 1/4 in
Negro
25.0 mm
UNF
0,4437 € - 0,9808 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.9 mm
Rojo
38.0 mm
0,7271 € - 1,607 € Solicite el plazo de entrega aquí
34.9 mm
Rojo
38.0 mm
0,4462 € - 0,9863 € 310 En stock
26.3 mm
Rojo
25.0 mm
1,1355 € - 2,5104 € 322 En stock
47.6 mm
Rojo
38.0 mm
0,7116 € - 1,5731 € 1900 En stock
44.5 mm
Rojo
25.0 mm
0,8407 € - 1,8583 € Solicite el plazo de entrega aquí
41.3 mm
Rojo
38.0 mm
0,8157 € - 1,8033 € 350 En stock
38.1 mm
Rojo
38.0 mm
0,6283 € - 1,3887 € 2300 En stock
34.9 mm
Rojo
25.0 mm
0,0804 € - 0,1779 € 24500 En stock
7.0 mm
Non Threaded
Negro
13.0 mm
Sin rosca
0,4296 € - 0,9499 € 200 En stock
23.8 mm
Rojo
38.0 mm
0,0544 € - 0,1204 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.5 mm
Negro
19.0 mm
1,6404 € - 3,6257 € 3400 En stock
63.5 mm
Rojo
38.0 mm
0,1487 € - 0,3287 € 2500 En stock
15.2 mm
Non Threaded
Rojo
13.0 mm
Sin rosca
0,0843 € - 0,1865 € 4000 En stock
7.9 mm
M8; 5/16 in
Negro
25.0 mm
UNF
0,4484 € - 0,991 € 81200 En stock
25.4 mm
Rojo
38.0 mm
0,0479 € - 0,106 € 2000 En stock
3.6 mm
M4
Negro
19.0 mm
Métrica
0,0654 € - 0,1447 € 17500 En stock
8.7 mm
Non Threaded
Negro
13.0 mm
Sin rosca
0,3127 € - 0,6913 € 41 En stock
26.9 mm
M27
Negro
25.0 mm
Métrica
  • de 14
Capuchón para extremos redondos 7.7 mm 19.0 mm PVC Negro

10006368

Rango de precios
0,1588 € - 0,0718 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • d
    7.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M8; 5/16 in
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Estándar de rosca
    UNF
Capuchón para extremos redondos 5.9 mm 25.0 mm PVC Negro

10006290

Rango de precios
0,149 € - 0,0674 €

Niveles de existencias
4000 En stock
Atributos
  • d
    5.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M6; 1/4 in
  • Estándar de rosca
    UNF
  • Estándar de rosca
    Métrica
Capuchón para extremos redondos 15.9 mm 38.0 mm PVC Rojo

10108789

Rango de precios
0,9808 € - 0,4437 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    15.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para extremos redondos 34.9 mm 38.0 mm PVC Rojo

10108857

Rango de precios
1,607 € - 0,7271 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    34.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para extremos redondos 26.3 mm 25.0 mm PVC Rojo

10008874

Rango de precios
0,9863 € - 0,4462 €

Niveles de existencias
310 En stock
Atributos
  • d
    26.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Código de material
    3923509000
Capuchón para extremos redondos 47.6 mm 38.0 mm PVC Rojo

10008959

Rango de precios
2,5104 € - 1,1355 €

Niveles de existencias
322 En stock
Atributos
  • d
    47.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para extremos redondos 44.5 mm 25.0 mm PVC Rojo

10008942

Rango de precios
1,5731 € - 0,7116 €

Niveles de existencias
1900 En stock
Atributos
  • d
    44.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para extremos redondos 41.3 mm 38.0 mm PVC Rojo

10108871

Rango de precios
1,8583 € - 0,8407 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    41.3 mm
  • h
    38.0 mm
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para extremos redondos 38.1 mm 38.0 mm PVC Rojo

10108864

Rango de precios
1,8033 € - 0,8157 €

Niveles de existencias
350 En stock
Atributos
  • d
    38.1 mm
  • h
    38.0 mm
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para extremos redondos 34.9 mm 25.0 mm PVC Rojo

10008911

Rango de precios
1,3887 € - 0,6283 €

Niveles de existencias
2300 En stock
Atributos
  • d
    34.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para extremos redondos 7.0 mm 13.0 mm PVC Negro

10006320

Rango de precios
0,1779 € - 0,0804 €

Niveles de existencias
24500 En stock
Atributos
  • d
    7.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Estándar de rosca
    Sin rosca
  • Color
    Negro
Capuchón para extremos redondos 23.8 mm 38.0 mm PVC Rojo

10108819

Rango de precios
0,9499 € - 0,4296 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • d
    23.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para extremos redondos 5.5 mm 19.0 mm PVC Negro

10006269

Rango de precios
0,1204 € - 0,0544 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    5.5 mm
  • h
    19.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para extremos redondos 63.5 mm 38.0 mm PVC Rojo

10009000

Rango de precios
3,6257 € - 1,6404 €

Niveles de existencias
3400 En stock
Atributos
  • d
    63.5 mm
  • h
    38.0 mm
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para extremos redondos 15.2 mm 13.0 mm PVC Rojo

10008775

Rango de precios
0,3287 € - 0,1487 €

Niveles de existencias
2500 En stock
Atributos
  • d
    15.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Estándar de rosca
    Sin rosca
  • Color
    Rojo
Capuchón para extremos redondos 7.9 mm 25.0 mm PVC Negro

10006405

Rango de precios
0,1865 € - 0,0843 €

Niveles de existencias
4000 En stock
Atributos
  • d
    7.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M8; 5/16 in
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Estándar de rosca
    UNF
Capuchón para extremos redondos 25.4 mm 38.0 mm PVC Rojo

10108826

Rango de precios
0,991 € - 0,4484 €

Niveles de existencias
81200 En stock
Atributos
  • d
    25.4 mm
  • h
    38.0 mm
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para extremos redondos 3.6 mm 19.0 mm PVC Negro

10006122

Rango de precios
0,106 € - 0,0479 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • d
    3.6 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M4
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Color
    Negro
Capuchón para extremos redondos 8.7 mm 13.0 mm PVC Negro

10006443

Rango de precios
0,1447 € - 0,0654 €

Niveles de existencias
17500 En stock
Atributos
  • d
    8.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Estándar de rosca
    Sin rosca
  • Color
    Negro
Capuchón para extremos redondos 26.9 mm 25.0 mm PVC Negro

10007136

Rango de precios
0,6913 € - 0,3127 €

Niveles de existencias
41 En stock
Atributos
  • d
    26.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M27
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Color
    Negro