Menu Search

Capuchones para extremos redondos de vinilo

En stock

Los tapones redondos de vinilo sellan y protegen de la contaminación los extremos de tuberías, tubos y elementos cilíndricos. Crea un acabado limpio. Resistente al impacto, a la intemperie y a la abrasión.La tapa redonda de vinilo proporciona un aspecto limpio y acabado a los extremos de diversos objetos cilíndricos.Diseñados para ajustarse con firmeza a los extremos de tubos cilíndricos redondos, varillas o tuberías.Actúan como barrera protectora frente a la humedad, el polvo, la suciedad y otros contaminantes. Material: PVC Color: Negro, Rojo, Amarillo Código De La Serie: SR1044

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
273 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d Thread Sizes (All) Color h Estándar de rosca Compra
0,1556 € - 0,3441 € 500 En stock
14.3 mm
M15
Negro
19.0 mm
Métrica
0,1445 € - 0,3195 € 5750 En stock
15.2 mm
Non Threaded
Negro
25.0 mm
Sin rosca
0,2273 € - 0,5025 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.9 mm
M18
Negro
40.0 mm
Rosca métrica
0,2043 € - 0,4517 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.6 mm
1/2 in
Negro
25.0 mm
BSP
0,3336 € - 0,7374 € 1046 En stock
21.4 mm
M22
Negro
38.0 mm
Métrica
0,2043 € - 0,4516 € 2500 En stock
23.8 mm
M24
Negro
13.0 mm
Métrica
0,1751 € - 0,3871 € 12500 En stock
19.9 mm
Non Threaded
Negro
25.0 mm
Sin rosca
0,1987 € - 0,4393 € 13490 En stock
21.4 mm
M22; 5/16 in
Negro
13.0 mm
UNF
0,1514 € - 0,3349 € 1140 En stock
13.5 mm
M14
Negro
19.0 mm
Métrica
0,1318 € - 0,2916 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.8 mm
M14
Negro
25.0 mm
Métrica
0,3975 € - 0,8788 € 363 En stock
28.6 mm
7/8 in; M30; 1-1/8 in
Negro
38.0 mm
UNF
0,2238 € - 0,4947 € 1832 En stock
22.2 mm
5/8 in; 7/8 in
Negro
25.0 mm
UNF
0,0868 € - 0,192 € 24500 En stock
15.2 mm
Non Threaded
Negro
13.0 mm
Sin rosca
  • de 14
Capuchón para extremos redondos 14.3 mm 19.0 mm PVC Negro

10006702

Rango de precios
0,3441 € - 0,1556 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • d
    14.3 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M15
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Color
    Negro
Capuchón para extremos redondos 15.2 mm 25.0 mm PVC Negro

10006740

Rango de precios
0,3195 € - 0,1445 €

Niveles de existencias
5750 En stock
Atributos
  • d
    15.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Estándar de rosca
    Sin rosca
  • Color
    Negro
Capuchón para extremos redondos 15.9 mm 40.0 mm PVC Negro

10108710

Rango de precios
0,5025 € - 0,2273 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    15.9 mm
  • h
    40.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M18
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Color
    Negro
Capuchón para extremos redondos 20.6 mm 25.0 mm PVC Negro

10006900

Rango de precios
0,4517 € - 0,2043 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    20.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2 in
  • Estándar de rosca
    BSP
  • Color
    Negro
Capuchón para extremos redondos 21.4 mm 38.0 mm PVC Negro

10006948

Rango de precios
0,7374 € - 0,3336 €

Niveles de existencias
1046 En stock
Atributos
  • d
    21.4 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M22
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Color
    Negro
Capuchón para extremos redondos 23.8 mm 13.0 mm PVC Negro

10006993

Rango de precios
0,4516 € - 0,2043 €

Niveles de existencias
2500 En stock
Atributos
  • d
    23.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M24
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Color
    Negro
Capuchón para extremos redondos 19.9 mm 25.0 mm PVC Negro

10006887

Rango de precios
0,3871 € - 0,1751 €

Niveles de existencias
12500 En stock
Atributos
  • d
    19.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Estándar de rosca
    Sin rosca
  • Color
    Negro
Capuchón para extremos redondos 21.4 mm 13.0 mm PVC Negro

10006924

Rango de precios
0,4393 € - 0,1987 €

Niveles de existencias
13490 En stock
Atributos
  • d
    21.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M22; 5/16 in
  • Estándar de rosca
    UNF
  • Estándar de rosca
    Métrica
Capuchón para extremos redondos 13.5 mm 19.0 mm PVC Negro

10006641

Rango de precios
0,3349 € - 0,1514 €

Niveles de existencias
1140 En stock
Atributos
  • d
    13.5 mm
  • h
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M14
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Color
    Negro
Capuchón para extremos redondos 13.8 mm 25.0 mm PVC Negro

10006689

Rango de precios
0,2916 € - 0,1318 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    13.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M14
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Color
    Negro
Capuchón para extremos redondos 28.6 mm 38.0 mm PVC Negro

10007167

Rango de precios
0,8788 € - 0,3975 €

Niveles de existencias
363 En stock
Atributos
  • d
    28.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8 in; M30; 1-1/8 in
  • Estándar de rosca
    UNF
  • Estándar de rosca
    BSP
Capuchón para extremos redondos 22.2 mm 25.0 mm PVC Negro

10006962

Rango de precios
0,4947 € - 0,2238 €

Niveles de existencias
1832 En stock
Atributos
  • d
    22.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/8 in; 7/8 in
  • Estándar de rosca
    UNF
  • Estándar de rosca
    BSP
Capuchón para extremos redondos 15.2 mm 13.0 mm PVC Negro

10006726

Rango de precios
0,192 € - 0,0868 €

Niveles de existencias
24500 En stock
Atributos
  • d
    15.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Estándar de rosca
    Sin rosca
  • Color
    Negro