Los tapones redondos de vinilo sellan y protegen de la contaminación los extremos de tuberías, tubos y elementos cilíndricos. Crea un acabado limpio. Resistente al impacto, a la intemperie y a la abrasión.La tapa redonda de vinilo proporciona un aspecto limpio y acabado a los extremos de diversos objetos cilíndricos.Diseñados para ajustarse con firmeza a los extremos de tubos cilíndricos redondos, varillas o tuberías.Actúan como barrera protectora frente a la humedad, el polvo, la suciedad y otros contaminantes. Material: PVC Color: Negro, Rojo, Amarillo Código De La Serie: SR1044
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d | Thread Sizes (All) | Color | h | Estándar de rosca | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5394 € - 0,5682 € | 1781 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8 in; M17
|
Negro
|
0.748 in
19.0 mm
|
Rosca métrica
|
||
| 0,5837 € - 0,6145 € | 92 En stock |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rosca métrica
|
||
| 0,7273 € - 0,765 € | 593 En stock |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rosca métrica
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
Negro
|
0.512 in
13.0 mm
|
Rosca métrica
|
|||
| 0,8665 € - 0,9131 € | 38 En stock |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8; 1-1/8; M30
|
Negro
|
1.496 in
38.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
| 1,3199 € - 1,3905 € | 443 En stock |
1.626 in
41.3 mm
|
1-1/4; M42
|
Negro
|
1.496 in
38.0 mm
|
Rosca métrica
|
||
| 0,5947 € - 0,6255 € | 2399 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
3/4; M20
|
Negro
|
0.512 in
13.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
| 0,6454 € - 0,6786 € | 50 En stock |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rosca métrica
|
||
| 0,6985 € - 0,7339 € | 100 En stock |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
Negro
|
1.496 in
38.0 mm
|
Rosca métrica
|
||
| 0,7694 € - 0,8113 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4; M27
|
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rosca métrica
|
||
| 0,9748 € - 1,0279 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.374 in
34.9 mm
|
1-3/8 in; M35
|
Negro
|
1.496 in
38.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
| 0,4087 € - 0,4303 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.437 in
11.1 mm
|
7/16;M12
|
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
| 0,7406 € - 0,7804 € | 639 En stock |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
Negro
|
1.496 in
38.0 mm
|
Rosca métrica
|
||
| 0,6323 € - 0,6653 € | 1750 En stock |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
Negro
|
0.512 in
13.0 mm
|
Rosca métrica
|
||
| 0,6831 € - 0,7207 € | 250 En stock |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rosca métrica
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
Negro
|
1.496 in
38.0 mm
|
Rosca métrica
|
|||
| 0,4419 € - 0,4654 € | 665 En stock |
0.531 in
13.5 mm
|
M14
|
Negro
|
0.512 in
13.0 mm
|
Rosca métrica
|
||
| 0,3488 € - 0,3672 € | 3983 En stock |
0.303 in
7.7 mm
|
|
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,4796 € - 0,5047 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
Negro
|
0.748 in
19.0 mm
|
Rosca métrica
|
||
| 0,5305 € - 0,557 € | 1230 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8 in; M16
|
Negro
|
0.512 in
13.0 mm
|
Rosca métrica
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar