Los tapones redondos de vinilo sellan y protegen de la contaminación los extremos de tuberías, tubos y elementos cilíndricos. Crea un acabado limpio. Resistente al impacto, a la intemperie y a la abrasión.La tapa redonda de vinilo proporciona un aspecto limpio y acabado a los extremos de diversos objetos cilíndricos.Diseñados para ajustarse con firmeza a los extremos de tubos cilíndricos redondos, varillas o tuberías.Actúan como barrera protectora frente a la humedad, el polvo, la suciedad y otros contaminantes. Material: PVC Color: Negro, Rojo, Amarillo Código De La Serie: SR1044
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d | Thread Sizes (All) | Color | h | Estándar de rosca | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4504 € - 0,4738 € | 1131 En stock |
0.531 in
13.5 mm
|
M14
|
Negro
|
0.748 in
19.0 mm
|
Rosca métrica
|
||
| 0,4884 € - 0,5151 € | 492 En stock |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rosca métrica
|
||
| 1,1849 € - 1,249 € | 54 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
1-1/2; M42
|
Negro
|
1.969 in
50.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
| 1,4724 € - 1,552 € | 448 En stock |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8 in; M35
|
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rosca métrica
|
||
| 0,2976 € - 0,3131 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.189 in
4.8 mm
|
3/16; M5
|
Negro
|
0.512 in
13.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
| 0,3226 € - 0,3393 € | 139 En stock |
0.232 in
5.9 mm
|
1/4; M6
|
Negro
|
0.748 in
19.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
| 0,4169 € - 0,4389 € | 1330 En stock |
0.469 in
11.9 mm
|
1/2; M12
|
Negro
|
0.512 in
13.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
| 0,4973 € - 0,524 € | 31123 En stock |
0.563 in
14.3 mm
|
M15
|
Negro
|
0.512 in
13.0 mm
|
Rosca métrica
|
||
| 0,5504 € - 0,5792 € | 681 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8 in; M18
|
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rosca métrica
|
||
| 0,4254 € - 0,4476 € | 2290 En stock |
0.469 in
11.9 mm
|
1/2; M12
|
Negro
|
0.748 in
19.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
| 0,4601 € - 0,4844 € | 1898 En stock |
0.531 in
13.5 mm
|
M14
|
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rosca métrica
|
||
| 0,8511 € - 0,8953 € | 3997 En stock |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8; 1-1/8; M30
|
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
| 0,3767 € - 0,3966 € | 48 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
1/8; 3/8; M10
|
Negro
|
0.748 in
19.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
| 0,2697 € - 0,2839 € | 1313 En stock |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
Negro
|
0.748 in
19.0 mm
|
Rosca métrica
|
||
| 0,2917 € - 0,3074 € | 28 En stock |
0.173 in
4.4 mm
|
3/16; M5
|
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
| 0,342 € - 0,3598 € | 398 En stock |
0.303 in
7.7 mm
|
5/16 in; M8
|
Negro
|
0.748 in
19.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
| 0,3171 € - 0,3336 € | 6753 En stock |
0.232 in
5.9 mm
|
1/4; M6
|
Negro
|
0.512 in
13.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
| 1,8765 € - 1,9749 € | 6 En stock |
1.874 in
47.6 mm
|
1-1/2; M48
|
Negro
|
1.496 in
38.0 mm
|
Rosca métrica
|
||
| 1,6404 € - 1,7265 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8 in; M35
|
Negro
|
1.969 in
50.0 mm
|
Rosca métrica
|
||
| 1,0235 € - 1,0789 € | 188 En stock |
1.374 in
34.9 mm
|
1-3/8 in; M35
|
Negro
|
1.969 in
50.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar