Menu Search

Capuchones para extremos flexibles - Resistentes al aceite y la grasa

En stock

Los tapones flexibles resistentes a los ácidos están diseñados para sellar y proteger los extremos de tuberías, tubos y accesorios. Incorporan una lengüeta para colgar que permite utilizarlas con ganchos de alambre. Es más resistente a los ácidos y puede estirarse para ajustarse mejor.Proporcionan una excelente protección para aplicaciones roscadas.Altamente resistentes a la fragmentación.La opción de PVC verde puede utilizarse en aplicaciones de aceite y grasa. Material: Vinilo, PVC Color: Verde, Negro Código De La Serie: SR1020

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
56 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d Color Material h Compra
0,0952 € - 0,2106 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.0 mm
Verde
Vinilo
23.5 mm
0,161 € - 0,356 € 7505 En stock
9.0 mm
Verde
Vinilo
25.0 mm
0,1025 € - 0,2267 € 37350 En stock
6.0 mm
Verde
Vinilo
25.0 mm
0,3753 € - 0,3753 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0 mm
Verde
Vinilo
30.0 mm
0,3058 € - 0,6762 € 582 En stock
21.0 mm
Negro
PVC
34.5 mm
10086360 0,2449 € - 0,5415 € 4050 En stock
18.0 mm
Negro
PVC
28.5 mm
0,245 € - 0,5415 € 2720 En stock
20.0 mm
Verde
Vinilo
28.5 mm
0,2328 € - 0,5145 € Solicite el plazo de entrega aquí
17.0 mm
Negro
PVC
29.5 mm
0,2043 € - 0,4517 € 32550 En stock
14.0 mm
Negro
PVC
29.0 mm
0,3817 € - 0,8437 € 400 En stock
25.0 mm
Negro
PVC
34.5 mm
0,1096 € - 0,2423 € 16550 En stock
8.0 mm
Verde
Vinilo
24.5 mm
0,249 € - 0,5505 € 23000 En stock
4.0 mm
Verde
Vinilo
24.0 mm
0,074 € - 0,1636 € 5807 En stock
7.0 mm
Negro
PVC
24.0 mm
0,5183 € - 1,1458 € 320 En stock
29.0 mm
Negro
PVC
35.0 mm
0,1448 € - 0,3201 € 16450 En stock
13.0 mm
Negro
PVC
29.0 mm
0,2206 € - 0,4876 € 2058 En stock
15.0 mm
Negro
PVC
29.5 mm
0,4384 € - 0,9693 € 27 En stock
23.0 mm
Verde
Vinilo
34.5 mm
0,2801 € - 0,6193 € 1700 En stock
16.0 mm
Verde
Vinilo
28.0 mm
0,3099 € - 0,6851 € 12978 En stock
15.0 mm
Verde
Vinilo
29.5 mm
0,1502 € - 0,3321 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.0 mm
Negro
PVC
29.0 mm
  • de 3
Capuchón para extremos flexibles 5.0 mm 23.5 mm Vinilo Verde

10084328

Rango de precios
0,2106 € - 0,0952 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    5.0 mm
  • h
    23.5 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    Vinilo
  • Código de material
    3923509000
Capuchón para extremos flexibles 9.0 mm 25.0 mm Vinilo Verde

10084342

Rango de precios
0,356 € - 0,161 €

Niveles de existencias
7505 En stock
Atributos
  • d
    9.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    Vinilo
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para extremos flexibles 6.0 mm 25.0 mm Vinilo Verde

10084335

Rango de precios
0,2267 € - 0,1025 €

Niveles de existencias
37350 En stock
Atributos
  • d
    6.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    Vinilo
  • Código de material
    3923509000
Capuchón para extremos flexibles 10.0 mm 29.5 mm Vinilo Verde

10471234

Rango de precios
0,3753 € - 0,3753 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    10.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    Vinilo
  • Referencia
    AISI
Capuchón para extremos flexibles 21.0 mm 34.5 mm PVC Negro

10086377

Rango de precios
0,6762 € - 0,3058 €

Niveles de existencias
582 En stock
Atributos
  • d
    21.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para extremos flexibles 18.0 mm 28.5 mm PVC Negro

10086360

Rango de precios
0,5415 € - 0,2449 €

Niveles de existencias
4050 En stock
Atributos
  • d
    18.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para extremos flexibles 20.0 mm 28.5 mm Vinilo Verde

10087831

Rango de precios
0,5415 € - 0,245 €

Niveles de existencias
2720 En stock
Atributos
  • d
    20.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    Vinilo
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para extremos flexibles 17.0 mm 29.5 mm PVC Negro

10086353

Rango de precios
0,5145 € - 0,2328 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    17.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para extremos flexibles 14.0 mm 29.0 mm PVC Negro

10086322

Rango de precios
0,4517 € - 0,2043 €

Niveles de existencias
32550 En stock
Atributos
  • d
    14.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
  • Código de material
    3923509000
Capuchón para extremos flexibles 25.0 mm 34.5 mm PVC Negro

10086391

Rango de precios
0,8437 € - 0,3817 €

Niveles de existencias
400 En stock
Atributos
  • d
    25.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para extremos flexibles 8.0 mm 24.5 mm Vinilo Verde

10087176

Rango de precios
0,2423 € - 0,1096 €

Niveles de existencias
16550 En stock
Atributos
  • d
    8.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    Vinilo
  • Código de material
    3923509000
Capuchón para extremos flexibles 4.0 mm 24.0 mm Vinilo Verde

10087718

Rango de precios
0,5505 € - 0,249 €

Niveles de existencias
23000 En stock
Atributos
  • d
    4.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    Vinilo
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para extremos flexibles 7.0 mm 24.0 mm PVC Negro

10087169

Rango de precios
0,1636 € - 0,074 €

Niveles de existencias
5807 En stock
Atributos
  • d
    7.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para extremos flexibles 29.0 mm 35.0 mm PVC Negro

10086421

Rango de precios
1,1458 € - 0,5183 €

Niveles de existencias
320 En stock
Atributos
  • d
    29.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para extremos flexibles 13.0 mm 29.0 mm PVC Negro

10087817

Rango de precios
0,3201 € - 0,1448 €

Niveles de existencias
16450 En stock
Atributos
  • d
    13.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para extremos flexibles 15.0 mm 29.5 mm PVC Negro

10086339

Rango de precios
0,4876 € - 0,2206 €

Niveles de existencias
2058 En stock
Atributos
  • d
    15.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para extremos flexibles 23.0 mm 34.5 mm Vinilo Verde

10084434

Rango de precios
0,9693 € - 0,4384 €

Niveles de existencias
27 En stock
Atributos
  • d
    23.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    Vinilo
  • Código de material
    3923509000
Capuchón para extremos flexibles 16.0 mm 28.0 mm Vinilo Verde

10084397

Rango de precios
0,6193 € - 0,2801 €

Niveles de existencias
1700 En stock
Atributos
  • d
    16.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    Vinilo
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para extremos flexibles 15.0 mm 29.5 mm Vinilo Verde

10084380

Rango de precios
0,6851 € - 0,3099 €

Niveles de existencias
12978 En stock
Atributos
  • d
    15.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    Vinilo
  • Código de material
    3923509000
Capuchón para extremos flexibles 11.0 mm 29.0 mm PVC Negro

10086308

Rango de precios
0,3321 € - 0,1502 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    11.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
  • Código de material
    3923509000