Los tapones flexibles resistentes a los ácidos están diseñados para sellar y proteger los extremos de tuberías, tubos y accesorios. Incorporan una lengüeta para colgar que permite utilizarlas con ganchos de alambre. Es más resistente a los ácidos y puede estirarse para ajustarse mejor.Proporcionan una excelente protección para aplicaciones roscadas.Altamente resistentes a la fragmentación.La opción de PVC verde puede utilizarse en aplicaciones de aceite y grasa. Material: Vinilo, PVC Color: Verde, Negro Código De La Serie: SR1020
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d | Color | Material | h | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1962 € - 0,4338 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.157 in
4.0 mm
|
Negro
|
PVC
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,4791 € - 1,0591 € | 7275 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
Verde
|
Vinilo
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 0,6483 € - 1,4331 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.142 in
29.0 mm
|
Verde
|
Vinilo
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,5535 € - 1,2236 € | 2150 En stock |
1.024 in
26.0 mm
|
Verde
|
Vinilo
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 0,2221 € - 0,2338 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.315 in
8.0 mm
|
Negro
|
PVC
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 0,0302 € - 0,0668 € | 6200 En stock |
0.512 in
13.0 mm
|
Verde
|
Vinilo
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 0,245 € - 0,5415 € | 2720 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Verde
|
Vinilo
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 0,0877 € - 0,1938 € | 6900 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
Negro
|
PVC
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 0,1502 € - 0,3321 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.433 in
11.0 mm
|
Negro
|
PVC
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 0,2206 € - 0,4876 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.591 in
15.0 mm
|
Negro
|
PVC
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 0,1664 € - 0,3679 € | 15585 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
Negro
|
PVC
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 0,2328 € - 0,5145 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.669 in
17.0 mm
|
Negro
|
PVC
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 0,3817 € - 0,8437 € | 400 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
Negro
|
PVC
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 0,5183 € - 1,1458 € | 320 En stock |
1.142 in
29.0 mm
|
Negro
|
PVC
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,249 € - 0,5505 € | 23000 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
Verde
|
Vinilo
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,074 € - 0,1636 € | 18807 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
Negro
|
PVC
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,4399 € - 0,9724 € | 90 En stock |
1.024 in
26.0 mm
|
Negro
|
PVC
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 0,0766 € - 0,1693 € | 13000 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
Negro
|
PVC
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 0,2219 € - 0,4906 € | 6500 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
Negro
|
PVC
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,1287 € - 0,2845 € | 143848 En stock |
0.354 in
9.0 mm
|
Negro
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar