Los tapones flexibles resistentes a los ácidos están diseñados para sellar y proteger los extremos de tuberías, tubos y accesorios. Incorporan una lengüeta para colgar que permite utilizarlas con ganchos de alambre. Es más resistente a los ácidos y puede estirarse para ajustarse mejor.Proporcionan una excelente protección para aplicaciones roscadas.Altamente resistentes a la fragmentación.La opción de PVC verde puede utilizarse en aplicaciones de aceite y grasa. Material: Vinilo, PVC Color: Verde, Negro Código De La Serie: SR1020
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d | Color | Material | h | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2974 € - 0,6575 € | 17448 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
Verde
|
Vinilo
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 0,4503 € - 0,9955 € | 27 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
Verde
|
Vinilo
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 0,5837 € - 1,2905 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.063 in
27.0 mm
|
Verde
|
Vinilo
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
| 0,0978 € - 0,2163 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.197 in
5.0 mm
|
Verde
|
Vinilo
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 0,0843 € - 0,1865 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.236 in
6.0 mm
|
Negro
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1932 € - 0,427 € | 3986 En stock |
0.433 in
11.0 mm
|
Verde
|
Vinilo
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 10086360 | 0,2516 € - 0,5561 € | 4050 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
Negro
|
PVC
|
1.122 in
28.5 mm
|
|
| 0,2098 € - 0,4639 € | 28050 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
Negro
|
PVC
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 0,1053 € - 0,2329 € | 33350 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
Verde
|
Vinilo
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1654 € - 0,3656 € | 7505 En stock |
0.354 in
9.0 mm
|
Verde
|
Vinilo
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2613 € - 0,5777 € | 300 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
Verde
|
Vinilo
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 0,3183 € - 0,7036 € | 22855 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
Verde
|
Vinilo
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 0,3155 € - 0,6975 € | 400 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
Verde
|
Vinilo
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 0,4684 € - 1,0354 € | 46 En stock |
1.063 in
27.0 mm
|
Negro
|
PVC
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
| 0,3933 € - 0,8696 € | 1300 En stock |
0.827 in
21.0 mm
|
Verde
|
Vinilo
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 0,2015 € - 0,4455 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.157 in
4.0 mm
|
Negro
|
PVC
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,2281 € - 0,2401 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.315 in
8.0 mm
|
Negro
|
PVC
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 0,031 € - 0,0686 € | 12175 En stock |
0.512 in
13.0 mm
|
Verde
|
Vinilo
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 0,492 € - 1,0877 € | 3560 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
Verde
|
Vinilo
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 0,1709 € - 0,3779 € | 15585 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
Negro
|
PVC
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar