Menu Search

Capuchones para extremos flexibles - Resistentes al aceite y la grasa

En stock

Los tapones flexibles resistentes a los ácidos están diseñados para sellar y proteger los extremos de tuberías, tubos y accesorios. Incorporan una lengüeta para colgar que permite utilizarlas con ganchos de alambre. Es más resistente a los ácidos y puede estirarse para ajustarse mejor.Proporcionan una excelente protección para aplicaciones roscadas.Altamente resistentes a la fragmentación.La opción de PVC verde puede utilizarse en aplicaciones de aceite y grasa. Material: Vinilo, PVC Color: Verde, Negro Código De La Serie: SR1020

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
55 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d Color Material h Compra
0,1962 € - 0,4338 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
Negro
PVC
24.0 mm
0,4791 € - 1,0591 € 7275 En stock
25.0 mm
Verde
Vinilo
34.5 mm
0,6483 € - 1,4331 € Solicite el plazo de entrega aquí
29.0 mm
Verde
Vinilo
35.0 mm
0,5535 € - 1,2236 € 2150 En stock
26.0 mm
Verde
Vinilo
34.5 mm
0,2221 € - 0,2338 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0 mm
Negro
PVC
24.5 mm
0,0302 € - 0,0668 € 16700 En stock
13.0 mm
Verde
Vinilo
29.0 mm
0,245 € - 0,5415 € 9120 En stock
20.0 mm
Verde
Vinilo
28.5 mm
0,0877 € - 0,1938 € 6900 En stock
8.0 mm
Negro
PVC
24.5 mm
0,1502 € - 0,3321 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.0 mm
Negro
PVC
29.0 mm
0,2206 € - 0,4876 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.0 mm
Negro
PVC
29.5 mm
0,1664 € - 0,3679 € 15585 En stock
12.0 mm
Negro
PVC
29.0 mm
0,2328 € - 0,5145 € Solicite el plazo de entrega aquí
17.0 mm
Negro
PVC
29.5 mm
0,3817 € - 0,8437 € 400 En stock
25.0 mm
Negro
PVC
34.5 mm
0,5183 € - 1,1458 € 320 En stock
29.0 mm
Negro
PVC
35.0 mm
0,249 € - 0,5505 € 23000 En stock
4.0 mm
Verde
Vinilo
24.0 mm
0,074 € - 0,1636 € 28807 En stock
7.0 mm
Negro
PVC
24.0 mm
0,4399 € - 0,9724 € 90 En stock
26.0 mm
Negro
PVC
34.5 mm
0,0766 € - 0,1693 € 13000 En stock
5.0 mm
Negro
PVC
23.5 mm
0,2219 € - 0,4906 € 6500 En stock
16.0 mm
Negro
PVC
28.0 mm
0,1287 € - 0,2845 € 143848 En stock
9.0 mm
Negro
PVC
25.0 mm
  • de 3
Capuchón para extremos flexibles 4.0 mm 24.0 mm PVC Negro

10087701

Rango de precios
0,4338 € - 0,1962 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    4.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para extremos flexibles 25.0 mm 34.5 mm Vinilo Verde

10084441

Rango de precios
1,0591 € - 0,4791 €

Niveles de existencias
7275 En stock
Atributos
  • d
    25.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    Vinilo
  • Código de material
    3923509000
Capuchón para extremos flexibles 29.0 mm 35.0 mm Vinilo Verde

10084472

Rango de precios
1,4331 € - 0,6483 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    29.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    Vinilo
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para extremos flexibles 26.0 mm 34.5 mm Vinilo Verde

10084458

Rango de precios
1,2236 € - 0,5535 €

Niveles de existencias
2150 En stock
Atributos
  • d
    26.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    Vinilo
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para extremos flexibles 8.0 mm 24.5 mm PVC Negro

10466094

Rango de precios
0,2338 € - 0,2221 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    8.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
  • Referencia
    DIN
Capuchón para extremos flexibles 13.0 mm 29.0 mm Vinilo Verde

10087800

Rango de precios
0,0668 € - 0,0302 €

Niveles de existencias
16700 En stock
Atributos
  • d
    13.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    Vinilo
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para extremos flexibles 20.0 mm 28.5 mm Vinilo Verde

10087831

Rango de precios
0,5415 € - 0,245 €

Niveles de existencias
9120 En stock
Atributos
  • d
    20.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    Vinilo
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para extremos flexibles 8.0 mm 24.5 mm PVC Negro

10087183

Rango de precios
0,1938 € - 0,0877 €

Niveles de existencias
6900 En stock
Atributos
  • d
    8.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
  • Código de material
    3923509000
Capuchón para extremos flexibles 11.0 mm 29.0 mm PVC Negro

10086308

Rango de precios
0,3321 € - 0,1502 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    11.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
  • Código de material
    3923509000
Capuchón para extremos flexibles 15.0 mm 29.5 mm PVC Negro

10086339

Rango de precios
0,4876 € - 0,2206 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    15.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para extremos flexibles 12.0 mm 29.0 mm PVC Negro

10086315

Rango de precios
0,3679 € - 0,1664 €

Niveles de existencias
15585 En stock
Atributos
  • d
    12.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
  • Código de material
    3923509000
Capuchón para extremos flexibles 17.0 mm 29.5 mm PVC Negro

10086353

Rango de precios
0,5145 € - 0,2328 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    17.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para extremos flexibles 25.0 mm 34.5 mm PVC Negro

10086391

Rango de precios
0,8437 € - 0,3817 €

Niveles de existencias
400 En stock
Atributos
  • d
    25.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para extremos flexibles 29.0 mm 35.0 mm PVC Negro

10086421

Rango de precios
1,1458 € - 0,5183 €

Niveles de existencias
320 En stock
Atributos
  • d
    29.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para extremos flexibles 4.0 mm 24.0 mm Vinilo Verde

10087718

Rango de precios
0,5505 € - 0,249 €

Niveles de existencias
23000 En stock
Atributos
  • d
    4.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    Vinilo
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para extremos flexibles 7.0 mm 24.0 mm PVC Negro

10087169

Rango de precios
0,1636 € - 0,074 €

Niveles de existencias
28807 En stock
Atributos
  • d
    7.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para extremos flexibles 26.0 mm 34.5 mm PVC Negro

10086407

Rango de precios
0,9724 € - 0,4399 €

Niveles de existencias
90 En stock
Atributos
  • d
    26.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para extremos flexibles 5.0 mm 23.5 mm PVC Negro

10086278

Rango de precios
0,1693 € - 0,0766 €

Niveles de existencias
13000 En stock
Atributos
  • d
    5.0 mm
  • h
    23.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para extremos flexibles 16.0 mm 28.0 mm PVC Negro

10086346

Rango de precios
0,4906 € - 0,2219 €

Niveles de existencias
6500 En stock
Atributos
  • d
    16.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
  • Código de material
    3923509000
Capuchón para extremos flexibles 9.0 mm 25.0 mm PVC Negro

10086292

Rango de precios
0,2845 € - 0,1287 €

Niveles de existencias
143848 En stock
Atributos
  • d
    9.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
  • Código de material
    3926909790