Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los tapones flexibles resistentes a los ácidos están diseñados para sellar y proteger los extremos de tuberías, tubos y accesorios. Incorporan una lengüeta para colgar que permite utilizarlas con ganchos de alambre. Es más resistente a los ácidos y puede estirarse para ajustarse mejor.Proporcionan una excelente protección para aplicaciones roscadas.Altamente resistentes a la fragmentación.La opción de PVC verde puede utilizarse en aplicaciones de aceite y grasa. Material: Vinilo, PVC Color: Verde, Negro Código De La Serie: SR1020
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d | Color | Material | h | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2896 € - 0,6402 € | 17448 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
Verde
|
Vinilo
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 0,4384 € - 0,9693 € | 27 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
Verde
|
Vinilo
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 10086360 | 0,2449 € - 0,5415 € | 4050 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
Negro
|
PVC
|
1.122 in
28.5 mm
|
|
| 0,2409 € - 0,5325 € | 5320 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
Verde
|
Vinilo
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 0,1407 € - 0,3111 € | 5900 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
Verde
|
Vinilo
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,3518 € - 0,7778 € | 2307 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
Negro
|
PVC
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 0,074 € - 0,1636 € | 26707 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
Negro
|
PVC
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,0928 € - 0,2052 € | 13000 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
Verde
|
Vinilo
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,1127 € - 0,2492 € | 7500 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
Negro
|
PVC
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,1502 € - 0,3321 € | 12600 En stock |
0.433 in
11.0 mm
|
Negro
|
PVC
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 0,2206 € - 0,4876 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.591 in
15.0 mm
|
Negro
|
PVC
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 0,4399 € - 0,9724 € | 90 En stock |
1.024 in
26.0 mm
|
Negro
|
PVC
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 0,3817 € - 0,8437 € | 400 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
Negro
|
PVC
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 0,5183 € - 1,1458 € | 320 En stock |
1.142 in
29.0 mm
|
Negro
|
PVC
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,1908 € - 0,4218 € | 40000 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
Negro
|
PVC
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 0,249 € - 0,5505 € | 23000 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
Verde
|
Vinilo
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,1096 € - 0,2423 € | 550 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
Verde
|
Vinilo
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 0,1448 € - 0,3201 € | 12600 En stock |
0.512 in
13.0 mm
|
Negro
|
PVC
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 0,1962 € - 0,4338 € | 146 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Negro
|
PVC
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 0,2043 € - 0,4517 € | 28050 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
Negro
|
PVC
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar