Menu Search

Capuchones para extremos flexibles - Resistentes al aceite y la grasa

En stock

Los tapones flexibles resistentes a los ácidos están diseñados para sellar y proteger los extremos de tuberías, tubos y accesorios. Incorporan una lengüeta para colgar que permite utilizarlas con ganchos de alambre. Es más resistente a los ácidos y puede estirarse para ajustarse mejor.Proporcionan una excelente protección para aplicaciones roscadas.Altamente resistentes a la fragmentación.La opción de PVC verde puede utilizarse en aplicaciones de aceite y grasa. Material: Vinilo, PVC Color: Verde, Negro Código De La Serie: SR1020

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
55 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d Color Material h Compra
0,2974 € - 0,6575 € 17448 En stock
17.0 mm
Verde
Vinilo
29.5 mm
0,4503 € - 0,9955 € 27 En stock
23.0 mm
Verde
Vinilo
34.5 mm
0,5837 € - 1,2905 € Solicite el plazo de entrega aquí
27.0 mm
Verde
Vinilo
33.5 mm
0,0978 € - 0,2163 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.0 mm
Verde
Vinilo
23.5 mm
0,0843 € - 0,1865 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0 mm
Negro
PVC
25.0 mm
0,1932 € - 0,427 € 3986 En stock
11.0 mm
Verde
Vinilo
29.0 mm
10086360 0,2516 € - 0,5561 € 4050 En stock
18.0 mm
Negro
PVC
28.5 mm
0,2098 € - 0,4639 € 28050 En stock
14.0 mm
Negro
PVC
29.0 mm
0,1053 € - 0,2329 € 33350 En stock
6.0 mm
Verde
Vinilo
25.0 mm
0,1654 € - 0,3656 € 7505 En stock
9.0 mm
Verde
Vinilo
25.0 mm
0,2613 € - 0,5777 € 300 En stock
14.0 mm
Verde
Vinilo
28.5 mm
0,3183 € - 0,7036 € 22855 En stock
15.0 mm
Verde
Vinilo
29.5 mm
0,3155 € - 0,6975 € 400 En stock
18.0 mm
Verde
Vinilo
29.5 mm
0,4684 € - 1,0354 € 46 En stock
27.0 mm
Negro
PVC
33.5 mm
0,3933 € - 0,8696 € 1300 En stock
21.0 mm
Verde
Vinilo
34.5 mm
0,2015 € - 0,4455 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
Negro
PVC
24.0 mm
0,2281 € - 0,2401 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0 mm
Negro
PVC
24.5 mm
0,031 € - 0,0686 € 12175 En stock
13.0 mm
Verde
Vinilo
29.0 mm
0,492 € - 1,0877 € 3560 En stock
25.0 mm
Verde
Vinilo
34.5 mm
0,1709 € - 0,3779 € 15585 En stock
12.0 mm
Negro
PVC
29.0 mm
  • de 3
Capuchón para extremos flexibles 17.0 mm 29.5 mm Vinilo Verde

10084403

Rango de precios
0,6575 € - 0,2974 €

Niveles de existencias
17448 En stock
Atributos
  • d
    17.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    Vinilo
  • Código de material
    3923509000
Capuchón para extremos flexibles 23.0 mm 34.5 mm Vinilo Verde

10084434

Rango de precios
0,9955 € - 0,4503 €

Niveles de existencias
27 En stock
Atributos
  • d
    23.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    Vinilo
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para extremos flexibles 27.0 mm 33.5 mm Vinilo Verde

10084465

Rango de precios
1,2905 € - 0,5837 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    27.0 mm
  • h
    33.5 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    Vinilo
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para extremos flexibles 5.0 mm 23.5 mm Vinilo Verde

10084328

Rango de precios
0,2163 € - 0,0978 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    5.0 mm
  • h
    23.5 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    Vinilo
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para extremos flexibles 6.0 mm 25.0 mm PVC Negro

10086285

Rango de precios
0,1865 € - 0,0843 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    6.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
  • Código de material
    3923509000
Capuchón para extremos flexibles 11.0 mm 29.0 mm Vinilo Verde

10084359

Rango de precios
0,427 € - 0,1932 €

Niveles de existencias
3986 En stock
Atributos
  • d
    11.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    Vinilo
  • Código de material
    3923509000
Capuchón para extremos flexibles 18.0 mm 28.5 mm PVC Negro

10086360

Rango de precios
0,5561 € - 0,2516 €

Niveles de existencias
4050 En stock
Atributos
  • d
    18.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para extremos flexibles 14.0 mm 29.0 mm PVC Negro

10086322

Rango de precios
0,4639 € - 0,2098 €

Niveles de existencias
28050 En stock
Atributos
  • d
    14.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
  • Código de material
    3923509000
Capuchón para extremos flexibles 6.0 mm 25.0 mm Vinilo Verde

10084335

Rango de precios
0,2329 € - 0,1053 €

Niveles de existencias
33350 En stock
Atributos
  • d
    6.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    Vinilo
  • Código de material
    3923509000
Capuchón para extremos flexibles 9.0 mm 25.0 mm Vinilo Verde

10084342

Rango de precios
0,3656 € - 0,1654 €

Niveles de existencias
7505 En stock
Atributos
  • d
    9.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    Vinilo
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para extremos flexibles 14.0 mm 29.0 mm Vinilo Verde

10084373

Rango de precios
0,5777 € - 0,2613 €

Niveles de existencias
300 En stock
Atributos
  • d
    14.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    Vinilo
  • Código de material
    3923509000
Capuchón para extremos flexibles 15.0 mm 29.5 mm Vinilo Verde

10084380

Rango de precios
0,7036 € - 0,3183 €

Niveles de existencias
22855 En stock
Atributos
  • d
    15.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    Vinilo
  • Código de material
    3923509000
Capuchón para extremos flexibles 18.0 mm 28.5 mm Vinilo Verde

10084410

Rango de precios
0,6975 € - 0,3155 €

Niveles de existencias
400 En stock
Atributos
  • d
    18.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    Vinilo
  • Código de material
    3923509000
Capuchón para extremos flexibles 27.0 mm 33.5 mm PVC Negro

10086414

Rango de precios
1,0354 € - 0,4684 €

Niveles de existencias
46 En stock
Atributos
  • d
    27.0 mm
  • h
    33.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para extremos flexibles 21.0 mm 34.5 mm Vinilo Verde

10084427

Rango de precios
0,8696 € - 0,3933 €

Niveles de existencias
1300 En stock
Atributos
  • d
    21.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    Vinilo
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para extremos flexibles 4.0 mm 24.0 mm PVC Negro

10087701

Rango de precios
0,4455 € - 0,2015 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    4.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para extremos flexibles 8.0 mm 24.5 mm PVC Negro

10466094

Rango de precios
0,2401 € - 0,2281 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    8.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
  • Referencia
    DIN
Capuchón para extremos flexibles 13.0 mm 29.0 mm Vinilo Verde

10087800

Rango de precios
0,0686 € - 0,031 €

Niveles de existencias
12175 En stock
Atributos
  • d
    13.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    Vinilo
  • Código de material
    3926909790
Capuchón para extremos flexibles 25.0 mm 34.5 mm Vinilo Verde

10084441

Rango de precios
1,0877 € - 0,492 €

Niveles de existencias
3560 En stock
Atributos
  • d
    25.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Color
    Verde
  • Material
    Vinilo
  • Código de material
    3923509000
Capuchón para extremos flexibles 12.0 mm 29.0 mm PVC Negro

10086315

Rango de precios
0,3779 € - 0,1709 €

Niveles de existencias
15585 En stock
Atributos
  • d
    12.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    PVC
  • Código de material
    3923509000