Los tapones flexibles resistentes a los ácidos están diseñados para sellar y proteger los extremos de tuberías, tubos y accesorios. Incorporan una lengüeta para colgar que permite utilizarlas con ganchos de alambre. Es más resistente a los ácidos y puede estirarse para ajustarse mejor.Proporcionan una excelente protección para aplicaciones roscadas.Altamente resistentes a la fragmentación.La opción de PVC verde puede utilizarse en aplicaciones de aceite y grasa. Material: Vinilo, PVC Color: Verde, Negro Código De La Serie: SR1020
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | d | Color | Material | h | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1025 € - 0,2267 € | 37350 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
Verde
|
Vinilo
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,383 € - 0,8467 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.827 in
21.0 mm
|
Verde
|
Vinilo
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
0,3753 € - 0,3753 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.394 in
10.0 mm
|
Verde
|
Vinilo
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,0952 € - 0,2106 € | 682 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
Verde
|
Vinilo
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
0,161 € - 0,356 € | 11005 En stock |
0.354 in
9.0 mm
|
Verde
|
Vinilo
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,2896 € - 0,6402 € | 19578 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
Verde
|
Vinilo
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
0,5535 € - 1,2236 € | 2190 En stock |
1.024 in
26.0 mm
|
Verde
|
Vinilo
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
0,6483 € - 1,4331 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.142 in
29.0 mm
|
Verde
|
Vinilo
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,1881 € - 0,4158 € | 3986 En stock |
0.433 in
11.0 mm
|
Verde
|
Vinilo
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
0,1502 € - 0,3321 € | 14850 En stock |
0.433 in
11.0 mm
|
Negro
|
PVC
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
0,2544 € - 0,5625 € | 2835 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
Verde
|
Vinilo
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
0,3072 € - 0,6791 € | 400 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
Verde
|
Vinilo
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
0,2221 € - 0,2338 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.315 in
8.0 mm
|
Negro
|
PVC
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
0,4791 € - 1,0591 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.984 in
25.0 mm
|
Verde
|
Vinilo
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
0,1962 € - 0,4338 € | 146 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Negro
|
PVC
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
0,3058 € - 0,6762 € | 582 En stock |
0.827 in
21.0 mm
|
Negro
|
PVC
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
10086360 | 0,2449 € - 0,5415 € | 4050 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
Negro
|
PVC
|
1.122 in
28.5 mm
|
|
0,0821 € - 0,1816 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.236 in
6 mm
|
Negro
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,1448 € - 0,3201 € | 19950 En stock |
0.512 in
13.0 mm
|
Negro
|
PVC
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
0,245 € - 0,5415 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.787 in
20.0 mm
|
Verde
|
Vinilo
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar